Edge computing – älykkäitä IoT-ratkaisuja varten

Edge computing

PLCnext Control -ohjaukset Edge computingia varten yhdistävät luotettavien teollisuus-PC:iden kestävyyden avoimeen PLCnext Technologyyn ja tarjoavat siten mahdollisuuden rakentaa älykkäitä IoT-Edge-ratkaisuja. Kun käsittelet suuria tietomääriä lähellä niiden lähdettä, sovellus toimii nopeammin ja joustavammin. Esiasennettujen ohjelmistojen ja johdonmukaisten graafisten käyttöliittymien avulla voit luoda IoT-sovelluksia helposti ja kattavasti.

Uudet tuotteet

VL3 UPC 2440 EDGE

Uusi Edge-laite

Saumaton IT-/OT-integrointi

Uusi Edge-laite VL3 UPC 2440 EDGE tarjoaa vertaansa vailla olevaa mutkattomuutta ja avoimuutta PLC-ohjauksille. Se perustuu VL3 Box PC -tietokoneeseen ja mahdollistaa tietojen käsittelyn ja tallentamisen suoraan koneessa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Käyttövalmis Edge-laite paikallisen datan turvalliseen keräämiseen ja analysointiin
  • Täydellinen Linuxin Ubuntu Pro -työpöytäjärjestelmä
  • Helppo yhdistää IT-järjestelmiin, pilvipalveluihin ja IoT-käyttöympäristöihin
  • Ihanteellinen tekoälyn toteuttamiseen

Edut

  • Helposti laajennettava Ubuntu Pro -työpöytäkäyttöjärjestelmä
  • Reaaliaikainen Profinet-ohjain, jossa PLCnext Technology
  • Suuri suorituskyky tiedonkeruussa ja analysoinnissa
  • Konttipohjainen Virtual PLCnext Control joustaviin ja skaalattaviin ratkaisuihin
  • Sujuva tiedonvaihto PLCnext Technologyn ja Linuxin välillä

Seuraavan sukupolven Edge-laite: avoimuuden ja suorituskyvyn uusi standardi

Seuraavan sukupolven Edge-laite "VL3 UPC 2440 EDGE" tarjoaa vertaansa vailla olevaa yksinkertaisuutta ja avoimuutta PLC-ohjauksille. Se perustuu VL3 Box PC -tietokoneeseen ja mahdollistaa tietojen käsittelyn ja tallentamisen suoraan koneeseen.

  • Avoin ja laajennettava käyttöjärjestelmä: tukena on täysin kattava Linux-työpöytäkäyttöjärjestelmä.
  • Oheislaitteiden helppo integrointi: kamerat, viivakoodiskannerit ja muut tietotekniikan oheislaitteet voidaan liittää Plug & Play -periaatteella.
  • Korkea suorituskyky: Quad-Core-Atom-suorittimella, 16 Gt RAM-muistilla ja 240 Gt muistilla varustettu laite monimutkaisia data-analyysejä varten.
  • Konttiteknologia: esiasennettu Virtual PLCnext Control¹⁾ hyödyntää optimaalisesti Edge-laitteen liitäntöjä ja suorituskykyä.
  • Laajennetut toiminnot: sisältää palomuurin, varmennepalvelimen, kenttäväyläyhteydet ja tietokantatoiminnot. Kommunikointi SCADA- ja ohjausjärjestelmien kanssa on mahdollista OPC UA:n ja PROFINETin kautta.

¹⁾ Virtual PLCnext Control palkittiin Computer und Automation -lehden vuoden 2025 tuotteena kategoriassa "Control & Regulation".

Edge computingin edut

  • Edge computing mahdollistaa kasvavien tietomäärien optimaalisen käsittelyn ja arvioinnin.
  • Yrityksen koko arvoketju voidaan optimoida Edge computingin avulla.
  • Pienempi viive tavallisiin pilviratkaisuihin verrattuna.
  • Älykäs Edge computing mahdollistaa tunnettujen käsitteiden, kuten Teollisuus 4.0:n tai IoT:n, toteuttamisen.
  • Uusien pilvipohjaisten sovellusten ja palvelujen käyttäminen älykkäiden Edge-laitteiden kautta.

Koko arvoketjun optimointi

Digitalisaatiokehitys tarjoaa teollisuudelle sekä mahdollisuuksia että riskejä, sillä digitalisaatio edellyttää suurta laskentatehoa ja muistikapasiteettia. Teollisuuden pilvilaskennan avulla yritykset voivat käsitellä ja arvioida kasvavia tietomääriä ja optimoida siten koko arvoketjun.

Kun puhutaan pilvilaskennasta, oletetaan, että pilveen on yhteys internetin kautta. Monissa sovelluksissa tiedot on kuitenkin kerättävä, tarkistettava ja palautettava prosessiin hyvin lyhyessä ajassa. Tällaisessa tilanteessa julkinen pilviratkaisu ei olisi sopiva jo pelkästään internetin viiveaikojen vuoksi. Edge computingia käytetäänkin yhä useammin tällaisiin älykkäisiin sovelluksiin.

Henkilö tekemässä pilvilaskentaa tabletilla

Täydellinen täydennys Edge computingiin: pilvilaskenta

Edge computing tuo älykkyyden lähelle konetta ja siten lähelle tietolähdettä. Näiden älykkäiden järjestelmien avulla voidaan toteuttaa tunnetut Teollisuus 4.0:n tai esineiden internetin (IoT) konseptit. Sovellusalueita on lukuisia – esimerkiksi tietojen keruu ja pakkaaminen, tietojen (esi)käsittely ja analysointi aina tekoälyn käyttöön asti, kuten esim. ennakoiva kunnossapito sekä koneen ja koneen välinen tiedonsiirto tai tiedonsiirto ylemmän tason järjestelmiin, esim. pilviyhteys. Kaikessa tässä otetaan huomioon tietosuoja ja tietoturva sekä tietojenkäsittelyn viiveet, tiedonsiirtonopeudet sekä laskentatehon ja tallennustilan kustannukset.

Edge computing on käsite, jossa on kyse hajautetusta, verkottuneista laitteista koostuvasta laskentainfrastruktuurista, joka sijaitsee lähellä tietolähdettä ja on samalla integroitu yrityksen IT-arkkitehtuuriin. Näillä Edge-laitteilla voidaan käyttää uusia sovelluksia, kuten pilvipohjaisia sovelluksia ja palveluja. Edge computing ei kuitenkaan korvaa pilvipalveluja, vaan täydentää niitä: edge ja pilvi ovat siis kumppaneita, jolloin tehtävien jako näiden kahden ratkaisun välillä voi vaihdella sovelluksen mukaan.

IT:n ja OT:n välisen Edge computingin perustaminen

PLCnext Technology: älykkään Edge computingin perusta

Phoenix Contactin liitettävyys-DNA soveltuu erinomaisesti koneen läheisen Edge computingin sovelluksiin: Phoenix Contact tarjoaa tuotteita turvalliseen pilvipalvelutiedonsiirtoon ja tietojenkäsittelyyn reunalla. Yksi esimerkki on PLCnext Technology -ohjausalusta, joka on ihanteellinen perusta älykkäälle Edge computingille tuotantoympäristössä. Tämä tuo mukanaan kokonaisen ekosysteemin, johon kuuluu vankka laitteisto, suunnittelu- ja konfigurointiohjelmistot, PLCnext Technologyyn liittyvien ohjelmistojen teollisuuden sovelluskauppa sekä yhteisö tietojen keräämistä ja osaamisen jakamista varten. PLCnext Technologyn avoimuuden ansiosta voidaan integroida mitä tahansa asiakassovelluksia.

PLCnext Technologyyn perustuvat PLCnext Control -laitteet Edge computingia varten, jotka Edge-laitteina yhdistävät luotettavien teollisuus-PC:iden kestävyyden avoimeen PLCnext Technologyyn ja tarjoavat siten mahdollisuuden rakentaa älykkäitä IoT-Edge-ratkaisuja.

Ilmainen lippusi
Vieraile osastollamme SPS 2026 -messuilla

Tule tapaamaan meitä 24.–26.11.2026 messuosastolla 310, hallissa 9, ja koe, kuinka avoimet ekosysteemit, teollinen tekoäly ja kokonaisvaltainen tietoturva turvaavat teollisen automaation tulevaisuuden.

Varaa ilmainen lippusi
Phoenix Contact SPS-messuilla
E-julkaisu
E-julkaisu – PLCnext Technology

Tutustu interaktiiviseen PLCnext Technology -e-julkaisuun, josta löydät käyttötapauksia, 3D-laitteita sekä tietoa ekosysteemin neljästä osasta.

Verkkokaupasta löytyvät lisälinkit, videot ja sisältö tarjoavat syvällisemmän katsauksen PLCnext Technology -maailmaan.

E-julkaisu
E-julkaisu – PLCnext Technology