Raidetekniikan ratkaisut

100 vuoden ajan olemme toimineet asiakkaillemme luotettavana rautatieteollisuuden kumppanina. Ajojohdin oli jo vuonna 1923 ensimmäinen kauppatuote. Olemme täällä sinua varten myös tulevaisuudessa: raidetekniikan älykkäillä ratkaisuilla, joilla varmistat turvallisen toiminnan ja raideinfrastruktuurien digitalisoinnin.
Suurnopeusjuna ajaa rautatieaseman kautta

Käytännön esimerkki


Rautatiealan osaamiskeskuksemme Koe Phoenix Contact tuotteet todellisessa rautatiesovelluksessa

Rautatiealan osaamiskeskus, joka esittelee rautatiealan tuotteitamme todellisessa sovelluksessa, perustettiin Phoenix Contactin toimipisteeseen. Tähän kuuluvat raideinfrastruktuurin kenttäelementit, kuten opastimet, vaihteen käyttölaitteet ja pyöräanturit. Valvontatehtäviä simuloidaan kytkinlaitoksessa, jotta he voivat kokea toiminnot omakohtaisesti. Täällä voit tutustua Phoenix Contactin tuotteiden käyttöön ja keskustella asiantuntijoidemme kanssa rautatiealan haasteista. Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttä.

Ukkonen rautatieasemalla

Scheidt & Bachmann käyttää CLIXTRAB-tuotteita ylijännitesuojaukseen ohjaus- ja turvatekniikassa

Saksan rautateiden tarkistetuissa RIL 819.0808 -määräyksissä asetetaan suuria vaatimuksia elektronisten ja digitaalisten asetinlaitteiden ylijännitesuojauskonsepteille. Merkinantojärjestelmien valmistaja Scheidt & Bachmann käyttää tähän tarkoitukseen Phoenix Contactin CLIXTRAB-ylijännitesuojaa.

Olemme valinneet Phoenix Contactin push-in-suorapistotekniikan, jolla säästämme aikaa lukuisissa sähköisissä kytkentä- ja irrotustoimenpiteissä, joita suoritetaan testausten ja simulointien yhteydessä.

Rudolf Mühlenbein - Voestalpine Signaling, Tutkimus ja kehittäminen
Rudolf Mühlenbein, Voestalpine Signaling
Phoenix Contactin push-in-suorapistotekniikassa Voestalpinen diagnostiikkajärjestelmässä

Voestalpine Signaling luottaa push-in-riviliittimiin turvallisuuden lisäämiseksi raideliikenteessä

Ajan säästö ja helppo käsiteltävyys olivat ratkaisevia kriteerejä Voestalpine Signalingille, kun se valitsi oikeaa liitäntätekniikkaa rautatieliikenteen diagnostiikkajärjestelmiinsä. Lue, miten Voestalpine selviytyi turvallisuus- ja hyväksyntähaasteista ja miksi yhteistyö Phoenix Contactin kanssa oli tärkeä osa ratkaisua.

Rautatietekniikan perustiedot


Railway Guide
Opas EN 45545 – Kiskoajoneuvojen palontorjunta

Normien ja standardien asianmukainen soveltaminen on perusta sujuvalle rautatieliikenteelle. Yksi tärkeä standardi on EN 45545, joka sääntelee kiskoajoneuvojen palontorjuntaa. Jotta tämä rautatieliikenteeseen liittyvä standardi olisi ymmärrettävämpi, olemme laatineet tämän oppaan, jossa keskitytään sähköteknisiin laitteisiin. Täältä saat taustatietoa EN 45545:stä, EN 45545-2:sta ja sen sähkökomponentteja koskevista vaatimuksista. Hanki tärkeää tietoa palontorjuntateknisiä tarkastuksia ja arviointia varten.

Lataa nyt!
Kansikuva EN 45545 Kiskoajoneuvojen palontorjuntaoppaasta, jossa keskitytään sähköteknisiin laitteisiin

Häiriöjännite Häiriöjännitteen ymmärtäminen ja laskeminen

Tämän videon avulla haluamme tutustuttaa sinut rautatietekniikan perusteisiin. Lue lisää radan viereen asennettuihin kaapeleihin indusoituvan häiriöjännitteen laskemisesta. Näin voit arvioida vaikutuksia sovellukseesi ja ryhtyä toimenpiteisiin turvallista ja luotettavaa rautatieliikennettä varten.