Älykkäät ratkaisut automaattisiin kuljetusjärjestelmiin

Sähköistyksestä automatisointiin – kaikki yhdeltä toimittajalta.
Autonomiset robotit teollisessa tuotantoympäristössä
AGV:t ja AMR:t

Joustavat kuljetusratkaisut AGV:n ja AMR:n avulla

Vihivaunut (AGV) ja autonomiset liikkuvat robotit (AMR) ottavat yhä useammin haltuunsa kuljetustehtäviä tuotannossa, logistiikassa ja palveluissa - tehokkuuden ja joustavuuden lisäämiseksi. Modulaarinen ohjelmisto-, laitteisto- ja palveluvalikoimamme tukee sinua automaattisen kuljetusjärjestelmän (AGVS) sähköistyksessä ja automatisoinnissa. Keskeinen osa on avoin alustamme, joka voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin prosesseihin.

Ratkaisumme automaattisiin kuljetusjärjestelmiin

PLCnext Technology
Vihivaunun turvallisuus
Virtual Line Following -navigointi vihivaunussa
PLCnext Technology

PLCnext Control -ohjausympäristömme avointen rajapintojen ansiosta voit jatkaa nykyisten IT-järjestelmiesi ja oman kalustonhallintajärjestelmäsi käyttöä tavalliseen tapaan. Tämä tekee olemassa olevien komponenttien liittämisestä ja korvaamisesta helppoa ja joustavaa.

Muita etuja:

  • Säästä aikaa ja vältä ohjelmointivirheet – modulaarisen järjestelmämme ja helposti integroitavien sovellusten ansiosta.
  • Integroitu turvallisuus – Lisäämällä turvallinen PLC-ohjausyksikkö turvallisuusratkaisumme integroidaan vihivaunun ohjausjärjestelmään nykyisten standardien mukaisesti.
  • Direktiivien noudattaminen – ISO 6244 -sertifiointi täyttää suoraan uuden konedirektiivin vaatimukset kyberuhkien sietokyvystä.
  • App Store – Modulaarinen ohjelmistomme vihivaunun ohjaamiseen on saatavilla App Storesta.

Katso lisätietoa PLCnext Technologysta
Vihivaunun turvallisuus

Turvallisuus on aina tärkeintä ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa. Siksi myös lakimääräykset (DIN EN ISO3691-4) edellyttävät automaattisten kuljetusjärjestelmien turvallisuutta ja järjestelmien tarkastelemista turvallisuusnäkökohdista. Turvallisuustuotteidemme avulla voidaan toteuttaa turvallisesti vaadittavia automaattisen kuljetusjärjestelmän sovelluksia, kuten hätäpysäytys, turvallinen liikkeenvalvonta tai kentän vaihtokytkentä.

  • Vihivaunun turvallisuus – Meillä on ratkaisu vihivaunusovellukseesi ISO 3691-4 -standardin mukaisesti, olipa kyseessä sitten turvarele tai integroitu turvaohjain.
  • Integroitu turvallisuus – Lisäämällä helposti turvallinen PLC-ohjausyksikkö turvallisuusratkaisumme integroidaan vihivaunun ohjausjärjestelmään.
  • Turvallisuusneuvonta – Turvapalvelutuotteidemme valikoimaa täydentävät asiantuntijamme antamat koulutukset, neuvonta ja sertifioinnit.

Lue lisää toiminnallisesta turvallisuudesta
Virtual Line Following -navigointi vihivaunussa

PLCnext Controlin avoimuus luo sillan perinteisistä ohjaustoiminnoista vihivaunun navigointiin. Hyödyntämällä innovatiivisia teknologioita voimme tarjota ratkaisuja materiaalinsiirron tarkkaan paikannukseen tai dynaamisiin työympäristöihin.

  • Vähemmän työtä valmiiden moduulien ansiosta – Valmiit moduulit helpottavat Virtual Line Following- ja Line Following -navigointityyppien toteuttamista. Tarjoamme testatun ROS-kytkennän vapaille navigointijärjestelmille.
  • Omien ratkaisujen toteutus – Korkean tason kielen ohjelmoinnin, Dockerin ja ROS:n avulla voidaan toteuttaa myös omia ratkaisuja suoraan ohjauksessa.
  • Vapaasti valittava valmistaja – Ratkaisumme tarjoavat joustavan yhteyden eri anturi- ja taajuusmuuttajavalmistajiin.

RedViking ja Phoenix Contact kehittävät innovatiivisia ratkaisuja AGV-järjestelmiin

Plymouthissa, Michiganissa sijaitseva RedViking tarjoaa innovatiivisia suunnitteluratkaisuja eri teollisuudenaloille, kuten autoteollisuudelle, ilmailu- ja avaruusteollisuudelle, raskaalle kalustolle ja puolustukselle. RedViking valitsi Phoenix Contactin luotettavuuden ja avoimuuden sekä tuotteiden laajuuden ja joustavuuden vuoksi.
Kohtaatko usein haasteita, kuten tuotteiden saatavuuden, korkeiden kustannusten ja vanhentuneen teknologian kanssa työskentelyn? Meidän kanssamme voit hallita nämä haasteet ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja.

Langattomat tuotteet AGV-järjestelmiin
Vihivaunun automatisointi ja sähköistys
DC/DC-muuntimet
Langattomat tuotteet AGV-järjestelmiin

Wireless Ethernet -tuotevalikoimamme on suunniteltu erilaisia automaattisia kuljetusjärjestelmiä varten. Valikoiman tuotteet täyttävät erilaiset kestävyydelle ja luotettavuudelle maailmanlaajuisesti asetetut vaatimukset ja varmistavat ajoneuvojen kitkattoman tiedonsiirron ylemmän tason järjestelmiin. Tulevaisuuden teknologioiden 5G ja WLAN 6 käyttöönotto avaa täysin uusia mahdollisuuksia AGV-ajoneuvojen viestinnässä. Suurempi kaistanleveys ja deterministinen menettely mahdollistavat suuremmat vihivaunumäärät paremmalla käytettävyydellä ja ajoneuvojen tietojen säilyttämisen Edge-sijainnissa tai pilvessä.

  • Erityisen hyvä käytettävyys – Päätä, mitkä tiedot käsitellään WLAN:in kautta tai suoraan koneen ja automaattisen kuljetusjärjestelmän välillä NearFi:n kautta.
  • Ennakoiva ylläpito – Korjaa yhteysongelmat ennen niiden syntymistä seuraamalla signaalin voimakkuutta ja tunnistamalla mahdolliset peittoalueiden puutteet ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia.
  • WLAN 6 – Kommunikoi vihivaunun kanssa erityisen suorituskykyisen verkon avulla ja vältä häiriöt.
  • Turvallisuusvaatimukset – Laitteemme ovat jo nyt turvallisuusvaatimusten mukaisia vuodesta 2025 alkaen sovellettavan radiolaitedirektiivin (RED) mukaisesti.

Vihivaunun automatisointi ja sähköistys

Vihivaunussa on jaettava turvallisesti energiaa ja suurta määrää tietoja ja signaaleja. Ahtaat tilat edellyttävät lisäksi kompaktia johdotusta.

Yleiskatsaus eduista:

  • Keskitetty hankinta – Kaikki samalta toimittajalta!
  • Lyhyemmät toimitusajat – maailmanlaajuisen jakeluverkostomme ansiosta.
  • Optimoitu asennusaika ja käyttöönotto – Innovatiiviset kokoonpanomenetelmät sekä Push-X- ja Push-in-menetelmät helpottavat integrointia vihivaunuun.

DC/DC-muuntimet

PLCnext Controlin ja CAN-liitännän avulla akkujen hallinnan integrointi käy helposti riippumatta siitä, käytätkö tavanomaista lataustapaa (esimerkiksi pistokkeen kautta) vai induktiivista lataustekniikkaa. DC/DC-muuntimiemme avulla sähkökomponentteihin voidaan syöttää turvallisesti 24 V:n jännitettä. Käyttöpuolella vältytään elektroniikassa esiintyviltä häiriöiltä, ja jänniteheilahtelujen tasaus käy luotettavasti.

Käytämme tuotantovarastossamme itseohjautuvia kuljetusajoneuvoja. AGV-käyttöympäristön avoimuus helpottaa eri järjestelmien yhdistämistä. Integroimalla turvallisuuden suoraan ohjausjärjestelmään varmistamme turvallisen ihmisen ja koneen välisen yhteistyön.

Björn Eilert - Phoenix Contact, Senior Project Manager Manufacturing Engineering
Björn Eilert
Vihivaunujen asiantuntija ja Senior Project Manager Phoenix Contactin tuotannossa Blombergissa

Vihivaunujen asiantuntija ja Senior Project Manager Phoenix Contactin tuotannossa Blombergissa

Siksi olemme oikea kumppani vihivaunujen sähköistykseen ja automatisointiin

Kumppanuusyhteistyö asiakkaidemme kanssa on kaiken toimintamme keskiössä. AGV-tiimimme kehittää rinnallasi innovatiivisia ja räätälöityjä ratkaisuja, jotka on sovitettu juuri sinun erityisvaatimuksiisi.

Olemme iloisia ja sitoutuneita siihen, että voimme yhdessä kulkea uutta tietä ja toteuttaa visioitasi. Voit luottaa asiantuntemukseemme. Muodostetaan yhdessä automaattisten kuljetusjärjestelmien tulevaisuutta. Ota yhteyttä meihin!

AGVS-ratkaisut

AGV-ratkaisut älykkääseen tehtaaseen

Automaattisia kuljetusjärjestelmiä (AGVS) koskevat ratkaisumme tarjoavat:

  • Laajennettavissa olevat toiminnot sovelluksen kautta ja integroitu suunnittelu PLCnextin avulla
  • Kattava turvallisuusasiantuntemus - konsultoinnista kokonaisratkaisuihin
  • Joustava navigointi ja yksinkertainen ROS-yhteys
  • Maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen tuotevalikoima täydellistä sähköistystä varten
  • Vankka langaton viestintä REST-liitännällä
  • Yhteensopivuus erilaisten akunhallintajärjestelmien (BMS) kanssa CAN-väylän kautta

Usein kysytyt kysymykset

Vihivaunujen optimointi Blombergin tuotannossa
Virtual line following -navigointi tuotannossa Phoenix Contactilla Blombergissa
Vihivaunut tuotannossa
Vihivaunujen optimointi Blombergin tuotannossa

Ei, emme rakenna omia vihivaunuja. Kehitämme komponentteja ja ratkaisuja asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme vihivaunujen ja mobiilirobottien automatisointiin ja sähköistykseen.

Virtual line following -navigointi tuotannossa Phoenix Contactilla Blombergissa

Vihivaunut (Automated Guided Vehicles, AGV) eli automaattiset kuljetusjärjestelmät liikkuvat kiinteitä reittejä pitkin, jotka on usein merkitty lattiaan viivoilla tai magneettinauhoilla. Mobiilirobotit (Autonomous Mobile Robots, AMR) puolestaan liikkuvat itsenäisesti ja muokkaavat reittejään dynaamisesti analysoimalla reittiä ja ympäristöä ja reagoimalla niihin.

Vihivaunut tuotannossa

Vihivaunuratkaisujamme (Automated Guided Vehicles, AGV) käytetään eri vihivaunutyypeissä, joita ovat mm.:

Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGVS): Erilaiset teollisuustrukit, kuten tavanomaiset vihivaunut, logistiikkajunat ja haarukkatrukit, joita käytetään materiaalien kuljettamiseen varastoissa ja tuotantolaitoksissa.
Liikkuvat robotit: Joustaviin ja dynaamisiin tehtäviin valmistuksessa ja logistiikassa.
Sukkulajärjestelmät: Tavaroiden nopeaan ja tehokkaaseen kuljettamiseen automatisoiduissa varastoissa.
Raskaiden kuormien vihivaunut: Suurten ja raskaiden kuormien kuljettamiseen teollisuusympäristöissä.

Teknologiamme tukevat kaikkien vihivaunujen navigointia, ohjausta, sähköistystä, turvallisuutta ja energiatehokkuutta ja edistävät siten optimoitua ja turvallista automatisointia.