Turvareleet

Turvareleet

Pakko-ohjatuilla koskettimilla varustetut, TÜV-sertifioidut turvareleemme tuovat maksimaalista turvallisuutta kiinteille turvatoiminnoille, joita voi olla yhdestä kolmeen. Käytettävissä olevan tilan mukaan saatavilla on erittäin kompakteja malleja, joiden leveys on alkaen 6 mm.

Uudet tuotteet

Kompakti turvarele PSRcompact
Monitoimiset PSRuni-turvareleet
Luonnostaan turvallinen turvarele PSR-MC35 Ex i

Kompaktit turvareleet

Maksimaalinen turvallisuus mitä pienimmässä tilassa

PSRcompact-turvareleissä luotettava turvatekniikka yhdistyy erityisen tilaa säästävään rakenteeseen. Ne mahdollistavat koneiden ja järjestelmien turvallisen poiskytkennän, täyttävät erityisen korkeat turvallisuusstandardit ja ovat helposti integroitavissa olemassa oleviin järjestelmiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Jopa 5 laukaisuvirtapolkua 17,5 mm:n kotelossa
  • Leveys 12,5 m:stä alkaen
  • Laajennettu lämpötila-alue, enintään +60 °C
  • TÜV-sertifioitu turvallisuus jopa tasoon SIL 3 / PL e asti
  • Push-in-liitäntätekniikka
  • Pakko-ohjatut koskettimet
  • Digitaalinen tuotedokumentaatio DT4I-koodin avulla

Edut

  • Kompakti rakenne säästää jopa 25 % tilaa kytkentäkaapissa
  • Joustava käyttää, yhteensopiva kaikkien yleisimpien anturityyppien kanssa
  • Yksinkertainen käyttöönotto ei vaadi parametrointia tai ohjelmistoja
  • Nopea asennus ilman työkaluja push-in-liitäntätekniikalla
  • Vankka ja kestävä kotelo soveltuu käyttöön teollisuusympäristöissä

Monitoimiset turvareleet

Kaikki turvatoiminnot yhdessä laitteessa

Monitoimisen PSRuni-turvareleen avulla voidaan valvoa jopa neljää turvatoimintoa vain yhdellä laitteella. Kattaa yleiset turvatoiminnot ja voidaan konfiguroida joustavasti sekä sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Konfigurointi laitteessa olevan kiertokoodauskytkimen tai clipx ENGINEER Device Parameterization -ohjelmiston avulla
  • Kattaa yleiset turvatoiminnot, kuten hätäpysäytyksen ja valoverhon
  • Jopa kahden turvapiirin valvonta
  • Leveys: 22,5 cm
  • Push-in-liitäntätekniikka

Edut

  • Yleiskäyttöinen, kattaa kaikki yleiset turvatoiminnot
  • Voidaan sovittaa joustavasti yksilöllisiin tarpeisiin
  • Jopa neljän turvatoiminnon tilaa säästävää ja tehokasta valvontaa vain yhdellä laitteella
  • Nopea käyttöönotto yksinkertaisen konfiguroinnin ansiosta
  • Käytettävissä korkeimpaan turvallisuustasoon SIL 3 / PL e asti

Turvarele räjähdysvaarallisille alueille

Vyöhykkeen 0 signaaligeneraattoreiden valvonta

PSR-MC35-Ex-i-turvareleessä on luonnostaan turvalliset tulokoskettimet, ja se soveltuu erityisesti yksi- tai kaksikanavaisten signaaligeneraattoreiden, kuten hätäpysäytyskytkimien tai turvaovikytkimien, valvontaan räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sertifioitu IECExin ja ATEXin mukaisesti
  • Kaksi luonnostaan turvallista tuloa vyöhykkeelle 0 asti
  • Soveltuu asennettavaksi vyöhykkeelle 2
  • Leveys: 17,5 mm
  • Automaattinen tai manuaalinen valvottu käynnistys
  • Push-in-tekniikka

Edut

  • Korroosiosuojaus piirikortin lisäsuojakerroksen avulla
  • Erittäin luotettavia myös laajoilla lämpötila-alueilla +60 °C:een asti
  • Korkea turvallisuus myös äärimmäisissä ympäristövaatimuksissa tasoon PL e tai SIL 3 asti
  • Push-in-tekniikan ansiosta johdotukseen kuluva aika lyhenee
  • Kompakti leveys säästää tilaa

Turvareleet maksimaalista koneturvallisuutta varten Phoenix Contactin turvareleperheet

Phoenix Contactin turvareleet valvovat koneiden ja järjestelmien turvallisuuteen liittyviä toimintoja hätäpysäytysvalvonnasta turvalliseen oven valvontaan.

Tuoteperheemme on suunniteltu vastaamaan erilaisiin vaatimuksiin aina tilaa säästävistä 6 mm:n releistä monitoimisiin turvamoduuleihin - maksimaalista turvallisuutta, korkeaa luotettavuutta ja optimaalista integrointia nykyaikaisiin automaatiorakenteisiin varten.

Erittäin kompaktit PSRmini-turvareleet

Turvareleet, joiden leveys on alkaen 6 mm

Erittäin kompaktit PSRmini-turvareleet Maksimaalista turvaa pienessä tilassa

PSRmini on markkinoiden ohuin turvareleperhe, ja ihanteellinen, kun jokainen millimetri ratkaisee kytkentäkaapissa. Erittäin kompaktista rakenteestaan huolimatta laitteet tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Miksi valitsisit PSRminin?

  • Maailman kapein turvarele, jonka leveys on 6 mm
  • Ihanteellinen pienikokoisille koneille ja modulaarisille konsepteille
  • Pakko-ohjattu kosketin takaa maksimaalisen luotettavuuden
  • Konfigurointia ei tarvita - käyttövalmis heti

Täydellinen seuraaville:

OEM-valmistajille, joiden on säästettävä tilaa ja silti taattava maksimaalinen turvallisuus.

Kompakti turvarele PSRcompact

Kompakti turvarele, jonka leveys on alkaen 12,5 mm

Kompakti turvarele PSRcompact Kompakti vakioratkaisu vankkoihin teollisuussovelluksiin

PSRcompact on turvareleidemme uusi, taloudellinen sukupolvi. Laitteissa yhdistyvät vankka tekniikka, kompakti rakenne ja selkeästi jäsennelty toimintovalikoima - ihanteellinen ratkaisu tehokkuuteen keskittyviin standardisovelluksiin.

Edut:

  • Kompakti leveys: 12,5–22,5 mm
  • Vaihtoehdot hätäpysäytystä, turvaovea, lukitusta ja kaksikätistä käyttöä varten
  • Vakaa rakenne, laajennettu lämpötila-alue
  • Ihanteellinen korvaaja vanhemmille turvareleille jälkiasennuksissa

Täydellinen seuraaville:

Koneiden valmistajat, jotka etsivät taloudellista, vankkaa ja nopeasti integroitavissa olevaa ratkaisua.

Monitoimiset PSRuni-turvareleet

Monitoimiset turvareleet, joissa on jopa neljä säädettävää turvatoimintoa

Monitoimiset PSRuni-turvareleet Turvareleet joustavalla kokoonpanolla

PSRuni on tuotevalikoiman joustavin tuoteperhe: yksi turvarele useisiin toimintoihin - vapaalla konfiguroitavuudella ja suurella muunneltavuudella. Laitteet ovat linkki klassisten turvareleiden ja modulaaristen turvajärjestelmien välillä.

Miksi valitsisit PSRunin?

  • Useita turvatoimintoja yhdessä laitteessa
  • Vähemmän erillisiä tuotteita
  • Kaksi konfigurointimenetelmää: suoraan laitteessa tai ohjelmistolla
  • Suuri mukautuvuus - ihanteellinen joustaviin konekonsepteihin

Täydellinen seuraaville:

Sovellukset, joissa yhden releen on suoritettava useita turvallisuustehtäviä.

Perinteiset PSRclassic-turvareleet

Turvareleiden yleinen rakenne

Perinteiset PSRclassic-turvareleet Vakiintuneiden koneiden luotettava turvatekniikka

PSRclassic on perinteinen, vankka ja laajalti saatavilla oleva tuoteperhe klassisiin turvatoimintoihin. Se tarjoaa laajan valikoiman toimintoja, ja sitä käytetään miljoonia kertoja.

Vahvuudet yhdellä silmäyksellä:

  • Laaja valikoima vakiotoimintoja
  • Vankka, kestävä tekniikka
  • Ihanteellinen olemassa oleviin koneisiin ja perinteisiin turvallisuusarkkitehtuureihin
  • Laaja valikoima vaihtoehtoja ilman parametrointia

Täydellinen seuraaville:

Yritykset, jotka luottavat hyväksi todettuun teknologiaan ja maksimaaliseen yhteensopivuuteen.

Phoenix Contactin turvareleiden edut

  • Maksimaalinen turvallisuus: jopa SIL 3/PL e -ratkaisut
  • Korkea käytettävyys: pitkäikäiset, pakko-ohjatut releet
  • Yksinkertainen integrointi: yhteensopiva kaikkien yleisten automaatiojärjestelmien kanssa
  • Ajan säästö: työkaluton johdotus ja intuitiivinen diagnostiikka
  • Modulaarinen tuotevalikoima: PSRmini, PSRclassic ja PSRcompact jokaiseen sovellukseen
Toiminnallisen turvallisuuden tuotevalikoima

Phoenix Contactin toiminnallisen turvallisuuden tuotevalikoima

Täydellisesti integroitu nykyaikaisiin automaatiojärjestelmiin

Phoenix Contactin turvareleet voidaan integroida saumattomasti kytkentäkaappi- ja kenttäasennuksiin, ja ne tarjoavat luotettavan vuorovaikutuksen esimerkiksi seuraavien ratkaisujen kanssa:

  • Turvalliset anturit
  • Kontaktorit ja katkaisijat
  • Modulaariset turvajärjestelmät
  • PLCnext Control

Usein kysytyt kysymykset


Mitä ovat turvareleet ja mihin niitä käytetään?

Turvareleet ovat sertifioituja kytkentälaitteita, jotka valvovat luotettavasti turvallisuudelle kriittisiä prosesseja. Ne havaitsevat suojalaitteiden, kuten hätäpysäytyspainikkeiden, turvaovien, valoverhojen tai kahden käden painikkeiden signaalit ja sammuttavat koneet nopeasti ja turvallisesti.

Tyypilliset toiminnot:

  • Hätäpysäytyksen valvonta
  • Turvaoven valvonta
  • Kaksinkäsinkäyttö
  • Nollanopeusvalvonta
  • Mykistys ja toimintatilan valinta
  • Turvallisen nopeuden ja turvallisen liikkumisen valvonta

Phoenix Contact tarjoaa laajan tuotevalikoiman turvareleitä PL e/SIL 3 -sovelluksiin asti.