Rakennusautomaation komponentit

Rakennusautomaatio

Valvo, ohjaa ja optimoi rakennusautomaatiotasi keskitetysti – nykyaikaisilla ohjausyksiköillä, joustavalla rakennusten hallintajärjestelmällä ja pilvipohjaisella analyysiohjelmistolla. Hyödynnä kattavaa valikoimaamme energiatehokkaan rakennusinfrastruktuurin luomiseksi.

Uudet tuotteet

Catan-tuotesarjan PLCnext Control
DALI-moduuli kiinteistöohjaukseen
I/O-moduuli kiinteistöohjaukseen
Kiinteistöohjaus ILC 2250 BI

Kiinteistöohjauksen uusi sukupolvi

Joustava alusta rakennusautomaatiota varten

REG-muotoinen modulaarinen ohjausyksikkö tarjoaa maksimaalisen joustavuuden laitteiston ja ohjelmiston suhteen. Käyttökohteisiin räätälöidyt sovellukset PLCnext Storesta, konfiguroitavissa olevat I/O:t, lukuisat liitännät ja laajennusmoduulit tekevät siitä ihanteellisen alustan älykkäisiin rakennussovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kompakti REG-muoto
  • Integroidut I/O:t ja liitännät Ethernetille, RS-485:lle, KNX:lle ja USB:lle
  • Enintään 16 I/O-moduulin liittäminen SPE:n kautta
  • Päälle kiinnitettävä kosketusnäyttö
  • Sovellusten asentaminen PLCnext Storesta
  • Sisäänrakennettu kyberturvallisuus: turvallinen käynnistys, allekirjoitettu laitohjelmisto, CRA-valmius

Edut

  • Täydellinen integrointi KNX-järjestelmiin ja perusta ammattimaisille Smart Building -projekteille IP Symcon -sovelluksen avulla (PLCnext Store)
  • Avoin automaatioalusta kolmansien osapuolten tekemää ohjelmistokehittelyä varten
  • Avoin ja tulevaisuudenkestävä teknologia takaa pitkäaikaisen investointivarmuuden
  • Maksimaalinen joustavuus ohjauksessa, visualisoinnissa ja tiedonkeruussa
  • Suunnittelussa on otettu huomioon Cradle to cradle -kestävyysmerkki

DALI-moduuli kiinteistöohjaukseen

Multi-master-kykyinen DALI-2-standardin mukaisesti

Laajennusmoduuli lisää Catan-tuoteperheen kiinteistöohjausjärjestelmään neljä linjaa DALI-toimilaitteille ja -antureille. Moduuli sisältää myös kahdeksan digitaalilähtöä, joita voidaan vaihtoehtoisesti käyttää tuloina. REG-mallinen laite edustaa kuudella jakoyksiköllään Catan-järjestelmistä tuttua kompaktiutta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Moduuli 4 itsenäiselle DALI-linjalle
  • Multi-master-ominaisuus DALI-antureiden integrointia varten
  • DiiA-sertifiointi
  • Integroitu DALI-väylän jännitelähde
  • 8 digitaalilähtöä, jotka voidaan vaihtoehtoisesti konfiguroida tuloiksi
  • REG-kotelo, jonka koko on 6 jakoyksikköä, kuten kaikkien Catan-moduulien
  • Päälle kiinnitettävä kosketusnäyttö

Edut

  • Tilan ja kustannusten säästöt suuren I/O-tiheyden ansiosta
  • Mahdollisuus integroida suuri määrä DALI-laitteita (enintään 256 toimilaitetta ja 252 anturia)
  • Tehokas laajennusväylä SPE:n kautta mahdollistaa myös hajautetun asennuksen
  • Paikallisesti käytettävä, helposti paikalleen liitettävä näyttö tukee käyttöönottoa ja huoltoa
  • Suunnittelussa on otettu huomioon Cradle to cradle -kestävyysmerkki

I/O-moduuli kiinteistöohjaukseen

24 I/O:ta analogisia ja digitaalisia signaaleja varten

Laajennusmoduuli lisää Catan-tuoteperheen kiinteistöohjaukseen 24 joustavasti konfiguroitavissa olevaa I/O-kanavaa analogisille ja digitaalisille signaaleille. 6 jakoyksikön teholla laitemuotoilu on yhtä kompakti kuin Catan on tunnettu.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Universaaliset I/O-kanavat monenlaisia toimintoja varten
  • 8 kanavaa yleistuloja varten
  • 8 kanavaa yleisulostuloja 0...10 V tai digitaalisille signaaleille
  • 16 kanavaa digitaalilähtö varten
  • 24 kanavaa digitaalituloja ja laskuritoimintoa varten
  • Kiinnitettävä kosketusnäyttö

Edut

  • Tilan ja kustannusten säästöt suuren I/O-tiheyden ja joustavan konfiguroitavuuden ansiosta
  • Analogisten toimilaitteiden, kuten venttiilien ja puhaltimien ohjaus 0...10 V liitäntä
  • Tehokas laajennusväylä SPE:n (Ethernet) kautta mahdollistaa hajautetut asennukset
  • Paikallisesti käytettävä, helposti paikalleen liitettävä näyttö tukee käyttöönottoa ja huoltoa

Ohjaus keskitettyyn rakennusautomaatioon

Kun luotettavuus on etusijalla

Jotta monimutkaiset projektit voidaan toteuttaa CRA:n vaatimusten mukaisesti, ILC 2x50 BI -tuoteperhettä on laajennettu suuremmalla teholuokalla. Jopa 63 I/O-laajennusmoduulin avulla kiinteistöohjaus sopii erinomaisesti primäärijärjestelmien tai kokonaisten kerrosten automatisointiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Neliydinprosessori, jossa on enemmän muistia
  • Laajennetut turvatoiminnot
  • Integroitu neliporttinen Ethernet-kytkin
  • Mahdollisuus liittää jopa 63 I/O-moduulia
  • Suunnittelu Emalyticsin ja Niagara Framework®:n avulla
  • Integroitu web-palvelin
  • 2 USB-C-liitäntää

Edut

  • Tulevaisuudenkestävä lisääntyneen laskentatehon ansiosta
  • Täydellinen turvallisuus, koska kyberresilienssisäädöksen (Cyber Resilience Act, CRA) vaatimukset täyttyvät
  • IoT- ja rakennusprotokollat voidaan integroida saumattomasti toisiinsa
  • ILC 2050 BI (-L) on helppo vaihtaa jälkiasennusta varten

Kiinteistöohjausjärjestelmät ja laajennusmoduulit


Kiinteistöohjausjärjestelmät

Tila- ja rakennusautomaation ohjaukset

Tutustu ohjausyksiköihimme nykyisten tai uusien rakennusten digitalisointia varten. Lue lisää primäärilaitteistojen kestävästä järjestelmäintegraatiosta ja tila-automaation innovatiivisista tekniikoista.

Rakennusten hallintajärjestelmä (BMS)


Kuvakaappaus Emalytics

Rakennusautomaation hallintajärjestelmä

Ota selvää, miten voit käyttää Niagara Framework® -pohjaista Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmääsi laitteistojen, järjestelmien ja laitosten älykkääseen verkottamiseen ja kokonaisvaltaiseen analysointiin.

Logo Niagara Framework® ja Tridium-kumppanuus

Etsitkö sopivaa Niagara Framework® -kumppania?

"Powered by Niagara" -kumppani kuvaa Tridiumin ja Phoenix Contactin välistä tiivistä yhteistyötä rakennusautomaation laitteisto- ja ohjelmistoratkaisujen kehittämisessä, jotka perustuvat avoimeen Niagara Framework® -ympäristöön. Yhteistä menestystä korostaa myös Platinum Partnership -palkinto, joka on Tridiumin Growth Partner Programme (GPP) -ohjelman korkein palkinto.

Kumppanuudestamme saatavat edut

  • Tehosta projektejasi ainutlaatuisten ohjelmistokirjastojemme ja koulutusohjelmiemme avulla
  • Voit myös käyttää innovatiivisia ohjausjärjestelmiämme muiden kumppanien ohjelmistoprojektien saumattomaan integrointiin Niagara Framework®:n puitteissa
  • Hyödy yhdestä verkoston suurimmista yhteistyökumppaneista, jolla on erityisen kattava valikoima samalta toimittajalta aina sähkönsyötöstä kyberturvallisuuskonsepteihin
Datapohjainen rakennuksen käyttö
Digitalisoi rakennukset helposti pilviratkaisumme avulla

Smart Building Cloud -pilvipalvelumme avulla voit vähentää merkittävästi juoksevia käyttökustannuksiasi, lisätä rakennuksesi tehokkuutta ja pysyä joustavana järjestelmäpuolella.

Tutustu ratkaisuihin
Kiinteistöohjauksen käyttö tabletilla