Aurinkopaneelipiirin valvonta
Energian- ja tehonmittaustekniikka
Olipa kyse monimutkaisesta energiamittauksesta, yksinkertaisesta kustannuspaikkalaskutuksesta tai aurinkopaneelijärjestelmän suorituskyvyn seurannasta: energian ja tehon mittaukseen tarkoitetut tuotteemme tallentavat kaikki energianseurannan kannalta merkitykselliset sähköiset muuttujat. Laitteiden asennuksen ja käyttöönoton helpottamiseksi kiinnitimme erityistä huomiota käyttäjäystävällisyyteen ja optimaaliseen vuorovaikutukseen olemassa olevan virta-anturin kanssa.
Tuoteryhmät
Edut
- Kustannuspaikkakohtainen energiatietojen laskenta laskutustarkoitukseen soveltuvilla EMpro-energiamittareilla
- Vain kolme vaihetta energiamittaukseen intuitiivisesti konfiguroitavilla EMpro-energiamittareilla
- Pääsy energiatietoihin ja komponenttitietoihin maailmanlaajuisesti IoT-yhteensopivien EMpro-energiamittareiden avulla
- Havaitse yksittäisten aurinkopaneelien häiriöt, jotta voit ryhtyä kohdennettuihin toimiin aurinkopaneelipiirien SOLARCHECK-valvontajärjestelmän avulla
Energiamittarit laskutustarkoitukseen
Laskutukseen soveltuvalla EMpro-energiamittarilla voit laskea energiatietoja kustannuspaikkakohtaisesti. Erikoisversiot soveltuvat erityisesti energiatietojen keräämiseen laskutusta varten sähköisen liikenteen latausasemilla.
Valitse seuraavista tuotteista:
- Yksivaiheiset AC-energiamittarit suoraa mittausta varten 45 A AC asti
- Kolmivaiheiset AC-energiamittarit suoraa mittausta varten 100 A AC asti tai muuntajatulolla varustettuna
- DC-energiamittari suoraa mittausta varten 650 A DC asti
Monikäyttöiset energiamittarit
EMpro-energiamittarit keräävät energiatietoja ja siirtävät niitä ohjaus- ja hallintajärjestelmiin.
Löydä tästä oikea tuote sovellustasi varten:
- Monikäyttöiset energiamittarit, joissa on virtamuuntajan tulo tai valmistajasta riippumattomien Rogowski-kelojen suora liitäntämahdollisuus
- IoT-yhteensopivat energiamittarit, joissa on virtamuuntajan tulo tai valmistajasta riippumattomien Rogowski-kelojen suora liitäntämahdollisuus
- Energiamittarit, joissa on 24 voltin syöttö ja virtamuuntajan tulo tai valmistajasta riippumattomien Rogowski-kelojen suora liitäntämahdollisuus
Aurinkopaneelipiirin valvonta
Aurinkopaneelipiirien valvontajärjestelmä SOLARCHECK ilmoittaa aurinkopaneelijärjestelmän tilatiedot luotettavasti.
Räätälöi aurinkopaneelipiirien valvontajärjestelmäsi seuraavista tuotteista:
- Modbus/RTU-liitännällä varustettu tiedonsiirtomoduuli jopa kahdeksan jännitteenmittausmoduulilla varustetun virranmittausmoduulin liitäntää varten
- Virranmittausmoduulit tasavirroille 20 A DC asti
- Jännitteenmittausmoduulit 1 500 V DC asti