Rakennusautomaation komponentit

Niagara Framework® -pohjainen rakennusautomaatio

Valvo, ohjaa ja optimoi rakennusautomaatiotasi keskitetysti – nykyaikaisilla ohjausyksiköillä, joustavalla rakennusten hallintajärjestelmällä ja pilvipohjaisella analyysiohjelmistolla. Hyödynnä kattavaa valikoimaamme energiatehokkaan rakennusinfrastruktuurin luomiseksi.

Uudet tuotteet

Kiinteistöohjaus ILC 2250 BI
Ohjausjärjestelmä huoneautomaatiota varten

Ohjaus keskitettyyn rakennusautomaatioon

Kun luotettavuus on etusijalla

Jotta monimutkaiset projektit voidaan toteuttaa CRA:n vaatimusten mukaisesti, ILC 2x50 BI -tuoteperhettä on laajennettu suuremmalla teholuokalla. Jopa 63 I/O-laajennusmoduulin avulla kiinteistöohjaus sopii erinomaisesti primäärijärjestelmien tai kokonaisten kerrosten automatisointiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Neliydinprosessori, jossa on enemmän muistia
  • Laajennetut turvatoiminnot
  • Integroitu neliporttinen Ethernet-kytkin
  • Mahdollisuus liittää jopa 63 I/O-moduulia
  • Suunnittelu Emalyticsin ja Niagara Framework®:n avulla
  • Integroitu web-palvelin
  • 2 USB-C-liitäntää

Edut

  • Tulevaisuudenkestävä lisääntyneen laskentatehon ansiosta
  • Täydellinen turvallisuus, koska kyberresilienssisäädöksen (Cyber Resilience Act, CRA) vaatimukset täyttyvät
  • IoT- ja rakennusprotokollat voidaan integroida saumattomasti toisiinsa
  • ILC 2050 BI (-L) on helppo vaihtaa jälkiasennusta varten

Ohjausjärjestelmä huoneautomaatiota varten

Suuri määrä joustavasti käytettäviä I/O-kanavia

Catan-tuoteperheen REG-muotoista modulaarista ohjausyksikköä voidaan käyttää joustavasti monikäyttöisten I/O-kanavien ansiosta. Erilaiset laajennusmoduulit verkotetaan Single Pair Ethernetin kautta. Helposti paikalleen liitettävä näyttö tukee käyttöönottoa ja huoltoa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kompakti REG-rakenne
  • Huoneautomaatiota varten optimoidut I/O-kanavat
  • Integroitu 3-porttinen Ethernet-kytkin
  • Jopa 16 I/O-moduulin liittäminen Single Pair Ethernetin kautta
  • Moniprotokollatuki Ethernetin, RS-485:n ja USB:n avulla
  • Suunnittelu Emalyticsin ja Niagara Frameworkin avulla

Edut

  • Erittäin joustava I/O-konfiguroitavuus säästää tilaa ja kustannuksia
  • Paikallisesti käytettävä, helposti paikalleen liitettävä näyttö tukee käyttöönottoa ja huoltoa
  • Tehokas laajennusväylä mahdollistaa myös hajautetun asennuksen
  • Liitännät IoT-sovelluksille
  • Suunnittelussa on otettu huomioon Cradle to cradle -kestävyysmerkki

Kiinteistöohjausjärjestelmät ja laajennusmoduulit


Kiinteistöohjausjärjestelmät

Tila- ja rakennusautomaation ohjaukset

Tutustu ohjausyksiköihimme nykyisten tai uusien rakennusten digitalisointia varten. Lue lisää primäärilaitteistojen kestävästä järjestelmäintegraatiosta ja tila-automaation innovatiivisista tekniikoista.

Rakennusten hallintajärjestelmä (BMS)


Kuvakaappaus Emalytics

Rakennusautomaation hallintajärjestelmä

Ota selvää, miten voit käyttää Niagara Framework® -pohjaista Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmääsi laitteistojen, järjestelmien ja laitosten älykkääseen verkottamiseen ja kokonaisvaltaiseen analysointiin.

Logo Niagara Framework® ja Tridium-kumppanuus

Etsitkö sopivaa Niagara Framework® -kumppania?

"Powered by Niagara" -kumppani kuvaa Tridiumin ja Phoenix Contactin välistä tiivistä yhteistyötä rakennusautomaation laitteisto- ja ohjelmistoratkaisujen kehittämisessä, jotka perustuvat avoimeen Niagara Framework® -ympäristöön. Yhteistä menestystä korostaa myös Platinum Partnership -palkinto, joka on Tridiumin Growth Partner Programme (GPP) -ohjelman korkein palkinto.

Kumppanuudestamme saatavat edut

  • Tehosta projektejasi ainutlaatuisten ohjelmistokirjastojemme ja koulutusohjelmiemme avulla
  • Voit myös käyttää innovatiivisia ohjausjärjestelmiämme muiden kumppanien ohjelmistoprojektien saumattomaan integrointiin Niagara Framework®:n puitteissa
  • Hyödy yhdestä verkoston suurimmista yhteistyökumppaneista, jolla on erityisen kattava valikoima samalta toimittajalta aina sähkönsyötöstä kyberturvallisuuskonsepteihin
Datapohjainen rakennuksen käyttö
Digitalisoi rakennukset helposti pilviratkaisumme avulla

Smart Building Cloud -pilvipalvelumme avulla voit vähentää merkittävästi juoksevia käyttökustannuksiasi, lisätä rakennuksesi tehokkuutta ja pysyä joustavana järjestelmäpuolella.

Tutustu ratkaisuihin
Kiinteistöohjauksen käyttö tabletilla