Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi

Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi

Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi tarjoaa kompakteja ratkaisuja automaatiojärjestelmien helppoon suunnitteluun, asennukseen ja käyttöönottoon. Pistoliitettävät järjestelmäkaapelit ja siirtomoduulit takaavat nopean, turvallisen ja virheettömän johdotuksen. Vanhempia ohjausjärjestelmiä voidaan nykyaikaistaa jälkiasennuskomponenttien avulla. Näin säästetään huomattavasti aikaa ja kustannuksia.

Edut

  • Valmiiksi kalustetut järjestelmäkaapelit varmistavat nopean, virheettömän 1:1-liitännän
  • Monipuolinen – yleiskäyttöön sopivat komponentit
  • Joustavat liitännät: push-in- ja ruuviliitäntätekniikka
VARIOFACE – ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi

Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapeloinnin konfiguraattori

Konfiguraattori: VARIOFACE – ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi

Konfiguroi oma Plug & Play-ratkaisusi uusia asennuksia tai päivityksiä varten. Intuitiivinen käyttöliittymä ja 3D-mallit takaavat helpon käytön. Voit valita etusovittimista, järjestelmäkaapeleista ja signaalinsiirtomoduuleista koostuvat ratkaisukomponentit muutamalla napsautuksella.

VARIOFACE-järjestelmäkaapeli

Vähennä johdotukseen kuluvaa aikaa

Automaatiojärjestelmien suunnittelu, asennus ja käyttöönotto vaativat usein paljon aikaa. Lisäksi ohjaus- ja kenttätason välillä voi ilmetä johdotusvirheitä ja pitkäkestoista vianetsintää. Phoenix Contactin järjestelmäkaapeloinnin VARIOFACE-tuotevalikoima sisältää yhdenmukaisia ja yksilöllisiä ratkaisuja järjestelmäkaapeleille, etusovittimille ja siirtomoduuleille. Ongelmat kuuluvat menneisyyteen.

Järjestelmäkaapelointi: Plug & Play -periaate

Interaktiivinen kuvakartta: Yleiskatsaus VARIOFACE-tuoteperheen järjestelmäkaapeloinnista
VARIOFACE-etusovittimet
Puuttuuko johdotettavasta moduulistasi pistoke? Tämä ei ole ongelma. Ratkaisu on VARIOFACE-etusovitin, joka sopii tarkasti I/O-korttiin.
VARIOFACE-järjestelmäkaapeli
Valmisjohdot nopeisiin, pistoliitettäviin liitäntöihin. Plug & Play laitteisiin, joissa on integroitu pistoliitin, tai VARIOFACE-etusovittimiin.
VARIOFACE Professional
Yleiskäyttöiset siirtomoduulit kaikkiin sovelluksiin.
VARIOFACE Front Connect
Kapeat siirtomoduulit, joissa etuliitännät.
VARIOFACE V8 -sovitin
Pistoliitettävä liitäntä relemoduuleille.
VARIOFACE-siirtomoduuli, VARIOFACE Front Connect ja VARIOFACE V8 -sovitin

VARIOFACE-siirtomoduulit

Siirtomoduulit ovat täydellinen ratkaisu, kun pistoliittimiä on liitettävä yksittäisiin johtimiin. Yleismoduulimme ovat ohjauslaitteesta riippumattomia ja soveltuvat käytettäväksi erityisesti, kun kytkentäkaapissa on moninapaisilla pistoliittimillä varustettuja automaatiokomponentteja. Näille moduuleille tyypillistä on 1:1-liitäntä.

VARIOFACE-järjestelmäkaapeli ylhäältä, sivulta ja avoimena kaapelinpäänä ylhäältä

VARIOFACE-järjestelmäkaapeli

Jokaiseen pistoliitäntään tarvitaan kaapeli. Yleiskaapeleilla ohjaus- ja signaalitasot yhdistetään nopeasti ja virheettömästi.
Yksilölliset sovellusvaatimukset voidaan toteuttaa asiakaskohtaisilla tuotteilla.

VARIOFACE-etusovitin, VARIOFACE Front Connect ja VARIOFACE V8 -sovitin edestä

Ohjauskohtainen järjestelmäkaapelointi

Ohjauslaitekohtaisissa järjestelmäkaapeloinneissa on kyse modernista johdotuskonseptista, jossa etusovittimet, järjestelmäkaapelit ja moduulit on räätälöity toisiinsa sopiviksi.

Esite
Koko tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

Yleiskatsaus ohjauslaitteiden järjestelmäkaapeloinnista. Katso, miten löydät sovellukseesi sopivan liitäntätekniikan signaalien, datan tai tehon siirtoa varten.

Avaa esite
Järjestelmäkaapelit ja järjestelmäkaapelointimoduulit