VARIOFACE PLC/DCS -migraatio ja päivitys

PLC/DCS-migraatio ja päivitys

VARIOFACE PLC/DCS -migraatiovalikoiman avulla voit siirtää I/O-signaalit nopeasti ja helposti vanhasta I/O-järjestelmästä uuteen I/O-järjestelmään Plug & Play-toiminnolla. Olemassa olevan kenttäjohdotuksen säilyttäminen mahdollistaa saumattoman integroinnin, minimoi johdotusvirheet, vähentää silmukkatarkastusten määrää ja lyhentää häiriöaikaa. Tämä lisää järjestelmäsi tehokkuutta ja luotettavuutta.

Edut

  • Nopea ja mutkaton päivitys nykyaikaisiin PLC/DCS-ohjausjärjestelmiin räätälöityjen ratkaisujen avulla
  • Lyhyet prosessin seisokkiajat kytkettävien siirtokomponenttien ansiosta
  • Yksinkertaistettu suunnittelu ja silmukkatarkastusten minimointi säilyttämällä nykyinen kenttäjohdotus
  • Tilaneutraali PLC:n korvaaminen ilman kytkinkaappimuutoksia asennus- ja huoltoystävällisen asennustelineen ansiosta

Uudet tuotteet

VARIOFACE Migration Solution leijuu tilassa

Päivitys Siemens SIMATIC® ET 200SP HA -järjestelmään

Plug & Play-siirto ilman uudelleenjohdotusta

VARIOFACE-migraatioratkaisun avulla voit nopeasti siirtää I/O-signaalit ET 200M/S7-300:sta ET 200SP HA:han Plug & Play-toiminnolla. Olemassa oleva kenttäjohdotus säilyy ennallaan. Tämä vähentää johdotusvirheitä, silmukkatarkastuksia ja häiriöaikoja, mikä lisää tehokkuutta ja luotettavuutta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Migraatiojärjestelmä, johon kuuluu moduuli, kaapeli ja teline
  • Analogisten ja digitaalisten I/O-korttien siirto
  • Vaihtoehdot 24 V:lle ja 120 V/230 V:lle
  • Liitäntä: D-SUB- tai push-in-pistoliittimet
  • Moduulin leveys: 40 mm (vakio) / 47 mm (erikoisrakenne)
  • Halogeenittomat kaapeliratkaisut
  • Lämpötila-alue: -20 °C ... +60 °C

Edut

  • Nopea ja mutkaton päivitys SIMATIC® ET 200SP HA:han tarkasti räätälöityjen ja testattujen ratkaisujen avulla
  • Lyhyet prosessiseisokit pistoliitettävien siirtokomponenttien ansiosta
  • Yksinkertaistettu suunnittelu ja silmukkatarkastusten minimointi jatkamalla jo tehdyn kenttäjohdotuksen käyttöä
  • Tilaneutraali PLC:n vaihto ilman kytkinkaappimuutoksia asennus- ja huoltoystävällisen asennustelineen ansiosta

Plug & Play: tehokas PLC/DCS-päivitystoiminto

Päivitys SIMATIC® ET 200M/S7-300:sta ET 200SP HA:han Helppo tapa varmistaa järjestelmäsi toimivuus myös tulevaisuudessa

Vanhan SIMATIC® ET 200M/S7-300 -laitteen poistaminen
Asennustelineen ja migraatiomoduulien asennus
Uuden SIMATIC® ET 200SP HA:n asennus ja kytkentä
Vanhan SIMATIC® ET 200M/S7-300 -laitteen poistaminen

  1. Vanhan ET 200M/S7-300 etusovittimen irrottaminen nykyisellä kenttäkaapeloinnilla
  2. Vanhan ohjauksen poistaminen

Asennustelineen ja migraatiomoduulien asennus

  1. Asennustelineen asentaminen vanhan ohjauksen tilalle
  2. Sopivien migraatiomoduulien sijoittaminen taka-asennustasolle
  3. Vastaavien etuliittimien ja liitoskaapelit yhdistäminen migraatiomoduuleihin

Uuden SIMATIC® ET 200SP HA:n asennus ja kytkentä

  1. Uuden ET 200SP HA I/O-järjestelmän asentaminen asennustelineen etutasolle
  2. Liitoskaapelin liittäminen vastaaviin I/O-kortteihin

VARIOFACE Migration Solution -asennusteline Nopea muuntaminen ilman rakenteellisia muutoksia

Vankka asennusteline mahdollistaa laitteiston tilaneutraalin päivityksen ilman kytkinkaapin muuttamista. Olemassa olevien profiilikiskon porausreikien ja ET 200M/S7-300:n johdotettujen etuliittimien käyttämisen jatkaminen tekee muunnostyön nopeaksi. Ulosvedettävä ja kallistettava mekanismi on lukittavissa 15°:n välein. Tämän ansiosta komponentteihn on helppo päästä käsiksi eivätkä osat törmää toisiinsa.

Edut

  • ET 200M/S7-300:n tilaneutraali korvaaminen ilman ohjauskaapin mukautuksia toisen asennustason ansiosta
  • Nopea muuntotyö, koska olemassa olevat profiilikiskojen reiät ja johdotetut etuliittimet pysyvät käytössä
  • Helppo saavutettavuus ja ET 200SP HA:n törmäyksetön asennus ulosvedettävän ja kallistettavan mekanismin ja asteittaisen lukituksen ansiosta
  • Erittäin vankka ja kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistetun rungon ja luotettavan mekaniikan ansiosta

PLC/DCS-päivityksesi ratkaisu tarkemmin tarkasteltuna

Interaktiivinen kuvakartta: VARIOFACE Migration Solution – asennusteline, jossa on tiedonsiirtomoduuleja ja SIMATIC® ET 200SP HA
Asennusteline
Kestävä asennusteline mahdollistaa vanhan laitteiston vaihtamisen ilman, että se vie lisää tilaa, huolimatta mallin ET 200SP HA suuremmasta asennuskorkeudesta. Koska uusi I/O-järjestelmä asennetaan kaapelikourujen edessä olevaan tasoon, muutostöitä ei tarvita. Huolellisesti suunniteltu ulosveto- ja kallistusmekanismi helpottaa pääsyä asennuksen ja huollon yhteydessä sekä estää törmäykset muihin rakenteisiin.
Asennusteline
Digitaalisten ja analogisten I/O-signaalien tiedonsiirtomoduulit, 24 V
Analogisille ja digitaalisille 24 V:n I/O-korteille tarkasti sovitetut tiedonsiirtomoduulit mahdollistavat mallin ET 200M/S7-300 signaalien helpon ja luotettavan Plug & Play -liitännän malliin ET 200SP HA. Moduulit on suunniteltu erityisesti korteille, joissa on 20- tai 40-napaiset ET 200M/S7-300-etuliittimet.
Digitaalisten ja analogisten I/O-signaalien tiedonsiirtomoduulit, 24 V
D-SUB-järjestelmäkaapeli
Esiasennettu tiedonsiirtokaapeli, jossa on D-SUB-pistoliittimet, on tarkoitettu digitaalisille ja analogisille 24 V:n I/O-korteille. Kaapeli on suunniteltu erityisesti kaksitasoiseen asennukseen asennustelineellä. Sen sivulla sijaitseva kaapelilähtö mahdollistaa matalan asennuskorkeuden alemmalla asennustasolla.
D-SUB-järjestelmäkaapeli
Digitaalisten I/O-signaalien tiedonsiirtomoduulit, 120 V / 230 V
Erityiset tiedonsiirtomoduulit 120 V:n / 230 V:n digitaalisille I/O-korteille mahdollistavat mallin ET 200M/S7-300 signaalien nopean ja turvallisen liittämisen malliin ET 200SP HA. I/O-moduulit soveltuvat erityisesti I/O-korteille, joissa on 20- tai 40-napaiset ET 200M/S7-300-etuliittimet.
Digitaalisten I/O-signaalien tiedonsiirtomoduulit, 120 V / 230 V
Tiedonsiirtokaapeli, jossa on Siemensin K0-liitinlohkot
Esiasennettu koottu tiedonsiirtokaapeli, jossa on alkuperäiset Siemensin K0-liitinlohkot, sopii erityisesti 120 V:n / 230 V:n digitaalisiin I/O-kortteihin. Kaapelisarjat on sovitettu optimaalisesti kaksitasoiseen asennukseen asennustelineen kanssa.
Tiedonsiirtokaapeli, jossa on Siemensin K0-liitinlohkot

Käytätkö jo VARIOFACE-järjestelmäkaapelointia? Plug & Play:­ vaihda ­kaapelit­ ja ­jatka­ tuotantoa

Helpoksi tehty migraatio: Jos jo käytät Phoenix Contactin järjestelmäkaapelointia, sinun tarvitsee vain vaihtaa järjestelmäkaapelit uutta SIMATIC® ET 200SP HA:ta varten.
Kenttäjohdotus säilyy koskemattomina: Vanhat kaapelit ulos, uudet kaapelit sisään, ja tuotanto voi jatkua nopeasti.

Järjestelmän nykyisten kaapelointikomponenttien migraatio uuteen I/O-järjestelmään

Vaihe 1:

  • Etuliittimen irrotus olemassa olevasta kenttäkaapeloinnista
  • Vanhentuneen laitteiston purkaminen

Vaihe 2:

  • Uuden ET 200SP HA I/O-järjestelmän asennus
  • Uusien liitoskaapeleiden liittäminen sopiviin I/O-moduuleihin
E-julkaisu
Siemens SIMATIC® ET 200SP HA:n järjestelmäkaapelointi

Täältä löydät kaiken tietämisen arvoisen Plug & Play -konseptista uusissa asennuksissa ja ET 200M:n migraatiosta.
Varustele prosessiautomaatiosi tulevaisuutta varten SIMATIC® ET 200SP HA:lla ja järjestelmäkaapeloinnillamme. Hyödy tehokkaasta suunnittelusta, asennuksesta ja käyttöönotosta.

Avaa e-julkaisu
Tuote-esite Siemens SIMATIC® ET 200SP HA:n järjestelmäkaapelointi

Tämä voisi myös kiinnostaa sinua