Riviliittimet

Riviliittimet

Phoenix Contactin riviliittimet tekevät liitinkiskojen asennuksesta niin joustavaa kuin mahdollista. Erilaiset liitäntätekniikat ja helppo siltaaminen kaksoistoimintouralla mahdollistavat nykyaikaisten riviliitinten tehokkaan käytön kaikissa kytkentäkaapeissa. Standardoitu järjestelmä, joka koostuu silta-, merkintä- ja testauslisävarusteista, takaa nopean asennuksen, selkeän rakenteen ja parhaan mahdollisen luotettavuuden.

Uudet tuotteet

Push-X-läpivienti- ja monijohdinliittimet, 4 mm²
Riviliitinperhe XT 1,5
Push-x-tekniikalla varustetut pistoliitettävät riviliittimet DIN-kiskolla

Push-X-tekniikalla varustetut riviliittimet

Jatkuvaa johdotusta varten

Push-X-läpivientiliittimet, joiden nimellispoikkipinta on 4 mm², täydentävät push-X-riviliittimien poikkipinta-alueet. Uudet riviliittimet mahdollistavat poikkipinnaltaan 0,34 - 25 mm²:n johtimien jatkuvan johdotuksen ilman työkaluja.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Push-X-tekniikka
  • Nimellispoikkipinta: 4 mm²
  • Johdinpoikkipinnat: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Nimellisvirta: 32 A
  • Nimellisjännite: 500 V

Edut

  • Erittäin helppokäyttöinen tehtaalla esijännitetyn kosketusjousen ansiosta
  • Kaikkien johdintyyppien, jäykkien tai taipuisien johtimien, johdotus myös ilman pääteholkkia
  • Johdinliitännän yksiselitteinen tunnistus (visuaalisesti ja akustisesti)
  • Johtimien helppo irrottaminen ja kosketusjousen esijännitys oranssinvärisellä painikkeella
  • Optimoitu manuaalista ja automaattista johdotusta varten

Push-X-tekniikalla varustetut riviliittimet

Johdinpoikkipinta 0,34 mm² alkaen

Tutustu uusiin push-X-riviliittimiin, joiden nimellispoikkipinta on 1,5 mm². Liittimiin voidaan toteuttaa jäykän johdin- ja taipuisan johdotus 0,34-2,5 mm²:n väliin. Push-X-tekniikka mahdollistaa asennuksen ilman työkalua myös käyttämättä pääteholkkia.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Push-X-tekniikka
  • Nimellispoikkipinta: 1,5 mm²
  • Johdinpoikkipinta: 0,34 mm²...2,5 mm²
  • 22 AWG…14 AWG
  • Nimellisvirta: 17,5 A
  • Nimellisjännite: 500 V

Edut

  • Höyhenenkevyt liitäntä ja vaivaton käsittely tehtaalla esijännitetyn kosketinjousen ansiosta
  • Kaikkien johdintyyppien, jäykkien tai taipuisien johtimien, kytkentä myös ilman pääteholkkia
  • Johdinliitännän selkeä tunnistaminen (visuaalisesti ja akustisesti)
  • Johtimien helppo irrottaminen ja kosketusjousen esijännitys oranssinvärisellä painikkeella
  • Optimoitu manuaalista ja automaattista johdotusta varten

Pistoliitettävät riviliittimet push-x-liitännällä

Helppo kytkentä COMBI-pistokkeilla ja push-x-liitännällä

COMBI-pistokealueella ja push-x-liitännällä varustetut pistoliitettävät riviliittimet mullistavat johdotuksen. Lisää tehokkuutta vaivattomalla johdotuksella kytkentäkaapissa push-x-liitännän avulla ja yhdistä kenttätaso esiasennetuilla COMBI-pistokkeilla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Liitäntätekniikka 1: push-x-liitäntä
  • Liitäntätekniikka 2: COMBI-pistokealue
  • Nimellispoikkipinta: 2,5 mm²
  • Johdinpoikkipinnat: 0,5–4 mm²
  • 20 AWG...12 AWG (muunnettu IEC:n mukaan)
  • Virta: 24 A
  • Jännite: 800 V

Edut

  • Hyvä käyttömukavuus kaikille johdintyypeille suorapistotekniikan ansiosta, joka ei vaadi voimaa tai työkaluja
  • Erittäin nopea pääteholkittomien taipuisien johtimien liitäntä
  • Intuitiivinen liitäntä kytkentäpisteen visuaalisen ja tuntohavaintoon perustuvan palautteen ansiosta
  • Johtimet on nopea irrottaa kytkentäpisteen lukitusmekanismin ansiosta
  • Täysi joustavuus jopa 15-nastaisten konfiguroitavien ja vakiomuotoisten COMBI-pistokkeiden ansiosta

Tuotevalikoiman riviliitinten yleiskatsaus


Läpivientiliittimet, monijohdinliittimet ja monikerrosliittimet

Läpivientipistoliitäntöjen riviliittimet

Läpivientiliittimet, monijohdinliittimet ja monikerrosliittimet eroavat toisistaan johdotustiheyden osalta: läpivientiliittimet yhdistävät kaksi johdinta, kun taas monijohdin- ja monikerrosliittimet mahdollistavat useita liitäntöjä tai tasoja per liitin.

Edut:

  • Suurin mahdollinen johdotustiheys pienimmässä asennustilassa
  • Joustava potentiaalinjako kaksinkertaisen toimintouran ansiosta
  • Suuri tehokkuus suurien merkintäalueiden ja standardoitujen lisätarvikkeiden ansiosta
Peruserotusliittimet ja veitsierotusliittimet

Riviliittimet, joissa on erotusalue

Peruserotusliittimiä ja veitsierotusliittimiä käytetään kytkentäkaapissa sijaitsevien virtapiirien turvalliseen katkaisemiseen ja testaamiseen. Peruserotusliittimet mahdollistavat myös erilaisten toiminnallisten pistokkeiden, kuten sulakepistokkeiden, yksinkertaisen integroinnin. Veitsierotusliittimet toimivat käännettävällä erotusveitsellä, joka luo näkyvän ja selvästi tunnistettavan jakopisteen.

Edut:

  • Nopea ja määritelty virtapiirien katkaisu suoraan johdotustasolla
  • Katkaisijan, sulakkeen ja komponenttipistokkeiden helppo integrointi
  • Suuri selkeys ja prosessiturvallisuus selvästi tunnistettavalla erottelutoiminnolla
Sulakeliittimet, diodiliittimet ja komponenttiliittimet

Liitin, jossa on integroidut sulakkeet ja komponentit

Sulakeliittimet, diodiliittimet ja komponenttiliittimet laajentavat klassisten riviliittimien toiminnallisuutta integroiduilla lisäkomponenteilla. Sulakeliittimet helpottavat sulakkeiden integrointia ja niiden vaihtamista vikatilanteessa. Diodiliittimissä on integroidut diodit. Komponenttiliittimet mahdollistavat erilaisten elektronisten komponenttien, kuten vastusten tai diodien, suoran johdotukseen integroinnin.

Edut:

  • Sulakeliittimet mahdollistavat yksittäisten virtapiirien nopean ja selkeän suojauksen
  • Diodiliittimet suorittavat suojaus- ja erottelutoimintoja suoraan johdotuksessa
  • Komponenttiliittimet yhdistelevät lisätoimintoja ja parantavat toimintatiheyttä
PTPOWER-suurvirtariviliittimet
Asennusriviliittimet rakennusasennuksiin
Kompaktit PT-riviliitinperheen miniriviliittimet
Anturiliittimet ja toimilaiteliittimet signaalien selkeää johdotusta varten
Pistokerakenteiset COMBI-tuotesarjan riviliittimet
PTPOWER-suurvirtariviliittimet

Suurvirtaliittimet on suunniteltu erityisesti suuren sähkötehon turvallista siirtoa ja jakelua varten kytkentäkaappissa. Ne mahdollistavat poikkipinnaltaan suurten johtimien liittämisen ja on suunniteltu suurille virroille ja jopa 1 500 V:n jännitteille.

Edut:

  • Luotettava energiansiirto suurilla virroilla
  • Korkea turvallisuuden ja toiminnan turvallisuuden taso
  • Tehokas ja tilaa säästävä johdotus

Tutustu suurvirtaliittimiin
Asennusriviliittimet rakennusasennuksiin

Asennusliittimet on suunniteltu erityisesti rakennusasennusten ja jakokeskusten johdotuksiin, ja ne mahdollistavat erityisen kompaktin ja jäsennellyn rakenteen. Niissä yhdistyvät tyypilliset toiminnot, kuten ulkojohdin, nollajohdin ja suojajohdin, yhdeksi liittimeksi, ja ne on siksi optimoitu asennus- ja ryhmäkeskusten vaatimuksiin.

Edut:

  • Nopea ja helppo asennus
  • Tyypillisten johtimien rakenteellinen johdotus (esim. L, N, PE) yhdessä liittimessä
  • Erilaisten mallien ja toimintojen ansiosta käyttö on erittäin joustavaa

Tutustu asennusliittimiin
Kompaktit PT-riviliitinperheen miniriviliittimet

Mini- ja mikroliitännät on kehitetty erityisesti käyttökohteisiin, joissa asennustila on rajallinen, ja ne edistävät näin ollen merkittävästi kytkentäkaappien ja laitevalmistuksen pienentämistä. Kompaktista rakenteestaan huolimatta ne mahdollistavat luotettavan, jäsennellyn ja selkeästi järjestetyn johdotuksen haastavissa tiloissa.

Edut:

  • Maksimaalinen tilansäästö
  • Suuri johdotustiheys ja hyvä yleiskuva
  • Täydellinen järjestelmäintegraatio ja joustavuus standardoiduilla lisätarvikkeilla

Tutustu mikro- ja miniliittimiin
Anturiliittimet ja toimilaiteliittimet signaalien selkeää johdotusta varten

Anturi- ja toimilaiteliittimet on suunniteltu erityisesti antureiden ja toimilaitteiden rakenteelliseen johdotukseen nykyaikaisissa koneenohjausjärjestelmissä. Ne niputtavat signaali- ja potentiaaliliitännät yhteen riviliittimeen, ja mahdollistavat siten kenttälaitteiden kompaktin ja selkeän liitännän. Ohuen rakenteensa ansiosta useita signaaleja voidaan toteuttaa hyvin pienessä tilassa. Samalla ne tukevat kaksi-, kolmi- tai nelijohtimisia antureita ja tarjoavat joustavia mahdollisuuksia.

Edut:

  • Signaalien kompakti integrointi esikonfiguroidun signaalirakenteen ansiosta
  • Suuri selkeys ja yksinkertainen diagnostiikka valinnaisten LED-vaihtoehtojen ansiosta
  • Maksimaalinen johdotustiheys ja suuri joustavuus

Tutustu anturiliittimiin ja toimilaiteliittimiin
Pistokerakenteiset COMBI-tuotesarjan riviliittimet

Pistokerakenteiset riviliittimet yhdistävät klassisen johdotuksen ja integroidun pistokelpoisen ratkaisun ja mahdollistavat siten joustavan ja nopean asennuksen kytkentäkaappiin. Niissä on standardoitu pistoalue ja ne tukevat erilaisia liitäntätekniikoita. COMBI-yhteys helpottaa valmiiksi asennettujen kaapeleiden käyttöä, jotka on helppo liittää ja irrottaa. Tämän ansiosta kokoonpanot voidaan tehokkaasti suorittaa esijohdotus, vaihtaa ja huoltaa, mikä tarjoaa huomattavia ajallisia etuja.

Edut:

  • Nopea asennus ja käyttöönotto
  • Korkea modulaarisuus ja joustavuus
  • Helppo huolto ja vaihdettavuus

Tutustu pistokerakenteisiin liittimiin
Liityntämoduuli signaalijohdotusta varten
Riviliittimet hybridiliitäntätekniikalla
Muuntajan liittimet virta- ja jännitemuuntajien eristämistä varten
188058
Liityntämoduuli signaalijohdotusta varten

Liityntämoduulit mahdollistavat signaalien ja potentiaalien selkeän ja jäsennellyn jakelun kytkentäkaapissa. Ne niputtavat useita kaapeleita tiiviisti ja varmistavat selkeän jaon kentän ja ohjauksen välillä. Suuren liitäntätiheyden ja monikerroksisen rakenteen ansiosta pienessä tilassa voidaan toteuttaa lukuisia signaaleja. Värikoodatut merkinnät takaavat myös turvallisen ja intuitiivisen johdotuksen ja helpottavat huoltoa ja kunnossapitoa.

Edut:

  • Maksimaalista selkeyttä monimutkaisissa signaaleissa
  • Suuri johdotustiheys pienessä tilassa
  • Tehokas ylläpito ja nopea räätälöinti

Tutustu liityntämoduuleihin
Riviliittimet hybridiliitäntätekniikalla

Hybridiliittimissä yhdistyvät kaksi eri liitäntätekniikkaa, kuten kytkentäkaapin Push-in-liitin ja ruuviliitäntä kentän puolella. Näin ollen niissä yhdistyvät nopea ja tehokas kytkentäkaapin johdotus sekä testattu ja helppokäyttöinen ratkaisu kenttäasennukseen.

Edut:

  • Kahden liitäntätekniikan yhdistelmä yhdessä liittimessä
  • Parempi hyväksyntä kenttäkytkentöihin hyväksi havaitun liitäntätekniikan ansiosta
  • Kytkentäkaappiasennuksen tehostaminen nykyaikaisen liitäntätekniikan avulla

Tutustu hybridiliittimiin
Muuntajan liittimet virta- ja jännitemuuntajien eristämistä varten

Mittausmuuntimen erotusliittimet mahdollistavat virta- ja jännitemuuntajien turvallisen liittämisen, irrottamisen ja testaamisen. Ne varmistavat turvallisen oikosulkemisen huollon aikana ja suojaavat siten henkilöstöä ja järjestelmää. Samalla ne tukevat mittauspiirien standardoitua, selkeää ja toiminnan turvallisuutta edistävää suunnittelua.

Edut:

  • Maksimaalinen turvallisuus huollon ja käytön aikana
  • Selkeä erottelu- ja testaustoiminto
  • Standardoidut ja selkeästi järjestetyt mittauspiirit

Tutustu muunninliittimiin
188058

Kytkentälevyt mahdollistavat signaalien kompaktin ja selkeästi jakelun kytkentäkaapissa. Hunajakennomaisen rakenteen ansiosta voidaan liittää toisiinsa lukuisia johtimia tilaa säästäen ja selkeästi jaotella ne. Ne soveltuvat erityisen hyvin sovelluksiin, joissa signaalitiheys on suuri, ja ne varmistavat strukturoidun ja palveluystävällisen signaalien ohjauksen.

Edut:

  • Erityisen suuri johdotustiheys
  • Selkeä ja intuitiivinen luokittelu
  • Hyvä saavutettavuus ja selkeät merkinnät

Tutustu kytkentälevyihin

Etsitkö vielä sopivaa riviliitintä? Lähetä meille kyselysi, niin löydämme sinulle parhaan ratkaisun.

Osaamiskeskus - Phoenix Contact, Myynti
Osaamiskeskus

Osaamiskeskus

Phoenix Contact SPS-messuilla

Vieraile osastollamme SPS 2026 -messuilla

Tule tapaamaan meitä 24.–26.11.2026 messuosastolla 310, hallissa 9, ja koe, kuinka avoimet ekosysteemit, teollinen tekoäly ja kokonaisvaltainen tietoturva turvaavat teollisen automaation tulevaisuuden.

Riviliitinten liitäntätekniikat


Riviliitinten liitäntätekniikat

Muita liitäntätekniikoita

Riviliittimiä on saatavana useilla eri liitäntätekniikoilla, ja ne tarjoavat oikean ratkaisun erilaisiin vaatimuksiin. Nykyaikaisten tekniikoiden, kuten Push-X-tekniikan ja Push-in-tekniikan lisäksi käytettävissä on muitakin liitäntävaihtoehtoja, jotka hyödyntävät vahvuuksiaan sovelluksesta riippuen. Tutustu koko tuotevalikoimaan ja löydä juuri sinun tarpeisiisi parhaiten sopiva riviliitin.

Riviliitinten kattavin järjestelmä


CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmä

Kaksinkertaisen toimintouran ansiosta CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmä mahdollistaa erilaisten riviliitinten vapaan ja joustavan yhdistelemisen. Niihin kuuluvat läpivientiliittimet ja erilaiset toimintoliittimet eri liitäntätavoilla. Järjestelmässä on lisäksi standardoidut siltaus-, merkintä ja koestustarvikkeet. CLIPLINE complete-Systemsin riviliittimet on testattu, ja niillä on kansalliset ja kansainväliset hyväksynnät. Varustettujen DIN-kiskojen nopeaa ja tehokasta kokoamista varten on saatavilla ilmainen clipx ENGINEER -projektisuunnitteluohjelmistomme.