Liitäntätekniikat laadukkaisiin sähköisiin liitäntöihin
Phoenix Contactin liitäntätekniikat tarjoavat oikean ratkaisun jokaiseen sovellukseen. Eri liitäntätekniikoilla on erilaisia etuja, minkä vuoksi niitä käytetään erilaisissa tuotteissa.
Niitä voivat olla helppo ja nopea push-in-johdinliitäntä tai ruuviliitosten tilaa säästävä monijohdinliitäntä. Valitsetpa mitä tuotteita ja mitä liitäntätekniikoita tahansa, kaikilla tekniikoilla saavutetaan kestävä ja turvallinen sähköinen liitäntä laadukkailla materiaaleilla.
Push-in-liitäntä
Push-in-liitäntä horisontaalisella johtimen sisäänviennillä
Push-in-liitännän edut
Push-in-liitäntä tarjoaa seuraavat edut:
- Työkaluton suorapistotekniikka nopeaan johdinliitäntään
- Vaivaton liitäntä vähäisemmällä liitosvoiman tarpeella
- Suuret johtimen irrotusvoimat jousirakenteen avulla
- Tärinänkestävä ja huoltovapaa johdinliitäntä
- Värilliset painikkeet tekevät johdottamisesta ja käyttämisestä turvallista
- Johtimen helppo irrottaminen ilman erikoistyökaluja
Push-in-liitäntä vertikaalisella johtimen sisäänviennillä
Push-in-liitäntä
Push-in-liitäntätekniikka on kehitetty suoraa johdinliitäntää varten. Jäykät tai johdinholkilla varustetut johtimet voidaan liittää suoraan ja ilman työkaluja liitinpaikkaan. Push-in-liitännän erityinen jousirakenne mahdollistaa jopa 0,34 mm²:n pääteholkillisten johtimien höyhenenkevyen liittämisen.
Pienempi liitosvoima helpottaa johdotusta huomattavasti. Jousi avataan painikkeella johtimien irrottamiseksi tai tapuisien, vähintään 0,14 mm²:n pääteholkittomien johtimien liittämiseksi – helposti ja ilman suoraa kosketusta virrallisiin osiin.
Push-in-liitännän erityinen, laadukkaasta jousiteräksestä valmistettu kosketinjousi avautuu automaattisesti, kun johdin työnnetään sisään, ja varmistaa näin tarvittavan puristusvoiman virtakiskoa vasten. Näin voidaan taata maksimaalinen kosketus- ja johtimen irrotusvoima sekä tärinänkestävä ja kaasutiivis liitäntä. Jäykät, vähintään 0,25 mm²:n johtimet voidaan liittää suoraan push-in-liitäntään.
PTV-liittimen ja PT-liittimen vertailu
Vertikaalinen push-in-liitäntä
Esimerkiksi PTV-liittimissä olevassa, sivulle sijoitetussa push-in-liitännässä yhdistyvät työkaluttoman push-in-liitännän ja ruuviliitännän sivulle sijoitetun johtimen sisäänviennin edut.
Työkaluton push-in-suorapistotekniikka takaa aikaa säästävän johdinliitännän ja vähäiset liitosvoimat sekä erinomaisen tärinänkestävyyden. Push-in-liitännän sivulle sijoitetun johtimen viennin ansiosta johdotus voidaan tehdä selkeästi ja ilman taivutussäteitä. Näin syntyvä suora johtimen vienti liittimestä kaapelikouruun saakka helpottaa huomattavasti johdinmerkintöjen kiinnittämistä ja lukemista.
Ruuviliitännät
Ruuviliitäntä kiristysholkin avulla
Yleistietoja ruuviliitännästä ja sen edut
Ruuviliitäntä on maailmanlaajuinen standardi. Phoenix Contactin ruuviliitäntätekniikan etuja ovat huoltovapaa johdinliitäntä sekä monijohdinliitännän tuoma maksimaalinen joustavuus.
Ruuviliitäntää ei tarvitse kiristää myöhemmin, koska patentoitu Reakdyn-periaate estää löystymisen. Reakdyn-periaate on Phoenix Contactin kehittämä, integroitu ruuvilukitusjärjestelmä.
Ruuviliitännät soveltuvat kaikkien 0,14 - 240 mm²:n johdintyyppien turvalliseen johdotukseen kompaktissa rakenteessa. Korkealaatuiset kupariseokset mahdollistavat pitkäikäiset liitännät myös vaativissa olosuhteissa, kuten aggressiivisissa ympäristöissä. Lisäksi ruuvitekniikka varmistaa kaasutiiviin liitinpaikan ja jatkuvasti alhaiset ylimenovastukset.
Ruuviliitännällä on seuraavia etuja:
- Kansainvälisesti tunnettu ja luotettava ruuviliitäntä
- Ajan ja tilan säästöä monijohdinliitännällä
- Reakdyn-periaate: ei vaadi huoltoa, tärinänkestävä
- Korkealuokkaiset materiaalit varmistavat erinomaisen kosketuslaadun
- Suuret johtimen irrotusvoimat
- Korkea sähkönjohtavuus suuren 240 mm²:n johdinläpimitan ansiosta
Johtimen johdotus kiristysholkin avulla liitinvirtakiskoon
Ruuviliitäntä, jossa kiristysholkki
Ruuviliitäntää kiristettäessä ruuvitaltta jää tietylle korkeudelle, ja kiristysholkkia vedetään hissiperiaatteella ylöspäin. Näin ruuvitaltan ei tarvitse seurata aksiaalista liikettä. Ruuvi asettuu virtakiskoon ja johdin viedään turvallisesti kiristysholkin läpi virtakiskon alapuolelle, jolloin se ei altistu ruuvin säteisvoimille.
Integroitu ruuviliitännän ruuvilukitusjärjestelmä (Reakdyn-periaate) ei vaadi liitinruuvien myöhempää kiristämistä ja estää liitännän tahattoman irtoamisen. Käytetty voima ja Reakdyn-ura muotoilevat holkkia. Tuloksena on kierteitä säästävä ruuvilukitus.
Kiristysholkilla varustetulla ruuviliitännällä on seuraavat edut:
- Hissimekanismi tekee käytöstä helppoa
- Ei säteisvoimia johtimessa
- Reakdyn-periaatteen ansiosta huoltovapaa
- Korkealaatuiset kupariseokset - liitinrungon erinomainen korroosionkestävyys
- Ylimenovastukset ovat pieniä suurten kosketuspintojen ja maksimaalisten kosketusvoimien ansiosta
Johtimen asennus johdinholkin avulla liitinvirtakiskoon
Ruuviliitäntä johdinholkilla
Erityisen kompaktia ruuviliitäntää on eräillä alueilla tehty huomattavasti yksinkertaisemmaksi ja sovitettu käyttäjien vaatimuksiin. Tuotevalikoima täyttää kuitenkin samat laatuvaatimukset kuin Phoenix Contactin teollisuuden sovelluksiin tarkoitettu liitäntätekniikkavalikoima.
Johdinsuoja mahdollistaa myös pääteholkittomien johtimien turvallisen liitännän ja suojaa taipuisia johtimia ruuvin säteisvoimilta.
Johdinsuojallinen ruuviliitäntä tarjoaa seuraavat edut:
- Erittäin elastinen johdinsuoja takaa varman liitännän
- Suuret, suorakulmaiset liitäntätilat helpottavat johdinten sisäänvientiä
- Sopii jopa 4 mm²:n johdinpoikkipintojen puristusliitoksiin
- Ei säteisvoimia johtimessa
- Kompakti rakenne säästää tilaa
Johtimen liitäntä etupuolen ruuviliitännällä liitinvirtakiskoon
Etupuolen ruuviliitäntä
Ruuviliitännän luotettava kiinnitys perustuu kulmapainekappaleen voimaa lisäävään kääntöliikkeeseen. Puristustaskussa itseasennoituva kulmakappale painaa johtimen vasten virtakiskoa.
Etupuolen ruuviliitännällä on seuraavat edut:
- Vaivaton liitäntä etupuolelta sopii kaikkien johdintyyppien liittämiseen
- Johtimen sisäänvienti ja liitinruuvin käyttö helposti samasta suunnasta - erittäin vaivaton liitäntä
- Soveltuu erityisesti piirikorttiyksiköille ja kapeille laitteiden etupaneeleille
- Ei säteisvoimia johtimessa
Jousivoimaliitännät
Jousivoimaliitäntä
Jousivoimaliitäntöjen edut
Jousivoimaliitännöillä on seuraavat edut:
- Helppo käyttö säästää aikaa
- Joustavat kosketinosat takaavat tärinänkestävyyden
- Korkealuokkaiset materiaalit varmistavat erinomaisen kosketuslaadun
- Suuret johtimen irrotusvoimat
- Maksimaalinen liitäntätila mahdollistaa liitännän nimellispoikkipinnalla pääteholkkien kanssa tai ilman
Johtimen liitäntä push-lock-liitännällä liitinvirtakiskoon
Push-lock
Push-Lock-jousiliitäntä mahdollistaa vipua kääntämällä johdinholkillisten tai holkittomien johtimien helpon liitännän ilman työkaluja. Johdin viedään avattuun liitinpaikkaan ja lukitaan varmasti push-lock-jousen avulla vipua kääntämällä.
Jäykät tai taipuisat, johdinholkilliset johtimet voidaan myös liittää suoraan, kun vipu on suljettuna. Push-lock-mekanismin värillinen vipu mahdollistaa nopean ja turvallisen johdinliitännän.
Push-lock-liitännällä on seuraavat edut:
- Aikaa säästävä johdinliitäntä - työkaluton vipumekanismi tai suorapistotekniikka
- Värilliset vivut tekevät johdotuksesta ja käytöstä turvallista
- Johtimen helppo irrotus - työkaluja ei tarvita
Johtimen liitäntä Power-Turn-liitännällä liitinvirtakiskoon
Power-Turn
Patentoidulla Power-Turn-jousiliitäntätekniikalla voidaan liittää suuria johtimia (2,5 - 185 mm²) tavallisella ruuvitaltalla ja yhdellä vivun liikkeellä nopeasti ja helposti.
Jopa kolme laadukkaasta jousiteräksestä valmistettua painejousta yhdessä särmämäisen liitinrunkopohjan kanssa sekä korkealuokkaiset kupariseokset takaavat pitkäikäisen ja tärinää kestävän johdinliitännän jousiliittimeen. Johtimet voidaan myös liittää ilman työkaluja suoraan, kun vipu on suljettuna.
Power-Turn-liitännällä on seuraavat edut:
- Aikaa säästävä, helppo liitäntä - vipumekanismia tai suorapistotekniikkaa käyttäen
- Helppo vipukäyttö ruuvitaltalla
- Liitäntäsuunta sivulta helpottaa suurten johtimien liittämistä
- Intuitiivinen käyttö värillisillä vivuilla
Johtimen liitäntä jousivoimaliitännällä liitinvirtakiskoon
Jousivoimaliitäntä
Jousivoimaliitäntää voidaan käyttää kaikkien johdintyyppien helppoon liitäntään. Jousi avataan ruuvitaltan avulla toimintouran kautta. Siinä ruuvitaltta on kiinnitetty avattuun jousivoimaliitäntään. Näin käyttäjän molemmat kädet ovat vapaina ja myös taipuisat, johdinholkittomat johtimet voidaan liittää.
Ruuvitaltta pitää jousivoimaliitännän avoimena ja tarjoaa lisäksi optisen kohdistuksen. Kun työkalu irrotetaan, jousi vetää johtimen virtakiskoa vasten. Liitäntä irrotetaan samalla tavalla.
Jousivoimaliitännällä on seuraavat edut:
- Patentoitu jousirakenne säästää tilaa ja tarjoaa maksimaalisen liitäntätilan
- Toimintoura avataan ruuvitaltalla - vaivaton ja helppo johdinliitäntä
- Vaivaton liitäntä etupuolelta sopii kaikkien johdintyyppien liittämiseen
Johtimen liitäntä SUNCLIX-liitännällä liitinvirtakiskoon
SUNCLIX
Patentoidun SUNCLIX-jousivoimaliitännän avulla liität johtimet nopeasti ja turvallisesti. Helppo eristeen kuorinta: vie johdin sisään, sulje jousi, valmis. SUNCLIX-periaate tarjoaa pikaliitännän, jonka jousikoskettimet voidaan sulkea uudelleen.
SUNCLIX-liitännällä on seuraavat edut:
- Suorapistotekniikka mahdollistaa nopean ja vaivattoman johdinliitännän
- Integrointi SMD-tuotantoprosessiin säästää kustannuksia
- Uudelleen suljettavat jousikoskettimet - voidaan käyttää useita kertoja
Johtimen liitäntä T-LOX-liitännällä liitinvirtakiskoon
T-LOX
T-LOX-liitännän avulla voidaan liittää suuria johdinpoikkipintoja vaivattomasti. Periaate pohjautuu jouseen, joka tuottaa johtimelle soveltuvan kosketusvoiman. Johtimet voidaan helposti kääntää liitäntäpaikkaan.
T-LOX-liitäntä soveltuu rakenteeltaan erityisesti yli 35 mm²:n johdinpoikkipinnoille. Johdin viedään helposti avoimeen liitäntätilaan ja värillistä vipua käännetään ruuvitaltan avulla ilman suurta voimankäyttöä.
T-LOX-liitännällä on seuraavat edut:
- Esteetön näkymä kytkentäpisteeseen
- Helppo käyttää ruuvitaltalla
- Kestävät koskettimet
- Monijohdinliitäntä jopa 95 mm²:n johdinpoikkipinnoille
Veitsiliitäntä
Johdinliitäntä veitsiliitännän avulla
Veitsiliitännän edut
Veitsiliitännällä on seuraavat edut:
- Liitännässä säästyy aikaa, koska johtimen esikäsittelyä ei tarvita
- Patentoitu veitsikosketin mahdollistaa erityisen kompaktin rakenteen
- Korkealuokkaiset, joustavat kosketinmateriaalit takaavat korkean kosketuslaadun ja tärinänkestävyyden
- Kytkentäasetusten turvallinen määrittäminen lukittavalla kääntövivulla
- Erikoistyökaluja ei vaadita
Käsittelemättömän johtimen liitäntä veitsiliitäntätekniikalla
Veitsiliitäntätekniikka
Phoenix Contactin QUICKON-veitsiliitäntätekniikan etuja ovat tilaa säästävä kääntöliitäntä, jossa on patentoitu veitsikosketin. Koska veitsiliitäntätekniikassa ei tarvita kaapelin esikäsittelyä, kuten kuorintaa ja liitossuojan asettamista, aikaa säästyy huomattavasti perinteisiin liitäntätekniikoihin verrattuna. Johtimien liittämiseen menee vain muutama sekunti.
Aseta eristämätön johdin kääntöliitäntään. Käännä kääntövipu ruuvitaltan avulla. Tulos: Johtimen eriste halkeaa ja muodostuu tukeva ja kaasutiivis kontakti. Näin liität johtimet nopeasti ilman minkäänlaista esikäsittelyä. Veitsiliitäntätekniikka soveltuu PVC- ja PE-eristetyille kaapeleille. Muita eristetyyppejä tilauksesta.
IDC-tekniikan (Insulation-Displacement-Connection) varma liitäntä suoritetaan viemällä johdin erikoismuotoiltuun leikkausmetalliin. Jäykät ja taipuisat johtimet voidaan kytkeä uudelleen jopa 100 kertaa. Uuden liitännän yhteydessä johtimen pää on kuitenkin ensin katkaistava.
Puristusliitäntä
Puristuksella kiinnitetty johdin
Puristusliitännän edut
Puristusliitännällä on seuraavat edut:
- Erilaiset tuotantoprosessit - täys- tai puoliautomaattinen
- Liitännän korkea vetolujuus
- Vähäiset siirtovastukset
- Helppo tuotannon valvonta
- Soveltuu vaativiin ympäristöihin, korkea tärinän- ja iskunkestävyys
Piirikorttipistoliittimet ja puristuskoskettimet
Puristusliitäntä
Puristusliitäntä on nopea ja automaattinen liitäntä. Siksi puristusliitäntä on erityisen tehokas, kun kalustetaan suuria johdinmääriä.
Liitäntä johtimen ja puristuskoskettimen välille muodostetaan puristuspihtien tai -automaatin avulla. Täysautomaattiseen käsittelyyn on saatavana nauhamuotoisia puristuskoskettimia. Jos haluat puristaa johtimet käsin, tarvitset ainoastaan puristusholkin, kuoritun johtimen ja sopivan puristustyökalun. Kun olet liittänyt johtimen sopivaan holkkiin, työnnät puristetun johtimen sille tarkoitettuun puristusliitäntään.
Puristusliitäntää käytetään pistoliittimissä, piirikorttipistoliittimissä sekä CLIPLINE complete -järjestelmän COMBI-pistokkeissa pistoliitettävien riviliittimien liitäntään.
Pierce-liitäntä
Johdinliitäntä pierce-liitännän avulla
Pierce-liitännän edut
Pierce-liitännällä on seuraavat edut:
- Aikaa säästävä liitäntätekniikka
- Ei johtimen esikäsittelyä – johtimia ei tarvitse kuoria tai varustaa liitossuojilla
- Erikoistyökaluja ei vaadita
Avattu pierce-liitäntä
Pierce-liitäntä
Phoenix Contactin luotettava pierce-liitäntätekniikka ei vaadi johtimen esikäsittelyä.
Johtimet työnnetään pistoliittimen läpinäkyvässä kannessa olevaan aukkoon. Kun kansi suljetaan, pierce-koskettimet tunkeutuvat johdineristeiden läpi varmistaen näin pysyvästi varman liitännän.
Pierce-liitäntä on luotettava ja säästää aikaa. Siten se soveltuu ihanteellisesti helppoon kenttäasennukseen.
Pulttiliitäntä
Rengaskaapelikengän asettaminen pulttiliittimeen
Pulttiliitännän edut
Pulttiliitännällä on seuraavat edut:
- Rengas- ja haarukkakaapelikenkien vaivattomaan johdotukseen ohjatun ja varmakiinnitteisen hattumutterin avulla
- Suuret johtimen irrotusvoimat
- Suuri kosketusvoima
- Suuri kosketuspinta
- Kestävä johdinliitäntä 300 mm² asti
- Tilaa säästävä monijohdinliitäntä - pulttia kohden voidaan liittää jopa neljä kaapelikenkää
Rengaskaapelikengän asettaminen pulttiliittimeen
Pulttiliitäntä
Pulttiliitäntä on kehitetty erityisesti rengas- ja haarukkakaapelikenkien helppoon johdotukseen. Pulttiliittimen käännettävä sormisuoja ja varmasti pysyvä hattumutteri mahdollistavat rengaskaapelikenkien nopean ja helpon liitännän.
Käännä pulttiliittimen sormisuoja auki ja kiinnitä kaapelikengät vapaana olevaan kierrepulttiin. Kun kaikki kaapelikengät on työnnetty paikoilleen, sormisuoja käännetään takaisin ilman suurta voimankäyttöä. Sen jälkeen hattumutteri kiristetään ruuvitaltalla, ja kaapelikengät on siten kiinnitetty.
Jos haluat toteuttaa monijohdinliitännän, huomaa, että useimmissa pulttiliittimissä yhtä pulttiliitäntää kohti voidaan liittää jopa neljä kaapelikenkää.