Push-lock-liitäntä Push-lock-liitäntätekniikka mahdollistaa helpon ja luotettavan johdinliitännän ilman työkaluja.
Edut
- Pääteholkillisten ja pääteholkittomien jäykkien ja taipuisien johtimien liitäntä ilman työkaluja
- Intuitiivinen johdinliitäntä kosketinvipujen väri- ja numerokoodauksen avulla
- Pitkäaikaisesti vakaa ja tärinänkestävä PE-liitos ja 360°-suojaus
- Suuret johtimen vetovoimat luotettavan jousivoimatekniikan ansiosta
- Johtimen helppo irrotus – työkaluja ei tarvita
Push-lock-liitäntä yksityiskohtaisesti
Push-lock-liitännällä liität kaikenlaisia kuparijohtimia työntämällä ne kevyesti paikalleen tai avaamalla vivun helposti ja ilman työkalua.
Pääteholkittomat taipuisat johtimet tai poikkipinnaltaan suuret johtimet on helppo liittää vipujen avulla. Sitä varten kytkentäpiste avataan kokonaan värillisellä vivulla, ja kytkentäpiste jää tähän avoimeen asentoon. Johdin liitetään sulkemalla vipu. Jäykät johtimet ja pääteholkilla varustetut johtimet liitetään suoralla pistoliitännällä. Kytkentäpistettä ei tarvitse ensin avata. Luotettava jousivoimatekniikka takaa lujan ja tärinänkestävän liitoksen. Liitetty johdin irrotetaan viemällä vipu avausasentoon ja avaamalla kytkentäpiste. Näin johdin voidaan vetää irti voimaa käyttämättä. Kaikki liitännän metalliosat valmistetaan korroosionkestävistä materiaaleista.
Push-lock-liitäntätuotteiden valikoima
Pyöröpistoliittimet push-lock-liitännällä
Käyttäessäsi signaalin-, datan- ja tehonsiirtoon M8- ja M12-push-lock-pyöröpistoliittimiä et tarvitse ruuvimeisseliä etkä kolmatta kättä. Johdota jäykät ja esikäsitellyt johtimet helposti ja ilman työkaluja suoralla pistoliitännällä.
Liitä hienolankaiset säikeet tai poikkipinnaltaan suuremmat johtimet tai irrota liitetyt johtimet avaamalla kytkentäpiste vivun avulla. Kosketinpidike on merkitty värein ja numeroin. Tämä helpottaa johtimien kohdistamista ja estää liitäntävirheet. Pitkään vakaana säilyvä ja määritetty kosketinvoima takaa lujan ja varman liitännän.
IPD-pistoliittimet push-lock-liitännällä
Push-lock-liitännällä varustetut IPD-pistoliittimet tarjoavat käteviä ratkaisuja kentänpuoleiseen johdotukseen. Push-lock-tekniikan ansiosta sekä jäykät että taipuisat johtimet voidaan liittää ilman työkaluja – nopeasti, turvallisesti ja intuitiivisesti. Helppo käsittely lyhentää asennusaikoja merkittävästi.
Värillisen vipumekanismin ansiosta kytkentäpiste on helppo avata ja sulkea. Tämä tarkoittaa, että jopa hienosäikeiset johtimet voidaan liittää ja irrottaa kätevästi. IPD-pistoliittimien kompakti rakenne sopii erinomaisesti sovelluksiin, joissa asennukseen on vähän tilaa.