EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 10 A
Häiriösuodattimet
Häiriösuodattimet rajoittavat suurtaajuushäiriöjännitteitä ja -virtoja, joita laitteet aiheuttavat normaalissa käytössä ja vikatilanteissa. EMC-suodattimien avulla varmistetaan kitkaton toiminta häiriöille alttiissa ympäristöissä.
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 10 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC systems, for mounting on NS 35, integrated surge protective device (type 2 SPD), nominal voltage: 230 V AC, nominal current: 20 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 6 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 3 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 20 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 3 A
EMC filter (mains filter) for 1-phase AC systems, for mounting on NS 35, integrated surge protective device (UL Type 2CA SPD, IEC Type 2 SPD), nominal voltage: 120 V AC, nominal current: 5 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC systems, for mounting on NS 35, integrated surge protective device (type 3 SPD), nominal voltage: 230 V AC, nominal current: 6 A
Surge protection with filter function for a 2-wire floating signal circuit, e.g., 0(4) ... 20 mA current loop, HART-compatible.
Edut
- SFP2: Tehokas suojaus suurtaajuksisilta häiriöiltä ja transienteilta ylijännitteiltä ylijännitesuojapiirien avulla, jotka vaikuttavat suodattimen tulo- ja lähtösivulla
- Helppo koota ja asentaa, valittavana push-in- tai ruuviliitäntätekniikka
- FIL: Parannettu suodatusteho ja EMC-optimoitu asennus PE-lisäliittimillä erillistä paikalliseen potentiaalintasaukseen liittämistä varten
- DIN-kiskoasennus säästää tilaa ja kustannuksia
- Järjestelmän luotettava ja turvallinen käyttö vähentämällä suurtaajuuksisia, kaapeleihin liittyviä häiriöitä
EMC-suodattimien käyttöalueet
Taajuusmuuttajat, hakkuriteholähteet tai valaistusjärjestelmien muuntajat ovat yleisiä energiaverkkojen häiriölähteitä. Osa EMC-häiriöistä vähenee suoraan häiriölähteissä erityisillä suodatinpiireillä. Jäljelle jäävät häiriöt voivat kuitenkin laajeta ja vahvistua syöttö- ja ohjauskaapeleiden kautta. Tämä voi aiheuttaa ennalta arvaamattomia ilmiöitä ohjauksissa, teholähteissä tai antureissa ja toimilaitteissa. Phoenix Contactin suodattimet rajoittavat häiriöt suoraan ennen häiriintyvää laitetta tai herkkiä päätelaitteita.
Yleiskäyttöiset EMC-suodattimet
EMC-suodattimet integroidulla, tyypin 2 ylijännitesuojalla
Kaksinkertainen suojaus
Tavanomaiset suodattimet suojaavat vain suurtaajuuksisilta häiriöiltä, mutta eivät ylijännitepulsseilta. Tehokkaaseen suojaukseen tarvitaan lisäksi ylijännitesuojakomponentteja. SFP2-suodattimet tarjoavat tehokkaan suojan ylijännitteiltä ja HF-häiriöiltä ylijännitesuojakytkennän avulla, joka suojaa sekä suodattimen tulo- että lähtösivulla.
Kiinnitä, kytke, valmis – valittavana push-in- tai ruuviliitäntä
Helppo ja joustava asennus
Helpon DIN-kiskoon asennuksen ja erilaisten liitäntätekniikoiden ansiosta suodattimien käyttö kytkentäkaapissa on helppoa. Valitse häiriösuodattimien liitäntään nopea push-in-liitäntätekniikka tai tuttu ja turvallinen ruuviliitäntä.
PE-lisäkytkentäpisteet parantavat suodattimien suodatustehoa muovikotelossa
EMC-optimoitu asennus
Häiriösuodattimien liitäntä paikalliseen suojaavaan potentiaalintasaukseen toteutetaan PE-lisäkytkentäpisteiden avulla. Se parantaa suodatustehoa suurtaajuuksisten häiriöiden yhteydessä aktiivisten johtimien ja maapotentiaalin välillä. Näin myös muovikotelossa olevissa EMC-suodattimissa saavutetaan EMC-optimoitu asennus ja parempi suojausteho.