Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Varusta latauspisteesi Phoenix Contactin CHARX-järjestelmällä: me komponenttivalmistajana toimitamme kaikki laitteet latausinfraasi – olipa kyseessä sitten AC-wallbox, DC-pikalatausasema tai HPC-latauskenttä – niin piirikortti-, DIN-kisko- kuin 19 tuuman telineasennuksena. Laaja tuotevalikoimamme CCS-latauskaapeleista aina kuormanhallintaan saakka muodostaa perustan sähköautojen tehokkaalle latausverkolle.
Autamme latausinfrahankkeiden kehittämisessä tarjoamalla laajan tuotevalikoiman, ammattimaista neuvontaa tuotteiden valitsemiseen ja suunnitteluun sekä käytännönläheisiä sovellusesimerkkejä ja asiantuntemusta. Tarvittaessa kehitämme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja tai jopa uutta teknologiaa. Olemme tukenasi niin maailmanlaajuisesti kuin lähelläkin.
Yhtenäisen moduulirakenteen ja työkaluvapaiden liitäntätekniikoiden, kuten push-in- ja push-x-tekniikan ansiosta voit asentaa ja johdottaa latausaseman komponentteja nopeasti, helposti ja tilaa säästäen. Erityinen seinämäläpivienti mahdollistaa HPC-latauskaapeleiden helpon asennuksen. Helposti huollettavat ja vaihdettavat tuotekomponentit säästävät aikaa ja kunnossapitokustannuksia.
Pikalataustekniikan edelläkävijänä kehitämme HPC (High Power Charging) -teknologian kaltaisia kestäviä teknologioita ja huolehdimme näin siitä, että latausajat pysyvät lyhyinä. Luotettavat latauspistokejärjestelmät ja latauskontrollerit sekä suorituskykyiset teholähteet, suojalaitteet ja kyberturvallisuustuotteet, takaavat latausinfran turvallisen ja taloudellisen käytön 24/7.
Verkota latauspisteet tiedonsiirtotuotteiden, avoimien vakioprotokollien ja vakiintuneiden liitäntöjen, kuten Modbus/TCP:n, REST:n, MQTT:n tai OCPP:n (Open Charge Point Protocol) avulla. Toteuta latauskentän ohjaus niin, että sitä on helppo käyttää ja valvoa. Hyödynnä myös kuormanhallintaa ja yhdistä latauskenttä saumattomasti rakennustenhallinta- ja taustajärjestelmiin. Latausliittimen tila- ja käyttötietojen avulla voit suunnitella huoltotoimenpiteitä ennalta ehkäisevästi ja hyvissä ajoin ennen osien kulumista.
Valitse skaalattavien tuotteidemme valikoimasta sopiva tuoteyhdistelmä latauspisteiden määrän, lataustehon ja toimintojen mukaan. Modulaaristen latauskontrollereiden ja tehoelektroniikan, porrastettujen ohjelmistolisenssien ja over the air -päivitysten ansiosta voit varautua parhaalla mahdollisella tavalla latausasemien kehittämiseen ja laajentamiseen.
Puhtaasti sähköinen liikenne on avaintekijä pyrkimyksissämme luoda All Electric Society. Helppo ja CO₂-neutraali lataus ei edellytä vain nopeaa sähköajoneuvojen latausverkkoa vaan myös latauksen yhdistämistä muihin sektoreihin. Käyttämällä tehokkaita ja älykkäitä CHARX-tuotteitamme latausasemasi on valmis tulevaisuuden sähköiselle liikenteelle.
Tutustu kattavaan tuotevalikoimaamme
Tuotteemme kattavat kaikki nykyaikaisten latausasemien toiminnalliset alueet
Ohjaus ja valvonta
Miten ohjaan ja valvon lataustapahtumaa optimaalisesti?
Referenssit
Lue, miten edistämme liikkuvuuden vallankumousta yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa
Italialainen Alpitronic on yksi johtavista DC-pikalatausratkaisujen toimittajista, ja se asettaa Hypercharger-sarjallaan uusia mittapuita suorituskyvyn, tehokkuuden ja joustavuuden suhteen. Nestejäähdytteisiä CCS- ja MCS-latauskaapeleitamme käytetään HYC 400 -latausasemassa ja joustavassa, hajautetussa HYC 1000 -latausjärjestelmässä. Innovatiivisen jäähdytystekniikan ansiosta ne mahdollistavat erittäin nopean ja turvallisen latauksen jopa 1 000 kW:n teholla.
SICHARGE FLEX on Siemensin modulaarinen ja tehokas latausjärjestelmä linja-autoille, kuorma-autoille ja ajoneuvokannoille. Tämän alustan latausteho on jopa 1,68 MW ja se tukee CCS- ja MCS-latausstandardeja. Phoenix Contact toimittaa kaikille tehotasoille sopivat latauskaapelit – mukaan lukien innovatiivinen vesi-glykolijäähdytys ja ergonomiset kaapelikahvat optimaalista käsittelyä ja erityisen korkeaa toiminnan turvallisuutta varten.
SBOW iFlex tarjoaa liikkuvan ja itsenäisen ratkaisun perustamaan latausinfraa mihin tahansa, jopa ilman verkkoyhteyttä. Phoenix Contactin CCS-latauskaapeleiden, CCS inlet-liittimien, tehoelektroniikan sekä ohjaus- ja releteknologian ansiosta jopa 240 kW:n huippunopea lataus on mahdollista. Akkunapaliittimemme takaavat luotettavan energiansiirron integroituun akkuvarastojärjestelmään.
Saksalainen LichtBlick tarjoaa LichtBlick FlexiCharger Pro -latausratkaisun vaativille sovellusalueille, kuten rakentamiseen, logistiikkaan ja teollisuuteen. Jopa 150 kW:n latausteho, myöhemmin myös 500 kW, modulaarinen rakenne ja helppo huollettavuus takaavat maksimaalisen käytettävyyden. Phoenix Contact toimittaa CCS-latauskaapeleita, tehoelektroniikkaa, latauskontrollereita, ylijännitesuojia ja liitäntätekniikkaa – erityisen korkeaa luotettavuutta ja joustavuutta varten.
Baijerin Bambergissa sijaitseva RZB ENERGY yhdistää valaistusratkaisut nykyaikaiseen lataustekniikkaan. Modulaariset tuotteet koostuvat pystyputkesta, lataussäiliöstä ja valaisinpäästä tai peitelevystä. Usein käytetään useita latausasemia yhdessä. Kalibrointilainsäädännön mukainen asiakas-palvelinverkko, jossa on jopa kaksitoista latauspistettä, säästää kustannuksia. Niissä käytetään Phoenix Contactin AC-latauskontrollereita ja AC-latausliittimiä.
PLUONin latausinfraratkaisu on mukautettavissa oleva järjestelmä kestävään liikkuvuuteen – räätälöity tarpeiden mukaan sekä tuotettu ekologisesti ja paikallisesti. Patentoidun modulaarisen järjestelmän vaihdettavat komponentit mahdollistavat pitkän käyttöiän. Phoenix Contactin AC-latauskontrollereilla, energiamittareilla, RFID-lukijoilla ja muilla komponenteilla PLUON yhdistää tekniikan, muotoilun ja kestävyyden.
Pramuxin rakentama ja Frisia-varustamon ylläpitämä Pohjois-Saksan suurin aurinkopaneelilatauskenttä lataa Pohjanmeren saarilla lomailevien sähköautoja heidän poissa ollessaan. Phoenix Contact varmistaa älykkäällä latauksenhallinnalla, että lomailijoiden palatessa ajoneuvot on ladattu kestävästi tuotetulla aurinkosähköllä. Tätä varten AC-latausohjaus on yhteydessä latauskentän ylemmän tason ohjaukseen ja laskutusjärjestelmään.
e-RS on belgialainen yhtiö, joka tarjoaa täydellisiä latausratkaisuja sähköiseen liikenteeseen. Yrityksen tavoitteena on tarjota integroitu, keskitetysti ohjattu ratkaisu latauspuistoihin. Tässä esitetyssä projektissa asennettiin 120 latauspistettä, ja sitä voidaan laajentaa jopa 800 latauspisteeseen. Kytkentäkaapit, joissa on Phoenix Contactin AC-latauskontrollerit, kytkentälaitteet ja energiamittarit, mahdollistavat tehokkaan ohjauksen ja valvonnan.
Saksalainen perheyritys hesotec electrify korostaa laadun ja muotoilun lisäksi myös kestävyyttä. Yritys tarjoaa ruostumattomasta teräksestä valmistettujen, ajattomien design-latausasemiensa avulla kierrätettäviä vaihtovirtalatausratkaisuja suuriin vaatimuksiin – sekä visuaalisesti että teknisesti. Moninkertaisesti palkitut CHARX connect comfort -design-latauskaapelit ja CHARX connect modular -socket-liittimet sopivat täydellisesti yhteen niiden kanssa.
Saksalainen GP Joule on erikoistunut uusiutuviin energialähteisiin, ja se on varustanut oman latauskenttänsä älykkäällä kuorman- ja energianhallintajärjestelmällä. Tavoitteena on ladata yrityksen omaa 28 sähköautosta koostuvaa autokantaa ja optimoida samalla itse tuotetun biokaasun ja aurinkoenergian käyttö. Kaikki tapahtuu ohjauskeskuksen kautta, joka on varustettu AC-latauskontrollereilla, energiamittareilla ja Phoenix Contactin ohjelmistolla.
Sveitsiläinen Evtec panostaa uusilla DC-wallboxeillaan kaksisuuntaiseen lataukseen. Näin sähköauto voidaan ladata itse tuotetulla aurinkoenergialla ja syöttää yöllä sähköä takaisin rakennukseen. Tässä käytetään CHARX connect compact -CCS-latauskaapeleita, jotka on kehitetty erityisesti pienemmän, alle 80 kW:n tehoalueen DC-lataukseen kotikäytössä.
Ingeteam on sähköisen liikenteen uranuurtaja - eikä vain Espanjassa, jossa yritys on sitoutunut sähköistettyyn tulevaisuuteen jo kahdentoista vuoden ajan. Etelä-Espanjassa sijaitsevassa liikennekeskuksessa Ingeteamin pikalatausasemat muodostavat Etelä-Euroopan suurimman suurteholatauskentän. Kun nimellisteho on yhteensä 4 MW, ajoneuvo voidaan ladata noin viidessä minuutissa. Yritys käyttää siinä Phoenix Contactin CHARX connect professional -HPC-latauskaapeleita.
FastCharge-tutkimushankkeen puitteissa olemme yhdessä BMW:n, Porschen, Siemensin ja Allegon kanssa kehittäneet, toteuttaneet ja avanneet maailman ensimmäisen 450 kW:n latausteholla toimivan HPC-latausaseman. Hankkeella pyrittiin laajentamaan myönteistä suhtautumista sähköiseen liikenteeseen, ja siinä osoitettiin, että ultranopea lataus toimii käytännössä. Toimitimme siihen nestejäähdytteiset CHARX connect professional -sarjan HPC-latauskaapelit sekä ohjaustekniikan.
Italialaisella E-GAP-yrityksellä on edustus useissa Euroopan suurkaupungeissa, ja sen tavoitteena on tarjota vihreää energiaa kaikille ja kaikkialla. Mobiilin on-demand-pikalatauspalvelun avulla sähköautojen omistajat saavat sovelluksen kautta pyydetyn energiamäärän. E-GAP-pakettiautojen modulaarinen latausjärjestelmä mahdollistaa AC- ja DC-latauksen jopa 80 kW:n teholla, ja se on varustettu Phoenix Contactin lataustekniikalla, energiamittareilla ja liitäntätekniikalla.
CHARX-ohjelmiston avulla latausratkaisujamme voidaan ottaa joustavasti käyttöön eri ympäristöissä. Näin tarjoamme kasvavalle asiakaskunnallemme kokonaisratkaisun analysoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta käyttöön asti.
Wallboxista pikalatausasemiin
Skaalattavien tuotteidemme valikoimalla toteutat kaikki latausratkaisut
Yritys
Latausmahdollisuudet työntekijöille, vierailijoille ja kuljetuskalustolle edellyttävät kuormanhallintaa, ja ne integroidaan usein rakennuksen- ja energianhallintajärjestelmään. Tyypilliset lataustehot ovat 22 kW AC ja 150 kW. Niitä käytetään yleensä keskitetysti käyttäjän tunnistuksella. Valinnaisesti voidaan toteuttaa myös lataustapahtumien laskutus ja latausasemien etähuolto.
Kaupungit ja kunnat
Kattava latausverkosto kaupunkialueilla vähentää päästöjä ja parantaa siten elämänlaatua. Tyypilliset lataustehot ovat 22 kW AC ja 150 kW DC. Tarvittavia ominaisuuksia ovat käyttäjän tunnistautuminen, lataustapahtumien laskutus ja latauspisteiden etähuolto. Vaihtoehtoisesti latausasemiin voidaan integroida kosketuspaneeli tai painikkeita käyttöä varten.
Hotellit, kaupat ja ravintolat
Latauspalvelut tarjoavat vierailijoille lisäarvoa ja edistävät asiakasuskollisuutta, varsinkin jos lataus on maksuton. Pidempiaikaisen oleskelun yhteydessä lataus tapahtuu yleensä 11 tai 22 kW:n vaihtovirralla. Kiireisille asiakkaille voidaan tarjota vaihtoehtona esimerkiksi 50 kW:n DC-latausta. Useat latauspisteet edellyttävät kuormanhallintaa. Erilaiset laskutus- ja etähuoltovaihtoehdot sekä integrointi rakennuksen hallintajärjestelmään täydentävät latausratkaisua.
Vuokra-asunnot
Vuokralaisille tarkoitetut latausasemat tarjoavat yleensä 11 kW:n vaihtovirtaa. Jotta talon liitäntä ei ylikuormittuisi, tarvitaan energianhallintajärjestelmää. Yksittäisten latauskertojen suoraa laskutusta ei tarvita, jos kulutettu sähkö luetaan erillisistä energiamittareista ja maksetaan vuotuisella laskulla. Sähkövarkauksien estämiseksi on kuitenkin järkevää rajoittaa pääsyä tai vaatia käyttäjien tunnistautuminen.
Omakotitalot
Autotallien ja autokatosten wallboxit lataavat yleensä 11 kW:n vaihtovirralla. Suosittuja ovat kuitenkin myös 22 kW:n DC-wallboxit, jotka voivat hyödyntää aurinkopaneelijärjestelmän tasavirtaa vain vähäisin muuntohäviöin. Vaihtoehtoisesti wallbox voidaan integroida älykkääseen kiinteistöautomaatiojärjestelmään, johon on liitetty myös aurinkopaneelit ja energiavarastot. Tämä mahdollistaa älykkään, aurinkosähkölle optimoidun latauksen.
Pysäköintipaikat ja pysäköintitalot
Lukuisia latauspisteitä ja päätelaite tunnistautumista varten. Lataus tapahtuu tyypillisesti 11–22 kW:n vaihtovirralla ja valinnaisesti tasavirralla. Toiminnot, kuten dynaaminen kuormanhallinta, lataustapahtumien tarkka laskutus ja mahdollisuus etähuoltoon vikatilanteissa, ovat keskeisiä häiriöttömän toiminnan kannalta. Myös integrointi energianhallintajärjestelmään on järkevää, etenkin jos rakennuksessa on muita laitteita tai katolla on aurinkopaneelijärjestelmä.
Ajoneuvokannat
Henkilö-, kuljetus- ja hyötyajoneuvojen pikalatauksessa tärkeää on kustannustehokkuus, johon vaikuttaa ajoneuvojen käyttöaste ja toimiva aikataulutus. Tämä edellyttää lyhyitä latausaikoja ja suuria lataustehoja, jotka ovat tyypillisesti 22 kW AC ja 400 kW DC. Turvallinen, luotettava ja älykäs toiminta vaatii käyttäjän tunnistautumista, kuormanhallintaa, etähuoltoa ja rakennusintegrointia.
Pikalatauskentät, latauspisteet ja taukopaikat
Julkiset latausasemat sijaitsevat yleensä moottoriteiden varsilla ja pääliikenneväylien solmukohdissa, ja ne tarjoavat HPC-tasavirtalatausta jopa 400 kW:n teholla, jolloin matkaa voidaan jatkaa jo muutaman minuutin latauksen jälkeen. Jokaisella latausasemalla on oma näyttönsä, jonka avulla sitä on kätevää käyttää. Tunnistautuminen ja laskutus tapahtuu sovelluksen, latauskortin tai luottokortin kautta. Dynaaminen kuormanhallinta ja etädiagnostiikka ovat välttämättömiä turvallisen ja luotettavan 24/7-toiminnan kannalta.
Tuemme sinua
Ammattimainen neuvonta ja räätälöinti
Tarjoamme henkilökohtaista ja nopeaa tukea projektillesi:
Neuvomme latausratkaisuun sopivien tuotteiden valinnassa
Valmistamme yksilöllisellä logolla varustetut latausliittimet ja inlet-liittimet latausasemien yhtenäistä brändäystä varten
Latauskaapelin kokoonpano asennustarpeiden mukaan – räätälöidyillä kaapelin pituuksilla, kuorintapituuksilla ja porrastetulla kuorinnalla, puristetuilla tai tiivistetyillä johtimilla
Tarvittaessa kehitämme räätälöityjä sovelluksia tai uusia teknologioita
Oma yhteyshenkilösi
Kaikkiin tuotteisiimme ja ratkaisuihimme liittyviin kysymyksiin
Phoenix Contact E-Mobility
Vahva ja luotettava kumppanisi
Yhtiömme perustettiin vuonna 2013, ja siitä lähtien Phoenix Contact E-Mobility on ollut Phoenix Contact -konsernin sisällä sähköisen liikenteen lataustekniikan asiantuntija. Yrityksellä on maailmanlaajuisesti yli 800 työntekijää ja 25 tuotantolinjaa, joiden pinta-ala on 33 200 m², ja se tarjoaa yli 500 tuotetta verkotetun latausinfran luomiseen ja kaikenlaisten ajoneuvojen sähköistykseen. IATF-sertifioinnin ansiosta yritys täyttää autoteollisuuden korkeat vaatimukset.
Normien ja standardien tiennäyttäjä
Olemme CharIN:in perustajajäsen
Yhdessä johtavien saksalaisten ajoneuvonvalmistajien ja TÜV Südin kanssa olemme olleet vuodesta 2015 lähtien yksi CharIN (Charging Interface Initiative) -yhteenliittymän perustajajäsenistä. Järjestö, jolla on yli 300 jäsentä, on maailman johtava yhdistys, joka edistää yhtenäisiä latausstandardeja, kuten Combined Charging System (CCS), pohjoisamerikkalaista latausstandardia (NACS) ja Megawatt Charging System (MCS).