Adapterit ja liittimet
Jakajat, sovittimet ja kaapelijatkokset luotettavaan signaali-, data- ja tehokaapelointiin
Mukauta signaali-, data- ja tehokaapelointi omien vaatimustesi mukaan. Toimitamme yhtenäiset ratkaisut passiiviseen kenttäkaapelointiin. Laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat kytkentäkaapit, liitäntärasiat, kaapelijatkokset, sovittimet ja jakajat. Tarjoamme laajan valikoiman malleja ja liitäntöjä kupari- ja valokuitusovelluksiin.
Edut
- Signaalien, datan ja tehon jakamisella ja keskittämisellä voidaan säästää kustannuksissa
- Moninapaiset versiot tilaa säästävään kaapelointiin
- 360°-suojaus luotettavaan siirtoon ja jakoon
- Uusien laitteiden joustava integrointi
- Asiakaskohtaiset versiot tilauksesta
Uudet tuotteet
Pistoliitettävät energianjakajat 20 A asti
Valmiiksi koottu nopeaa asennusta varten
Valmiiksi koottu energianjakaja mahdollistaa helpon ja aikaa säästävän asennuksen PRC 20 -sarjan liittimillä. Esikonfiguroitua jakajaa on saatavana 16 versiona, ja se on helppo asentaa Plug & Play -menetelmällä.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Nimellisjännite: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
- Nimellisvirta: 20 A
- Kotelointiluokka IP69 saakka
- Iskunkestävyysluokka: IK08 (-25 °C)
- 2–5-napainen
- Koodaus: mekaaninen ja värikoodattu
- Tulojen määrä: 1
- Tulojen määrä: 2
Edut
- Vähäinen asennustyö asennuspaikalla Plug & Play -menetelmän ansiosta
- Vähemmän kytkentävirheitä 100-prosenttisen tuotannon aikaisen tarkastuksen ansiosta
- Käsikäyttöinen ja työkalulla irrotettava lukitus lisää joustavuutta asennuspaikalla
- "Plug-and-forget" käyttämällä hyväksi todettuja materiaaleja
- Turvallinen käyttö myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa
Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme
Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.
Adapterit ja liittimet kupari- ja valokuitukaapelointiin
Adapterit, liittimet, 19" jakajat sekä seinäliitäntärasiat varmistavat kaapeloinnin joustavuuden.
- Kenttäkäyttöön, koot M8 ja M12 sekä venttiilipistokeadapterit
- Tiedonsiirto liittimen ja kaapeliliitäntämoduulien kautta
Kaapelijatkokset signaali-, data- ja tehokaapelointia varten
Toteuta luotettavia liitosratkaisuja kaapelijatkoksilla. Sähköasentajien päivittäisiin tehtäviin kuuluvat kaapelien jatkaminen ja vaurioituneiden kaapeleiden korjaaminen.
- Signaalien, tehon tai datan siirtoon
- Ruuviliitäntä tai IDC-liitäntä
- Johdinliitäntä 0,14–6 mm²
Liitäntärasiat tulevaisuudessakin luotettavaan datansiirtoon
FDX 20 -sarjan liitäntärasiat ovat pitkälläkin aikavälillä turvallinen ratkaisu reaaliaikaiseen
tiedonsiirtoon. Niissä on runsaasti tilaa valokuitujohtimien turvalliseen liittämiseen.
- Jopa kaksitoista duplex-liitäntää
- Lämpötila-alue -25...+70 °C
- Luotettava suojaus EMC- ja ESD-vaikutuksilta
- Maksimaalinen asennuksen joustavuus
- Kompakti ja yhtenäinen rakenne säästää tilaa
Jakajat asennusjärjestelmiin
Jakajat tuovat lisää joustavuutta sähköasennuksen energianjakoon. Valmiiksi kalustetut energianjakajat ja pistoliitettävät versiot mahdollistavat helpon ja aikaa säästävän asennuksen.
- T-jakajat rengasjärjestelmien haarajohtoja varten
- H-jakajat jopa kolmelle lähdölle tähtirakenteiden muodostamiseen
Jakajat M8-, M12- ja AS-Interface-liitäntöihin
Adaptereiden ja jakajien avulla voit suunnitella kaapeloinnin omien vaatimustesi mukaan.
- Useita erilaisia kytkentä- ja rakennetyyppejä
- Yksilöllisiä ratkaisuja tilauksesta
- Runsaasti vapauksia signaalien, datan ja tehon jakamiseen tai erilaisten liitäntöjen mukauttamiseen
Kytkentäkaapit signaali- ja tehosovelluksiin
Kytkentäkaapit varmistavat nopean ja selkeän kenttäkaapeloinnin. Voit niputtaa helposti useampia johtoja runkokaapeliksi, joka yhdistetään ohjaukseen.
- Laaja tuotevalikoima ja erilaiset runkokaapeliliitännät joustavaan kaapelointiin
- Parempi konekäytettävyys nopealla ja helpolla diagnostiikalla
- Valettu kotelo ja korkeat kotelointiluokat takaavat hyvän turvallisuuden
Räätälöity liitäntätekniikka ja anturit
Enemmän vapautta koneen, järjestelmän ja laitteen suunnitteluun: Phoenix Contact -konserniin kuuluva Pulsotronic kehittää ja valmistaa räätälöityjä anturiratkaisuja ja korkealaatuista liitäntätekniikkaa. Anturivalikoimaan kuuluu induktiivisia, kapasitiivisia, optisia ja magnetoresistiivisiä antureita, ultraääniantureita ja mekaanisia kosketusantureita sekä erityisratkaisuja, kuten tutka- ja kaltevuusantureita. Valikoimaa täydentävät M5-, M8- ja M12-jakelijat sekä innovatiivinen liitäntätekniikka.