Jakajat asennusjärjestelmiin luotettavia ja kestäviä sähköasennuksia varten

Jakajat asennusjärjestelmiin

Erimallisten esiasennettujen jakajien avulla toteutat kestävän sähköasennuksen nopeasti. T-jakajien avulla rengasjärjestelmiin on helppo luoda haarajohtoja. Käyttötarkoituksesta riippuen H-jakajassa voi olla jopa kolme lähtöä, mikä mahdollistaa tähtirakenteiden muodostamisen sähköasennukseen.

Edut

  • Aikaa säästävä, helppo energianjako suurissa kaapelointiprojekteissa
  • Pikaliitäntä- ja lukitustekniikat tarjoavat turvallisen ja kätevän asennuksen ja kokoonpanon
  • Vankat ja säänkestävät materiaalit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön
  • Asiakaskohtaiset versiot ja kalustukset mahdollisia tilauksesta

Uudet tuotteet

PRC 20 -sarjan energianjakajat

Pistoliitettävät energianjakajat 20 A asti

Valmiiksi koottu nopeaa asennusta varten

Valmiiksi koottu energianjakaja mahdollistaa helpon ja aikaa säästävän asennuksen PRC 20 -sarjan liittimillä. Esikonfiguroitua jakajaa on saatavana 16 versiona, ja se on helppo asentaa Plug & Play -menetelmällä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisjännite: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Nimellisvirta: 20 A
  • Kotelointiluokka IP69 saakka
  • Iskunkestävyysluokka: IK08 (-25 °C)
  • 2–5-napainen
  • Koodaus: mekaaninen ja värikoodattu
  • Tulojen määrä: 1
  • Tulojen määrä: 2

Edut

  • Vähäinen asennustyö asennuspaikalla Plug & Play -menetelmän ansiosta
  • Vähemmän kytkentävirheitä 100-prosenttisen tuotannon aikaisen tarkastuksen ansiosta
  • Käsikäyttöinen ja työkalulla irrotettava lukitus lisää joustavuutta asennuspaikalla
  • "Plug-and-forget" käyttämällä hyväksi todettuja materiaaleja
  • Turvallinen käyttö myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa

IPD-asennuspistoliittimien ja -jakajien konfiguraattori

Kätevästi ja yksilöllisesti konfiguroitava IPD-energianjakelu

Asennuspistoliittimien ja -jakajien konfiguraattori

Konfiguroi energianjakelu kätevästi IPD-asennuspistoliittimillä ja -jakajilla. Räätälöi pistoliitännät ja kaapelin pituudet helposti tarpeidesi mukaan. Intuitiivinen valikkonavigointi ja 3D-näyttö tekevät konfiguroinnista helppoa. Voit viedä tuoteluettelon tiedostoon tai tilata ratkaisun suoraan.

IPD-asennusjärjestelmä, jossa on push-in-liitäntä

Tutustu vaivattomaan energianjakeluun IPD-sarjan asennuspistoliittimien ja -jakajien avulla. IPD-asennusjärjestelmä asennetaan kätevästi ja ilman työkaluja push-in-tekniikan ja pikalukituksen ansiosta. Asennus on nopeaa ja turvallista myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Kaikki komponentit ovat erityisen kestäviä ja suojattu vettä ja pölyä vastaan IP66-, IP68- ja IP69K-luokituksilla. Tämä takaa erityisen pitkäikäisen ja vakaan tehonsyöttökaapeloinnin vaativissa ulko- ja teollisuusympäristöissä.

QPD-asennusjärjestelmä, jossa on IDC-liitäntä

Teollisuuteen sopivan energianjaon ei tarvitse olla aikaa vievää ja monimutkaista. Tämän osoittaa QPD-asennusjärjestelmä jopa 690 V / 40 A:n tehoille. Tutun ja turvallisen QUICKON-IDC-liitännän ansiosta voidaan liittää jopa 5 x 6,0 mm²:n johtoja helposti ja nopeasti ilman eristyksen kuorimista ja ruuveja. On mahdollista valita kiinteät tai pistoliitettävät liitännät laitteelle ja siten muodostaa joustavia syöttöratkaisuja.

PRC-asennusjärjestelmä

PRC-asennusjärjestelmä soveltuu erinomaisesti kompaktiin ja turvalliseen tehonsiirtoon 35 A asti. Korkeat kotelointiluokat ja jopa IK08-luokan iskunkestävyys varmistavat virranjakelun äärimmäisissäkin ympäristöolosuhteissa. Valinnaisesti käsin tai työkalulla avattava lukitus tuo lisäksi enemmän joustavuutta järjestelmän asennukseen ja huoltoon.

E-JULKAISU
Kaikki asennusjärjestelmät yhdellä silmäyksellä

Tutustu asennusjärjestelmien tuotevalikoimaamme. Käyttötarkoituksen mukaan valittavissa on yksinkertainen johdinliitäntä, helppo sähkönsyöttö tai kompakti laiteliitäntä.

Avaa e-julkaisu
IPD-, QPD- ja PRC-asennusjärjestelmät

Soveltuvat erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin Asennusjärjestelmämme tarjoavat joustavan ja vankan energianjakelun rakennus-, teollisuus- ja ulkokäyttöön.

Valaistu tunneli
Liikenneinfra
Tuulivoimala aurinkopuistossa
Energiantuotanto
Sähköautot aurinkoenergialla toimivassa latauspuistossa
Sähköinen liikenne
LTE-tukiasema
Tietoliikenne
Toimistorakennus sisältä
Kiinteistöinfrastruktuuri
Konttialus
Merenkulku ja offshore
Kuljetushihna
Intralogistiikka
Tuotantorakennus
Tuotanto
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteisto katolla
Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi
Sähköpyörien latausasema
Micro Mobility