QPD N2,5 9-14 BK - Nut
1423994

Nut, connection method: IDC connection, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, external cable diameter: 9 mm ... 14 mm

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications