IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40029149| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 400 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 20 A | 1.5 - 2.5 | |
UL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 15 A | - 14 | - 14 | |
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 15 A | - 14 | ||