Edistykselliset dataliittimet älykkäisiin verkkoihin

Phoenix Contact tarjoaa ensiluokkaisia datayhteyksiä älykkäiden laitteiden verkottamiseen. Luotettavien dataliittimemme avulla varmistat kaikkien viestintään osallistuvien verkottumisen tulevaisuutta ajatellen. Käytä tuotevalikoimaamme sovellustasi varten. Testaa näytepaketin dataliittimiä.
Ensiluokkaiset tiedonsiirtoyhteydet älykkäisiin verkkoihin

Luotettavat tuotteet vakaaseen tiedonsiirtoon

Teollisuus-Ethernet, valokuitutekniikka, 5G: kenttäsovellusten liitäntätekniikan tehokkuudelle asetetaan yhä suurempia vaatimuksia. Laitteiden verkottaminen lisääntyy, ja liitäntöjen määrä kasvaa. Tietoliikenneyhteydet muodostavat perustan suurille tiedonsiirtonopeuksille ja vakaille yhteyksille. Tiedonsiirron laatu riippuu kaikkien kaapeleiden ja liitäntöjen yhteistoiminnasta. Suunnittele reaaliaikaisen tiedonsiirron automaatioratkaisut joustavammin ja tehokkaammin modulaaristen ja standardoitujen pistoliittimien ansiosta. Phoenix Contact tarjoaa oikean liitännän laite- ja kenttäsovelluksiin.

Whitepaper-julkaisu tiedonsiirtoyhteyksistä

Whitepaper-julkaisut yhdellä silmäyksellä

Nopeat ja luotettavat datayhteydet ovat ratkaisevan tärkeitä sujuvan viestinnän kannalta. Whitepaper-julkaisumme tarjoavat asiantuntemusta muun muassa seuraavista aiheista:

  • Board-to-board-pistoliittimet
  • Signaalin eheyden parantaminen
  • Tiedonsiirto klassisella piirilevyliitäntätekniikalla
  • Single Pair Ethernetin suorituskyvyn spektri

Lataa whitepaper-julkaisut ilmaiseksi ja pysy ajan tasalla.

Kaikkien tiedonsiirtoliitäntöjen tulevaisuuden vaatimukset täyttävä verkotus Phoenix Contact tarjoaa laajimman tuotevalikoiman tiedonsiirtoon.

Interaktiivinen kuvakartta: Tiedonsiirtoliitäntöjen verkotus
Board-to-board-pistoliittimet
Toteuta board-to-board-pistoliittimillä yksilöllisiä, rakenteeltaan, pinokorkeudeltaan ja napaluvultaan erilaisia piirikorttiliitäntöjä 0,635...2,54 mm:n rastereissa.
Tuoteluettelo
 Board-to-board-pistoliittimet
RJ45-dataliittimet
Toteuta tiedonsiirron joustavia ratkaisuja dataliittimillä. Hyödynnä monipuolisia rakenteita, koodauksia ja pistokkeita.
Tuoteluettelo
RJ45-dataliittimet
M8-pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten
M8-laite- ja kaapeliliittimet yksipariselle Ethernetille soveltuvat tehokkaaseen tiedonsiirtoon.
Tuoteluettelo
M8-pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten
Koaksiaaliset pistoliittimet
Koaksiaaliset pistoliittimet tarjoavat optimaalisia laiteratkaisuja WLAN-, Bluetooth-, LTE- tai 5G-signaalien siirtoon. Saatavana on myös valmiskaapeleita.
Tuoteluettelo
Koaksiaaliset pistoliittimet
M8- ja M12-pyöröpistoliittimet
Piirikorttiasennukseen sopivat M8- ja M12-pyöröpistoliittimet tarjoavat monipuolisia liitäntävaihtoehtoja aalto-, THR- ja SMT-juotosprosesseihin.
Tuoteluettelo
M8- ja M12-pyöröpistoliittimet
Valokuitu-lähetin-vastaanottimet
Lähetin-vastaanottimilla, cage-häkeillä ja piirikorttiliitäntätekniikalla toteutat tulevaisuuden vaatimukset täyttävän datasiirron valokuitukaapeleiden kautta.
Tuoteluettelo
Valokuitu-lähetin-vastaanottimet
D-SUB-pistoliittimet
Phoenix Contactin kattava valikoima lujatekoisia D-SUB- kotelon yläosia ja D-SUB-kosketinrunkoja tarjoaa optimaalisia ratkaisuja väyläjärjestelmien luotettavaan kaapelointiin.
Tuoteluettelo
D-SUB-pistoliittimet
HDMI-pistoliittimet
Huippulaatuiset HDMI tyypin A tuotteet soveltuvat optimaalisesti audio- ja videodatan sekä Ethernetin (HEC) luotettavaan siirtoon suojatuissa sovelluksissa.
Tuoteluettelo
HDMI-pistoliittimet
USB-pistoliittimet
Phoenix Contactin valikoimiin kuuluu USB-piirikorttipistoliittimiä ja -patch-kaapeleita. Tyyppi A ja tyyppi C ovat saatavina versioina USB 2.0 sekä USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0.
Tuoteluettelo
USB-pistoliittimet
IP20-pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten
ONEPAIR-sarjan IP20-piirikorttipistoliittimet ja patch-kaapelit Single Pair Ethernetiä varten soveltuvat ihanteellisesti tehokkaaseen tiedonsiirtoon tehdas- ja kiinteistöautomaatiossa.
Tuoteluettelo
IP20-pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten
Ethernet-piirikorttipistoliittimet
Piirikorttipistoliittimet huippunopeaan tiedonsiirtoon laitteiden välillä Teollisuus 4.0 -sovelluksissa.
Tuoteluettelo
Ethernet-piirikorttipistoliittimet
Piirikorttiliitäntätekniikka Ethernet-APL:ää varten
Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet kaksijohtimisen Ethernetin yhtenäiseen käyttöön, myös prosessiteknisten sovellusten räjähdysvaarallisilla alueilla.
Tuoteluettelo
Piirikorttiliitäntätekniikka Ethernet-APL:ää varten
PROFINET-piirikorttiliittimet
Piirikorttiliittimet PROFINET-sovelluksiin kiinteään liitäntään lukuisissa sovelluksissa, kuten prosessiautomaatiossa.
Tuoteluettelo
PROFINET-piirikorttiliittimet
EtherCAT P -piirikorttipistoliittimet
EtherCAT P mahdollistaa Quad-Core-vakiokaapeleiden käyttämisen samanaikaisesti tiedon- ja tehonsiirtoon.
Tuoteluettelo
EtherCAT P -piirikorttipistoliittimet
Maksuton näyte
Tilaa oma näytepakettisi

Kokeile dataliittimiä käytännössä. Kokoa oma näytepakettisi erilaisista malleista.

Tilaa näytepaketti nyt
Data Connectivityn visualisointi

Sopii erinomaisesti näihin sovelluksiin

Ohjaukset ja kotelot
Valvontakamera
Moottorinohjaukset
5G-reitittimet
Teholähteet
Näytöt
Valoverhot

Edut

  • Ymmärrämme tulevaisuuden datasiirtoa koskevat vaatimuksesi: opastamme asiantuntevasti sopivaan laiteliitäntäratkaisuun

  • Erinomainen dataliittimien laatu: luotettava, pitkäaikainen laitteiden välinen tiedonsiirto

  • Yksilöllisempi: asiakaskohtainen tuote muutamassa työpäivässä

  • Design-in-tuki: ladattavat CAx-tiedostot ja näytepalvelu nopeisiin liitäntäratkaisuihin

  • Kaikkien tiedonsiirtoliitäntöjen tulevaisuuden vaatimukset täyttävä verkotus: tuotevalikoiman ja trenditekniikoiden, esim. SPE, jatkuva kehittäminen

Älykkäillä liitäntäratkaisuilla on valtava vaikutus asennus-, huolto- ja kunnossapitokustannuksiin. Siten myös passiivisilla komponenteilla on tärkeä merkitys älykkäiden laitteiden kannalta.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Phoenix Contactin operatiivinen johtaja ja Device Connectors -liiketoiminta-alueen johtaja
Torsten Janwlecke, Phoenix Contactin operatiivinen johtaja ja Device Connectors -liiketoiminta-alueen johtaja
Henkilö selaa esitettä

Dataliitinvalikoima

Tutustu laite- ja kenttäliitäntään tarkoitettujen dataliittimien valikoimaamme.