Single Pair Ethernet -neuvontatiimimme Kattavaa palvelua ja neuvontaa - Single Pair Ethernetin ominaisuudet tuovat innovatiivista lisäarvoa nykyaikaisiin tiedonsiirtoinfrastruktuureihin. Tutustu siihen, kuinka Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas ja Tim Kindermann neuvontatiimistämme kehittävät yhdessä kanssasi yksilöllisiä Single Pair Ethernet -ratkaisuja, joka on digitalisaation avainteknologia.

SPE-asiantuntijat Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas ja Tim Kindermann

Neuvontatiimimme

Phoenix Contact on jo pitkään panostanut Single Pair Ethernetin suuriin mahdollisuuksiin. Siksi asiantuntijoillamme on runsaasti kokemusta Single Pair Ethernetin käyttömahdollisuuksista ja vaatimuksista. He pystyvät tarjoamaan kattavaa ja yksilöllistä neuvontaa ja ratkaisuja.

Verena Neuhaus, tuotemarkkinointipäällikkö, Data Connectors, Phoenix Contact

Verena Neuhaus Single Pair Ethernet -tuotepäällikkö Phoenix Contactilla

"Dataliittimien tuotemarkkinointipäällikkönä olen perehtynyt Single Pair Ethernetiin. Tehtäviini Phoenix Contactilla kuuluvat sekä pitkäaikaisten tuotestrategioiden suunnittelu että PR- ja markkinointitoiminnot, kuten ammattijulkaisujen tai asiantuntijakeskustelujen toteuttaminen. SPE-alan kokemukseni perusteella ymmärrän kohdennetun neuvonnan ja design-in-tuen tärkeyden asiakkaillemme."

Guadalupe Chalas, tuotemarkkinoinnin asiantuntija, Phoenix Contact, USA

Guadalupe Chalas Tuotemarkkinoinnin asiantuntija Yhdysvaltain Phoenix Contactilla

"Vastaan Phoenix Contactin datatuotevalikoimaan, joka sisältää SPE-tuotteet ja -palvelut, liittyvän tietämyksen välityksestä sekä organisaation sisällä että ulkopuolella. Itse yrityksessä parannan SPE-ratkaisujen tuntemusta järjestämällä koulutusta myynti- ja markkinointitiimeillemme sekä koulutusta asiakasvierailujen yhteydessä annettavasta teknisestä tuesta. Kerron näistä aiheista myös asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme muun muassa teknologiaa käsittelevissä tiedotustilaisuuksissa, webinaareissa sekä erikoissovelluksiin liittyvillä tuotesuosituksilla."

Tim Kindermann, tuotepäällikkö, Single Pair Ethernet

Tim Kindermann Single Pair Ethernetin tuotepäällikkö

"Osastojen välinen yhteistyö SPE-kehitysprojekteissa, tuotevalikoiman hallinta tai yksilöllinen palvelu asiakkaillemme: tuotepäällikkönä ja yritysten keskinäisen Single Pair Ethernet Alliancen hallituksen jäsenenä voin tuoda kaiken asiantuntemukseni Single Pair Ethernetistä tämän teknologian esille tuomiseen."

Single Pair Ethernet -tietämyksemme


Laajentuva teknologia asiantuntijoidemme tietämyksen ja kokemuksen avulla

Katso videolta, kuinka tiimimme suhtautuu intohimoisesti SPE-teknologiaan ja kehittää sitä edelleen.
Single Pair Ethernetistä on tullut välttämätön osa nykyaikaisia teollisuuslaitoksia. Olipa kyse sitten antureiden kustannustehokkaasta ja tilaa säästävästä liittämisestä tai yhtenäisen verkkoinfrastruktuurin vaatimusten täyttämisestä: tulevaisuuteen suuntautuneena yrityksenä autamme määrittelemään ja edistämään SPE-teknologiaa kansainvälisen osaamisemme avulla.

Phoenix Contactin Verena Neuhaus (oik.) keskustelee asiakkaan kanssa

Asiantunteva kumppanisi Single Pair Ethernetin integrointiin

On monia muita alueita, joilla Single Pair Ethernetillä varustetut IP-pohjaiset verkot voivat toimia järkevänä täydennyksenä tai uusina ratkaisuina. Näitä ovat periaatteessa kaikki sovellukset, jotka vaativat yhtenäistä ja IP-pohjaista tiedonsiirtoa pitkällä kantamalla, ja kun tilaa on käytettävissä rajoitetusti.

Voimme tarjota innovatiivisia ratkaisuja kattavan kokemuksemme perusteella. Tunnemme niin erilaiset laiteliitännät kuin aktiivisten verkkokomponenttien kaapeloinnin – kentän antureista toimiston PC:lle asti. Tämän avainteknologian mahdollisuudet ovat valtavat. Phoenix Contact tarjoaa asiantuntemuksen, työkalut ja palvelut Single Pair Ethernetin käyttöön omalla alallasi tulevaisuuden haasteisiin. Ota meihin yhteyttä, kun etsit sopivaa ratkaisua.

SPE-M8-pistoliitin liitetään anturi-toimilaiterasiaan

Monipuolinen käyttö yhteyksissä aina 1 000 metriin saakka.

Ethernet-ratkaisut, joita on tähän asti käytetty eri teollisuudenaloilla, vaativat perinteisesti kaksi johdinparia. Gigabit-Ethernetissä ja suuremmilla tiedonsiirtonopeuksilla johdinpareja on jopa neljä. Single Pair Ethernet sen sijaan toimii vain yhdellä johdinparilla, jolla se voi siirtää sekä dataa että tehoa.

Siirtonopeudet riittävät haastavimpiinkin tehtäviin: 10 Mbps, kun siirtomatka on enintään 1 000 m, ja 1 Gbps, kun etäisyys on enintään 40 m. Siten SPE sopii myös käyttöalueille, joita ovat tähän asti koskeneet rajoitukset tiedonsiirtonopeuksien, kantamien ja saumattoman tiedonsiirron suhteen.

Ethernet-vakioratkaisujen rajoituksena on 100 m:n enimmäispituus point-to-point-yhteydelle. Suuremmille etäisyyksille, esimerkiksi teollisuuslaitoksissa, on tähän asti täytynyt asentaa toistimia tai kytkimiä. Ne ovat häiriöille herkkiä liitäntöjä, jotka tuovat mukanaan huollon tarvetta. Single Pair Ethernet sen sijaan mahdollistaa laitteiden yhdistämisen noin 10 Mbps kaapelilla ja jopa 1 000 m etäisyyksillä sekä valinnaisesti Power over Data Line -tekniikan (PoDL) käytön. Näin SPE-ratkaisuilla voidaan korvata myös erityisiä kenttäväylätekniikoita. Asiantuntijamme ovat valmiina määrittämään ja toteuttamaan sinulle optimaalisen konfiguroinnin.

Single Pair Ethernet mullistaa Ethernet-pohjaisen tiedonsiirron, ja sen erityisominaisuuksia ovat vähäinen kaapeloinnin tarve, pitkät etäisyydet ja suuret tiedonsiirtonopeudet. Siten SPE on huomisen teollisen esineiden internetin uranuurtaja.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, Tuotepäällikkö Data Connectors/Field Device Connectors ja Single Pair Ethernet Alliancen hallituksen jäsen
Tim Kindermann, tuotepäällikkö Data Connectors/Field Device Connectors ja Single Pair Ethernet Alliancen hallituksen jäsen
Tim Kindermann, Phoenix Contactin tuotepäällikkö ja SPE-M8-pistokkeet

Aukottomaan tiedonsiirtoon: nopeudet jopa 1 Gbps ja yli

Single Pair Ethernetin avulla voidaan rakentaa yhtenäisesti monimutkaisia verkkoja, joissa on yhdyskäytäviä erilaisten järjestelmien yhdistämiseen, ja käyttää niitä yhtenäisillä Ethernet-palveluilla. 10 Mbps...1 Gbps tiedonsiirtonopeuksilla Single Pair Ethernet pystyy täyttämään hyvin erilaisten sovellusten vaatimukset. Lisäksi tällä hetkellä IEEE 802.3-konsortiot keskustelevat muista SPE-standardeista, jotka koskevat suurempia tiedonsiirtonopeuksia alkaen 10 Gbps lyhyille etäisyyksille (<15 m) sekä 100 Mbps tai 1 Gbps jopa 300 m:n etäisyyksille. Nämä uudet standardit laajentavat Single Pair Ethernetiä muille sovellusalueille.

Teollisuuslaitoksissa on esimerkiksi ollut tähän asti usein Ethernet-verkko sekä suurempi määrä kenttäväyläjärjestelmiä kenttätasolla. Teollisen esineiden internetin (IIoT) kasvaessa kenttäväyliä korvataan yhä enemmän tehokkaammilla tiedonsiirtojärjestelmillä. Samanlaista siirtymää on havaittavissa kaikilla aloilla, jotka vaativat aukotonta tiedonsiirtoa antureiden ja/tai verkkojen välillä. Tällaisissa käyttötarkoituksissa saumaton, turvallinen datayhteys on ratkaisevan tärkeä. Keskustele tiimimme kanssa sopivan, innovatiivisen SPE-ratkaisun löytämiseksi yrityksellesi.

Autamme asiakkaitamme SPE-ratkaisuihin siirtymisessä sekä laitteiden ja sovellusten design-in-vaiheessa ja edistämme siten huomisen esineiden internetiä.

Tim Kindermann - Phoenix Contact , Tuotepäällikkö Data Connectors/Field Device Connectors ja Single Pair Ethernet Alliancen hallituksen jäsen
Tim Kindermann - Phoenix Contact, tuotepäällikkö Data Connectors/Field Device Connectors ja Single Pair Ethernet Alliancen hallituksen jäsen
Verena Neuhaus, Single Pair Ethernet -tuotepäällikkö Phoenix Contactilla, liittää SPE-M8-pistoliitintä

Edullinen tehdasautomaatio ja tilaa säästävät robotit

Jo tänään keskivertotehtaassa tietoa siirtyy päivittäin noin teratavun verran – ja suuntaus on kasvava. Jatkuva tiedonsiirto on edellytyksenä tällaisten tietomäärien tehokkaalle analysoinnille. Siinä Single Pair Ethernet voi varmistaa yhtenäisen verkotuksen anturista pilveen saakka. Myös teollisuussovelluksissa yhä lisääntyvän anturitekniikan ja älykkäiden päätelaitteiden suhteen SPE tarjoaa ihanteellisen kaapeloinnin – helposti, turvallisesti, kompaktisti ja kustannustehokkaasti: Infrastruktuurien rakentamisessa SPE-ratkaisut ovat tulevaisuudessa olennaisesti edullisempia kuin nykyään tavalliset väylä- ja Ethernet-komponenttien yhdistelmät.

Single Pair Ethernetillä on monia etuja myös robottikäytössä. Kenttäväyläjärjestelmiä suurempien siirtonopeuksien ansiosta SPE mahdollistaa luotettavan tiedonsiirron robotin ja ohjausyksikön välillä suuremmilla näytteenottotaajuuksilla ja suuremmalla tietomäärällä. Lisäksi kaapelointi on helpompaa, koska data ja energia kulkevat samalla kaistalla. Pienempi kaapeleiden ja liitäntöjen määrä vähentää väsymisestä johtuvia toimintahäiriöitä, nopeuttaa vikojen korjaamista ja helpottaa huoltoa. Pienemmän taivutussäteen ansiosta Single Pair Ethernet voi optimoida robottikäsittelyn suunnittelua. Asiantuntijamme neuvovat mielellään SPE:n käyttömahdollisuuksista teollisuusverkoissa ja automaatiossa.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
Hyödynnä kokemustamme Single Pair Ethernetistä

Asiantuntijamme ovat käytettävissä kaikissa Single Pair Ethernetiä koskevissa kysymyksissä. Olemme pystyneet tukemaan jo lukuisia asiakkaita tuotteilla ja yksilöllisillä ratkaisuilla hyvin erilaisiin käyttökohteisiin. Ota meihin yhteyttä.

TIEDUSTELE NEUVONTAA
Tim Kindermann, Verena Neuhaus ja Guadalupe Chalas: SPE-neuvontatiimi
Johtavien teknologiayritysten yhteenliittymän, Single Pair Ethernet System Alliancen logo

Single Pair Ethernet System Alliance

Phoenix Contact on liittoutunut yhteen muiden SPE System Allianceen kuuluvien johtavien teknologiayritysten kanssa. Kumppaniyritykset yhdistävät Single Pair Ethernetiä koskevan asiantuntemuksensa ja vaihtavat ajatuksia tavoitteellisesti. Niiden yhteisenä tavoitteena on edistää SPE-teknologian käyttöä IIoT-sovelluksissa (Industrial Internet of Things) ja muilla sovellusaloilla.

Pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten

Pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten

Hanki yleiskuva kompaktien laite- ja kaapeliliittimien kattavasta tuotevalikoimasta ja perehdy SPE-tekniikkaan.