Pistoliittimet ja kaapelit

Pistoliittimet

Laaja valikoima pistoliittimiä: monipuolisista pyöröpistoliittimistä (M5–M58) dataliittimiin, energiavarastoihin ja aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimiin sekä vankkoihin teollisuuspistoliittimiin. Phoenix Contactin pistoliitinvalikoima tarjoaa ratkaisuja teollisiin ja puoliteollisiin sovelluksiin. Sovelluskohtaiset pistoliitinjärjestelmät sekä kalustettavat ja esivalmistellut kaapelit ja johtimet täydentävät valikoiman.

Edut

  • [x]Lukuisat mallit ja ja modulaariset järjestelmät tarjoavat paljon käyttömahdollisuuksia
  • [x]Luotettavuutta, laatua ja pitkäaikaista taitotietoa
  • [x]Innovatiiviset ja aikaa säästävät liitäntäratkaisut laitteille kaikilla teollisuuden yleisillä suojaustasoilla
  • [x]Asiakaskohtaiset ratkaisut lisäävät joustavuutta
  • Asiantunteva design-in-tuki
Henkilö käyttämässä HEAVYCON-sarjan vankkojen pistoliittimien konfiguraattoria

Konfiguraattorit

Mukautettuja pistoliittimiä muutamalla klikkauksella: luo haluamiasi tuotevaihtoehtoja vain muutamalla klikkauksella intuitiivisten konfiguraattoreidemme avulla.

Uudet tuotteet

Asennusjärjestelmä IPD 1,5
PRC 20, jossa on puristusliitäntä
Hybridipistoliitin energiavarastoja varten
SMD M8- ja M12-laitepistoliittimet
M12 Push-Pull Power -laitepistoliittimet
Ensimmäinen IEC-standardin mukainen M17-pistoliitin
Click-in-moduulinkehys vankoille pistoliittimille
M23-hybridilaitepistoliitin juotosprosesseihin
Dataliitäntä kytkentäkaapeille ja laitteille
M12-push-pull-dataliittimet Ethernet-sovelluksiin
Kahdeksannapaiset M12-push-pull-pistoliittimet
Kosketinosamoduuli suurvirtasovelluksiin
PRC 20 -sarjan energianjakajat
Kulmamalliset M12-laitepistoliittimet THR-juotoksia varten
Värilliset RJ45-patch-kaapelit
Akkunapaliittimet kotitalousenergiavarastoihin
Suodatetut RJ45-piirikorttipistoliittimet
BPC-sarjan napaisuusvarmat pistoliittimet

Asennusjärjestelmä ahtaisiin tiloihin

Tilaa säästävä teho- ja signaalijakelu

Kompakti IPD 1,5 mm² -asennusjärjestelmä sopii erinomaisesti pienten, johdinpoikkipinnaltaan vähintään 0,25 mm²:n johtimien teho- ja signaalinsiirtoon. Kestävien jakelulaitteiden intuitiivinen bajonettilukitus mahdollistaa aikaa säästävän Plug & Play -asennuksen.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kompakti ja kapea muotoilu
  • Virrankuormituskyky enintään 16 A
  • Työkaluja vaativa signaalin ja tehon jakelu
  • Bajonettilukitus
  • Iskunkestävyysluokitus IK07

Edut

  • Kentällä ilman työkaluja suoritettava pistoliitäntä säästää paljon aikaa
  • Kompaktit ja kestävät sähkökeskukset, joiden iskunkestävyysluokka on IK07
  • Helppo asennus myös erityisen vaikeissa asennustilanteissa bajonettipikalukituksella
  • Luotettava käyttö ulkona ja kosteissa tiloissa korkean kotelointiluokan ansiosta

Asennuspistoliittimet, joissa on puristusliitäntä

Nopeuttaa osittain ja täysin automatisoitua tuotantoa

PRC 20 -sarjan puristusliitäntäiset asennuspistoliittimet laajentavat nykyistä ruuviliitäntävalikoimaamme. Puristusliitäntä helpottaa ja nopeuttaa puoli- ja täysautomaattista tuotantoa, etenkin tehtailla tehtävässä varustelussa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisjännite: 500 V AC / DC
  • Nimellisvirta: 20 A
  • Johdinpoikkipinta enintään 2,5 mm²
  • Kotelointiluokka IP66 / IP68 / IP69
  • Iskunkestävyys jopa IK08
  • 2–5 napaa
  • Mekaaninen koodaus ja värikoodaus

Edut

  • Suurempi tehokkuus puoli- ja täysautomaattisissa tuotantoprosesseissa
  • Puristusliitäntäisiä vaihtoehtoja on saatavilla koko PRC-20-valikoimassa
  • Duo-Unlock-tekniikka mahdollistaa lukitustavan valinnan (käsin tai työkalulla) asennuksen aikana
  • Mekaaninen ja värillinen koodaus helpottavat asennusta ja varmistavat virheettömän käyttöönoton

Hybridipistoliitin energiavarastoja varten

Yksinkertainen virran ja signaalien siirto

Kalustettava hybridipistoliitin sähköenergiavarastointijärjestelmiin tarjoaa luotettavan ja turvallisen liitännän virta- ja merkinantokoskettimien välille. All-in-one-ratkaisun ansiosta pistoliittimet voidaan asentaa kustannusoptimaalisesti ja ajallisesti tehokkaasti.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisvirta enintään 4 x 100 A
  • Nimellisjännite: 1 000 V DC
  • Johdinpoikkipinta: 6 mm²...25 mm²
  • Kotelointiluokka: IP65/IP67
  • Latausjaksojen määrä: > 100
  • Toleranssin tasaus: ≤ 2 mm

Edut

  • All-in-one-ratkaisu: yhdistetty teho- ja signaaliliitäntä
  • Ajan säästö esiasennetun liitännän ansiosta: nopea ja virheetön asennus kentällä
  • Kustannusoptimaalinen ratkaisu jokaiseen tarpeeseen: moduulijärjestelmän ansiosta yksilöllisesti konfiguroitavissa
  • Turvalliset pistoliittimet: Pistoliittimet kompensoi valmistus- ja kokoonpanotoleranssit
  • Korkea laatu Phoenix Contact -standardin mukaisesti

M8- ja M12-laitepistoliittimet pinta-asennustekniikkaa varten

Ainutlaatuisen joustava laitemuotoilu

Phoenix Contact tarjoaa valikoiman laitepistoliittimiä automatisoituja tuotantoprosesseja varten. Signaalit, data tai teho – kompaktien M8- ja M12-versioiden yhtenäiset asennusmitat tekevät suunnittelusta entistäkin helpompaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • RoHS II -vaatimusten mukainen ilman poikkeusta 6c
  • Markkinastandardia lyhyemmät kohdistustapit
  • Optimoitu suojauskonsepti
  • Pinta-asennustekniikan juotosprosesseja varten

Edut

  • Tulevaisuuden kestävä design-in: lyijytön RoHS II -direktiivin mukaisesti ilman poikkeusta 6c
  • Joustava käyttö: piirikortti voidaan kalustaa molemmin puolin
  • Yksinkertainen kokoonpano: Uuden design-in:n ansiosta kokoonpano- ja jousivoimat vähenevät
  • Plug and produce: push-pull-lukitus nopeaan ja turvalliseen kytkentään
  • Laitemuotoilun joustavuus: Lukuisat napakuviot ja koodaukset signaaleille, datalle ja teholle

M12 Push-Pull Power -laitepistoliittimet

Tehonsiirto pienessä asennustilassa

M12 push-pull -laitepistoliittimet laajentavat Push-Pull-valikoimaa. Push-Pull-järjestelmän ansiosta liitinparit voidaan liittää nopeasti ja helposti. Suuret virrat ja jännitteet siirretään turvallisesti pienessä asennustilassa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisä- ja ulkopuolinen M12-push-pull-lukitus
  • Yksi M12-laiteliitäntä ruuvi- ja push-pull-pistoliittimille
  • Erilaisia kotelovaihtoehtoja erilaisiin asennusolosuhteisiin
  • Jännitteet enintään 630 V
  • Virrat 16 A:iin saakka

Edut

  • Nopea ja varma liitäntä ahtaissakin tiloissa
  • Asennuksessa säästyy aikaa 80 % ruuviliitokseen verrattuna
  • Helppo design-in: kompaktit laitekonseptit upotetuilla M12-porteilla

IEC-standardin mukainen M17-hybridipistoliitin

3-in-1-ratkaisu ONECLICK-pikalukituksella

IEC-standardin 61076-2-117 mukainen M17 PRO -hybridipistoliitin tarjoaa maksimaalisen yhteensopivuuden ja joustavuuden monenlaisiin sovelluksiin. Patentoidulla ONECLICK-pikalukituksella varustettu 3-in-1-ratkaisu siirtää dataa, signaaleja ja tehoa yhden pistoliittimen kautta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • IEC 61076-2-117 -standardiin perustuva napakuvio
  • Daisy Chain -yhteensopiva 3-in-1-ratkaisu
  • Saatavana 50 V:n ja 630 V:n versioina
  • Asennuskorkeus enintään 3 000 m
  • Virrat 16 A:iin asti
  • Tehonastojen liitäntähalkaisija enintään 1,5 mm²
  • ONECLICK-pikalukitus
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Edut

  • Maksimaalinen yhteensopivuus ja joustavuus ensimmäisen IEC-standardin mukaisen M17-liitännän ansiosta
  • 3-in-1-ratkaisu datan, signaalien ja tehon siirtämiseen
  • Maksimaalinen tilansäästö pienemmän korkeuden ansiosta verrattuna vakiokokoon M17
  • Virheetön asennus liitäntärajapinnan mekaanisen ja värikoodauksen ansiosta
  • 70 prosentin ajansäästö asennuksessa työkaluttoman ONECLICK-pikalukituksen ansiosta

Click-in-moduulinkehys vankoille pistoliittimille

Helppo asentaa ilman työkaluja

HEAVYCONin avulla räätälöity konfigurointi ja vankkojen pistoliittimien käyttö tapahtuvat täysin ilman työkaluja ja siten entistä helpommin ja nopeammin. Liitännät, jotka "napsahtavat" paikalleen – laajasta kosketinosien valikoimasta kehykseen ja suojajohdinkoskettimeen.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kehyksen liitäntätekniikka: click-in-lukitus
  • Suojajohtimen liitäntätekniikka: push-in-liitäntä
  • Moduulien määrä: enintään 6
  • Parinmuodostusjaksot: 500
  • Lämpötila-alue: -40...+125 °C

Edut

  • Ajan ja kustannusten säästö: luotettava click-in-lukitus ilman työkaluja
  • Nopea johdinliitäntä: johdinliitäntä push-in-tekniikalla – myös suojajohdinkosketinta käytettäessä ja asennettuna
  • Kätevä moduulin lukitus: helppo asennus selkeän lukituksen ansiosta
  • Räätälöitävissä ja tilaa säästävä: eri moduulien yhdistelmä
  • Suorituskykyiset tehomoduulit: luotettava virran siirto 300 A:iin asti

M23-hybridipistoliitin piirikorttia varten

Tilaa säästävä 3-in-1 ratkaisu

Uudet, aaltojuotosprosesseihin tarkoitetut, tilaa säästävät M23-hybridilaitepistoliittimet siirtävät dataa, signaaleja ja tehoa luotettavasti. Ne vakuuttavat paremmilla EMC-ominaisuuksillaan ja luotettavuudellaan lyhyiden etäisyyksien ja sähköisten luovutuspisteiden puuttumisen ansiosta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kokonaisjärjestelmä, joka koostuu piirikortista, laite- ja kenttäliittimistä sekä hybridikaapelista
  • Hybridiliitäntärajapinta: 4 + 4 + 4 + PE
  • Jännitteet 630 V AC / 800 V DC saakka
  • Virrat 30 A:iin asti
  • Tiedonsiirtonopeudet 100 Mb/s saakka (CAT5)
  • Aaltojuotosprosesseihin
  • RoHS II -vaatimusten mukainen ilman poikkeusta 6c
  • UL-hyväksyntä: UL 2237 / PVVA

Edut

  • Luotettava signaalien, datan ja tehon siirto yhdessä pistoliittimessä
  • 80 prosenttia nopeampi kokoonpano ja 60 prosentin säästö asennustilassa verrattuna monisäikeisiin johtosarjoihin
  • Pienemmät kustannukset, koska ylimääräisiä piirikorttipistoliittimiä ei tarvita
  • Vähemmän piirikorttien monimutkaisuutta ja sähkömagneettisen yhteensopivuuteen liittyviä riskejä
  • Suuren virhemahdollisuuden sisältävät työvaiheet jäävät pois

Dataliitäntä kytkentäkaapeille ja laitteille

Suorita huoltotyöt kätevästi

DSI-liitännöissämme (Data Service Interfaces) on erilaisia mahdollisuuksia sähköisten lisälaitteiden –kuten RJ45 ja USB – helppoon liittämiseen. Tilaa säästävät huoltoliitännät helpottavat huomattavasti kytkentäkaappien ja muiden laitteiden huoltamista.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kytkentämoduulit (USB tyyppi A 2.0, USB tyyppi A 3.0, RJ45 CAT6A) ja kaapeliliitäntämoduulit (RJ45 CAT6A)
  • Kotelointiluokka IP65/IP67 (suojakansi suljettuna)
  • Seinämäpaksuudet: 1–5 mm
  • Etuseinämäasennus
  • Ympäristön lämpötila (käyttö): -40 °C ... +70 °C
  • UL-hyväksyntä
  • Seinämäaukko: Ø 22,5 mm

Edut

  • Käyttö teollisuusympäristöissä korkeamman IP-suojausluokan ansiosta
  • Liitettyjen kytkentäkaappien ja laitteiden helppo ja nopea päivitys, huolto tms.
  • Tilaa säästävä asennus vakiokokoisen Ø 22,5 mm:n seinämäaukon ansiosta
  • Helppo ja nopea asentaa ilman työkaluja
  • Mahdollisuus yksilöidä omalla logolla

M12-push-pull-verkkokaapeli

Helppo ja luotettava tiedonsiirto

Ethernet-sovelluksiin tarkoitetut esiasennetut M12-push-pull-pistoliittimet tarjoavat helpon ja turvallisen nopean tiedonsiirron. Verkkokaapelit voidaan asentaa nopeasti ja ilman työkaluja, ja ne on suojattu ehdottoman luotettavasti Advanced Shielding Technology -tekniikalla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisä- ja ulkopuolinen M12-push-pull-lukitus
  • 8-napainen, X-koodattu
  • Ethernet CAT6A, 10 Gb/s
  • Uros- ja naarasversiot
  • Suorat ja kulmaversiot
  • 360°-suojaus Advanced Shielding Technologyn avulla
  • Kaapeli PUR halogeeniton
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67

Edut

  • Nopea ja varma liitäntä ahtaissakin tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä
  • Asennuksessa säästyy aikaa 80 prosenttia ruuviliitokseen verrattuna
  • Kitkaton tiedonvaihto huippunopealla tiedonsiirrolla 10 Gb/s asti
  • Luotettava häiriösuojattu kytkentä Advanced Shielding Technologyn avulla
  • IEC 61076-2-010 -standardin mukaisesti standardoitu tuotevalikoima tarjoaa suuren varmuuden tulevaisuuden varalle

Kahdeksannapaiset M12-push-pull-pistoliittimet

Helppo ja nopea signaalikaapelointi

M12-push-pull-pistoliittimet tarjoavat nopean ja turvallisen kaapeloinnin ahtaissakin tiloissa. Ne voidaan asentaa ilman työkaluja vain painamalla ne paikalleen. A-koodatut, kahdeksannapaiset, esiasennetut signaalikaapelit laajentavat tuotevalikoimaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisä- ja ulkopuolinen M12-push-pull-lukitus
  • 8-napainen, A-koodattu
  • Suojatut ja suojaamattomat mallit
  • Pistokkeet ja pistukat
  • Advanced Shielding Technology
  • Kaapeli PUR halogeeniton
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67

Edut

  • Nopea ja varma liitäntä ahtaissakin tiloissa ja suurella kaapelointitiheydellä
  • Asennuksessa säästyy aikaa 80 % ruuviliitokseen verrattuna
  • Irtoliitännät mahdollisia sisä- ja ulkopuolisella lukituksella varustetuilla pistoliittimillä
  • Luotettava häiriösuojattu kytkentä Advanced Shielding Technologyn avulla
  • IEC 61076-2-010 -standardin mukaisesti standardoitu tuotevalikoima tarjoaa suuren varmuuden tulevaisuuden varalle

HEAVYCON Power -kosketinosamoduulit

Suurvirtasovellusten räätälöity johdotus

HEAVYCON-sarjan vankoille pistoliittimille tarkoitetuilla kosketinosamoduuleilla voit siirtää luotettavasti jopa 300 A:n virtoja. Voit räätälöidä liitännän yhdistämällä muita signaalin, datan ja tehon siirtoon tarkoitettuja moduuleja samaan koteloon.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Moduulit puristusliitännällä 120 mm²:iin asti
  • Moduulit push-in-liitännällä 16 mm²:iin asti
  • Sopii kaikkiin HEAVYCON-sarjan moduulin kehyksiin
  • Nimellisjännite ja -virta: 1 000 V:iin ja 300 A:iin asti
  • Lämpötila-alue: -40...+125 °C
  • Iskun- ja tärinänkestävyys DIN EN 61373 -standardin mukaisesti

Edut

  • Innovatiivinen puristuskoskettimien lukitus ja lukituksen avaus ilman työkaluja
  • Erittäin kompakti, modulaarinen liitäntä yhdistämällä erilaisia siirtovälineitä samaan koteloon
  • Nopea ja turvallinen johdotus, myös ahtaissa tiloissa tai asennettuna
  • Helppo, työkaluton liitäntä enintään 16 mm²:n johtimille push-in-tekniikalla
  • Pistokytkentäyhteensopiva markkinastandardin kanssa

Pistoliitettävät energianjakajat 20 A asti

Valmiiksi koottu nopeaa asennusta varten

Valmiiksi koottu energianjakaja mahdollistaa helpon ja aikaa säästävän asennuksen PRC 20 -sarjan liittimillä. Esikonfiguroitua jakajaa on saatavana 16 versiona, ja se on helppo asentaa Plug & Play -menetelmällä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisjännite: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Nimellisvirta: 20 A
  • Kotelointiluokka IP69 saakka
  • Iskunkestävyysluokka: IK08 (-25 °C)
  • 2–5-napainen
  • Koodaus: mekaaninen ja värikoodattu
  • Tulojen määrä: 1
  • Tulojen määrä: 2

Edut

  • Vähäinen asennustyö asennuspaikalla Plug & Play -menetelmän ansiosta
  • Vähemmän kytkentävirheitä 100-prosenttisen tuotannon aikaisen tarkastuksen ansiosta
  • Käsikäyttöinen ja työkalulla irrotettava lukitus lisää joustavuutta asennuspaikalla
  • "Plug-and-forget" käyttämällä hyväksi todettuja materiaaleja
  • Turvallinen käyttö myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa

Kulmamallinen M12-laitepistoliitin THR-juotoksia varten

Tehostaa tuotantoa

Kulmamallinen 90°:n M12-pistoliitin on suunniteltu automatisoitua tuotantoa varten, ja se mahdollistaa tehokkaat kokoonpanoprosessit. Kulmarakenteensa ansiosta uusi pistoliitin voidaan sijoittaa piirikortille joustavasti, joten sitä voidaan käyttää myös ahtaissa tiloissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kulmarakenne
  • Reflow (THR) -työstöä varten
  • Jännitteet 250 V:iin asti
  • Virrat 4 A:iin asti
  • Saatavilla A- ja D-koodauksilla
  • 4, 5 ja 8 nastaa
  • Suojaamaton versio
  • Käänteinen liitäntärajapinta

Edut

  • Soveltuu pick-and-place-menetelmään: automatisoitu sijoittelu piirikortille parantaa tuotannon tehokkuutta
  • Optimoitu muotoilu: painopisteen siirto, joten komponentit ovat piirikortilla "ilman voimaa" ja ilman salpalukitusta
  • Joustava: helppo sijoitus ja kohdistus piirikortille jopa ahtaissa tiloissa
  • Modulaarinen: yhteensopiva saatavilla olevien THR-koteloiden kanssa

Värilliset RJ45-patch-kaapelit

Kytkentäkaapin sovelluksiin

Phoenix Contactin tuotevalikoima täydentyy RJ45 BUILDING -sarjan värillisillä patch-kaapeleilla. Kahdeksan uuden kaapelin värit ovat valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, violetti, vihreä, sininen ja musta, ja ne tarjoavat värillisiä vaihtoehtoja CAT6A-sovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Värit: Valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, violetti, vihreä, sininen ja musta
  • Tiedonsiirto 10 Gb/s asti (CAT6A)
  • Pituudet 0,3–50 m
  • Integroitu salpalukitussuojaus

Edut

  • Soveltuvat erinomaisesti toimisto-, rakennus- ja suojattuihin teollisuussovelluksiin, esim. kytkentäkaappeihin
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät CE, UL, WEEE ja EAC
  • Turvallinen kytkentä ja erotus luotettavan salpalukitussuojauksen ansiosta
  • Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä datasiirto – tiedonsiirtonopeudet jopa 10 Gb/s (CAT6A)
  • Ihanteelliset EMC-ominaisuudet 360°-suojauksen ansiosta

Akkunapaliittimet kotitalousenergiavarastoihin

Inverttereiden napaisuusvarma liittäminen

Uudet kotitalouksien energiavarastosovelluksiin tarkoitetut pistoliittimet sopivat erityisesti akkuinverttereissä käytettäviksi. Napaisuusvarmoilla DC-pistoliittimillä vältetään virhekytkentä tavallisessa aurinkopaneelien liitäntätekniikassa sekä akkunapojen oikosulku.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisvirta 60 A asti
  • Nimellisjännite: 1 500 V DC
  • Johdinpoikkipinta: 6–16 mm²
  • Kotelointiluokka: IP66/68 (2 m / 2 h)
  • Latausjaksojen määrä: 100

Edut

  • Kestävä liitäntätekniikka hopeoitujen koskettimien ansiosta
  • Ei mahdollisuutta vääriin kytkentöihin: napaisuusvarma akkuliitäntä mekaanisen koodauksen ansiosta
  • Turvallinen asennus: kosketussuojatut akkunavat myös irrotettuina
  • Eri värivaihtoehdot: akkunavat on helpompi tunnistaa

Suodatetut RJ45-piirikorttiliittimet

Soveltuvat THT-aaltojuotoksiin ja THR-juotoksiin

Uudet RJ45-piirikorttiliittimet, joissa on integroitu muuntaja, soveltuvat aaltojuotoksiin (THT) ja reflow-työstöprosesseihin (THR). Jopa 1 Gbit/s -sovelluksiin sopivat suodatetut RJ45-versiot laajentavat nykyistä teollisesti muotoiltujen piirikorttiliittimien valikoimaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 90 ja 180 asteen yksiporttiset piirikorttiliittimet
  • Aaltojuotoksiin (THT) ja reflow-työstöön (THR)
  • Saatavilla valinnaisesti valodiodilla ja suojajousella
  • Suodatusvaihtoehdot kaikkiin yleisiin Ethernet-sovelluksiin
  • Tiedonsiirtonopeus jopa 1 Gb/s
  • Vankka teollinen muotoilu

Edut

  • Yksinkertaistavat Ethernet-suunnitteluprosessia integroidun suodatuksen ansiosta
  • Vähentävät piirikorttien monimutkaisuutta ja sähkömagneettisen yhteensopivuuteen liittyviä riskejä
  • Automatisoitu työstö reflow-juotosmahdollisuuden ansiosta
  • Sopivat hyvin kaikkiin sovelluksiin laajan tuotevalikoiman ansiosta
  • Sopivat vaativiin käyttötarkoituksiin teollisen muotoilun ansiosta

Akkunapapistoliittimet

Turvalliset yhteydet energiavarastojärjestelmiin

BPC-sarjan napaisuusvarma pistoliitin soveltuu käytettäväksi energiavarastojärjestelmissä. Pyöritettävyytensä, kosketussuojattujen koskettimiensa ja mekaanisen koodauksensa ansiosta yksinapainen pistoliitin on erittäin joustavakäyttöinen ja turvallinen akkumoduuleja liitettäessä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nimellisvirta jopa 400 A
  • Nimellisjännite: 1 500 V
  • Johdinpoikkipinta: 16–120 mm²
  • Likaisuusluokka 2
  • Suojausluokka IP65/IP67
  • Yli 100 liitäntäkertaa
  • Mekaaninen koodaus ja värikoodaus
  • Paloluokka V0 standardin UL 94 mukaan

Edut

  • Vikasietoinen liitäntä mekaanisen koodauksen ja värikoodauksen ansiosta
  • Vesitiiviit ja kosketussuojatut koskettimet mahdollistavat luotettavat asennuksen
  • Tasainen voimansiirto korkean iskun- ja tärinänkestävyyden ansiosta
  • Joustava käyttää pyöritettävyytensä (360°) ja erilaisten liitäntätapojen ansiosta
  • Täyttää kaikkien asiaankuuluvien energiavarastoja koskevien standardien vaatimukset: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

Huippuinnovaatiot


Single Pair Ethernetin universaali liitäntäpinta

Yleiskäyttöiset SPE-pistoliitit, joissa on standardoitu vastinpinta

Valmistaudu teolliseen liitäntätekniikkaan seuraavaan sukupolveen: Toimitamme vuoden 2026 aikana IP20- ja M12-liittimiä, joissa on uusi, standardoitu vastinpinta, joka on yhteentoimiva, käyttökelpoinen eri valmistajien välillä ja tulevaisuudenkestävä. Tutustu nyt sovellustesi mahdollisuuksiin.

Tuotevalikoimamme


Pyöröpistoliittimet datan, signaalien ja tehon siirtoon

Pyöröpistoliittimet

Phoenix Contact tarjoaa runsaan valikoiman pyöröpistoliittimiä teollisuuden automaatioon. Pieniä ja suuria, suoria ja kulmamallisia, valettuja tai paikan päällä kalustettavia: monipuolinen valikoima sisältää optimaalisia ratkaisuja datan, signaalien ja tehon siirtoon.

  • Innovatiiviset hybridipistoliittimet M12 ja M23
  • Signaaliliittimet 3–19 napaa, M5, M8, M12, M23 ja 7/8"
  • Dataliittimet M8 ja M12, siirtonopeudet jopa 10 Gb/s
  • Teholiittimet M12–M58 jopa 16 A virroille ja 690 V jännitteille
Pistoliittimet energiavarastojen etu- tai takaliitännöille

Pistoliittimet energiavarastoille

Akkupistoliittimien ja kokoojakiskoliitäntöjen pistoliittimien avulla voit asentaa 1 500 V sovelluksiin energiavarastojärjestelmän nopeasti, turvallisesti ja taloudellisesti.

  • Pistoliittimet energiavarastojen etu- ja takaliitäntään
  • Nimellisjännite jopa 1 500 V DC tai järjestelmän jännite jopa 1 500 V
  • Poikkipinnat: 16 mm² ... 25 mm²
  • Nimellisvirrat jopa 200 A
  • Kotelointiluokka jopa IP65
Dataliittimet suurille siirtonopeuksille teollisuudessa ja useissa infrastruktuurisovelluksissa

Dataliittimet

Phoenix Contact tarjoaa kupari- ja valokuitukaapelointiin dataliittimiä, jotka siirtävät tietoja varmasti ja nopeasti teollisuudessa, datakeskuksissa tai infrastruktuurisovelluksissa. Pistoliittimet, patch-kaapelit ja lisätarvikkeet kaikille yleisille kenttäväyläjärjestelmille ja verkoille.

  • Siirtonopeudet jopa 40 Gb/s
  • Ratkaisut kotelointiluokille IP20, IP65/67 ja IP69K
  • Innovatiiviset hybridikaapelit
  • Patch-paneelit ja riviliittimet 19"-asennukseen
Pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten

Pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten

Hanki yleiskuva kompaktien laite- ja kaapeliliittimien kattavasta tuotevalikoimasta ja perehdy SPE-tekniikkaan.

Useita eri versioita vankoista liittimistä, jotka on sijoitettu vierekkäin

Vankat pistoliittimet

Vankat pistoliittimet suojaavat liitäntöjä ja takaavat turvallisen tehon, signaalien ja datan siirron myös vaikeissa olosuhteissa. Ne kestävät likaa, vettä, tärinää ja suuria mekaanisia rasituksia ja ovat tiiviitä IP69K-kotelointiluokkaan saakka.

  • EMC-suojatut metallikotelot
  • Asennettavat ja pistoliitettävät kotelon ylä- ja alaosat
  • Kiinteänapaiset ja modulaariset kosketinosat monipuolisilla liitäntätekniikoilla
  • EMC-suojaus
Erilaisia asennuspistoliittimiä

Asennuspistoliittimet

Asennuspistokkeemme mahdollistavat yksinkertaisen, joustavan ja turvallisen energianjakelun. Vankat kotelot ja korkeat kotelointiluokat IP69K asti mahdollistavat luotettavan tehonsiirron myös ulkona ja kosteissa tiloissa. Eri liitäntätekniikat tarjoavat oikean ratkaisun jokaiseen sovellukseen.

  • IPD-asennuspistoliittimet työkaluvapaalla push-lock-liitännällä
  • QPD-asennuspistoliittimet nopealla IDC-liitännällä
  • PRC-asennusliittimet, joissa on luotettava ruuvi- tai puristusliitäntä
  • Jopa 40 A virroille ja 690 V jännitteille
  • Johtimille 5 x 6 mm²:iin asti
Useita erilaisia aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimiä rinnakkain monipuoliseen käyttöön aurinkopaneelijärjestelmissä

Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Phoenix Contactin aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet moniin sovelluksiin: kalustettavat AC- ja DC-pistoliittimet, laiteliitännät sekä aurinkopaneelimoduulien liitäntätekniikka, rakennukseen integroidut aurinkopaneelit ja mikroinvertterit mahdollistavat yhtenäiset liitäntäratkaisut.

  • AC- ja DC-pistoliittimet, kotelointiluokka IP66/68
  • AC- ja DC-laiteliitännät, kotelointiluokka IP65/66/68
  • Läpivienti- ja piirikorttiliittimet jopa 309 A:n virroille ja 600 V:n (UL) jännitteille
  • BIPV:n ja mikroinvertterien liitäntäjärjestelmät
DC-liittimien erilaiset mallit

DC-pistoliittimet

Phoenixin Contactin DC-pistoliittimet voidaan kytkeä ja irrottaa turvallisesti kuormituksen alaisena. Ne suojaavat luotettavasti vaarallisilta valokaarilta. Liitettävyys kuormituksen aikana mahdollistaa valittujen komponenttien täydellisen irtikytkemisen ja takaa siten korkean järjestelmäkäytettävyyden.

  • 1,5–6 mm²:n poikkipinnoille
  • Enintään 800 V:n nimellisjännitteille ja enintään 20 A:n nimellisvirroille
  • Suojausluokat IP66/IP68 (24 h / 2 m) ja IP69 / IK 08
Kalustettavat venttiilipistokkeet

Venttiilipistokkeet

Venttiililiittimet altistuvat käytössä suurille kuormituksille, jotka johtuvat lämpötilasta ja mekaanisista vaikutuksista, sekä kosketuksille öljyjen ja rasvojen kanssa. Tuotevalikoimamme on optimoitu näihin vaativiin käyttöolosuhteisiin.

  • Viisi erilaista mallia (A, B, BI, C, CI) ja painekytkimiä (AD) varten
  • Käyttöalue 24 V AC/DC...230 V AC/DC.
  • Helppo viantunnistus LEDillä varustettujen versioiden ansiosta
AT/ATM-, DT/DTM- ja ISOBUS-pistoliittimet

AT/ATM-, DT/DTM- ja ISOBUS-pistoliittimet

Yhdistä maatalouskoneiden ja hyötyajoneuvojen anturit ja toimilaitteet luotettavasti ja joustavasti. AT/ATM-, DT/DTM- ja ISOBUS-pistoliittimet on suunniteltu erityisesti näitä tehtäviä varten, ja ne kestävät äärimmäisiä ympäristövaikutuksia. Tuotevalikoima tekee vaikutuksen vankalla suunnittelulla, laajalla pistokekokoonpanojen valikoimalla ja standardoidulla liitännällä, joka on yhteensopiva muiden valmistajien ratkaisujen kanssa.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- ja 18-napaiset AT-pistoliittimet, joiden liitäntähalkaisija on 14...20 AWG
  • ATM-minipistoliittimet pienemmälle liitäntähalkaisijalle 16...22 AWG
  • 9-napaiset ADHP-ISOBUS-pistoliittimet, joissa on holkkitiiviste kaapelin halkaisijalle 14–18 mm
Pulsotronic

Räätälöity liitäntätekniikka ja anturit

Enemmän vapautta koneen, järjestelmän ja laitteen suunnitteluun: Phoenix Contact -konserniin kuuluva Pulsotronic kehittää ja valmistaa räätälöityjä anturiratkaisuja ja korkealaatuista liitäntätekniikkaa. Anturivalikoimaan kuuluu induktiivisia, kapasitiivisia, optisia ja magnetoresistiivisiä antureita, ultraääniantureita ja mekaanisia kosketusantureita sekä erityisratkaisuja, kuten tutka- ja kaltevuusantureita. Valikoimaa täydentävät M5-, M8- ja M12-jakelijat sekä innovatiivinen liitäntätekniikka.

Aiheeseen liittyvät tuotealueet

Erilaisia kaapeleita ja johtimia Phoenix Contactin valikoimasta
Jakajat, sovittimet ja kaapelijatkokset signaalinsiirtoa, tiedonsiirtoa ja tehokaapelointia varten
Asiakaskohtaiset valmiskaapelit
Liitäntätekniikka latausinfraan
Erilaisia kaapeleita ja johtimia Phoenix Contactin valikoimasta

Asenna pistoliitännät itse ja käytä valmiita kaapeleita. Kenttäasennukseen tarkoitetun täydellisen valikoiman lisäksi Phoenix Contact tarjoaa kupari- ja valokuitupohjaisia datakaapeleita, hybridikaapeleita sekä signaali- ja tehokaapeleita. Tuotevalikoimaa täydentävät aurinkosähköön, energiavarastojärjestelmiin ja kaapelimetritavaroihin tarkoitetut ratkaisut.

Lisätietoja kaapeleista ja johtimista
Jakajat, sovittimet ja kaapelijatkokset signaalinsiirtoa, tiedonsiirtoa ja tehokaapelointia varten

Hyödynnä yhtenäisiä ratkaisuja passiivisessa kenttäkaapeloinnissa. Laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat kytkentäkaapit, liitäntärasiat, kaapelijatkokset, sovittimet ja jakajat. Tarjoamme laajan valikoiman rakenteita ja liitäntöjä kupari- ja valokuitusovelluksiin.

Lisätietoja jakajista, sovittimista ja kaapelijatkoksista
Asiakaskohtaiset valmiskaapelit

Valmista kaapeleita omiin sovelluksiisi sopiviksi. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset mahdollistavat asiakaskohtaiset ratkaisut signaalien, datan ja tehon siirtoon. Voit teettää valmiskaapelit merkinnöillä omien tietojesi mukaisesti. Myös logolla tai viivakoodilla varustetut etiketit ja pakkaukset tai jopa täysin uudet ratkaisut ovat mahdollisia.

Katso lisätietoja asiakaskohtaisesti kalustetuista kaapeleista
Liitäntätekniikka latausinfraan

Tehon ja datan yhdistäminen optimaalisesti: piirikorttipohjaisten wallboxien ja latausasemien liitäntätekniikan avulla voit kytkeä verkkovirran, latauskaapelin ja datakaapelit nopeasti ja asentaa ne helposti paikan päällä. Lyhyet asennusajat, pysyvästi suojatut yhteydet ja alhaiset ylläpitokustannukset lisäävät latausinfran käytettävyyttä ja kustannustehokkuutta.

Lisätietoa latausinfran liitäntätekniikasta

Monipuoliset ratkaisut näille aloille


Kaksi henkilöä neuvottelussa

Laitevalmistajat

Saat yleiskatsauksen valikoimastamme laitevalmistajille. Tarjoamme kattavan valikoiman yhteys- ja liitäntätekniikan tuotteita teollisuus- ja infrastruktuurisovelluksiin.

Henkilö pitää kädessään elektroniikkakokoonpanoa, jossa on erilaisia laiteliitäntöjä

Rakennusautomaation laiteliitännät

Lukuisat älykkäiden rakennusten sovellukset on verkotettu hajautetusti. Tätä varten tarvitaan standardoituja laiteliitäntöjä, jotta yksittäiset rakennusjärjestelmät ja niiden sovellukset voivat kommunikoida keskenään helposti ja nopeasti. Luota älykkäisiin liitäntäratkaisuihin älykkäissä laiteliitännöissä: kompaktit, standardien mukaiset ja helppohoitoiset.

Soveltuvat erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin Ovatpa sovellustesi vaatimukset minkälaisia tahansa, Phoenix Contactin pistoliittimet tarjoavat niihin sopivan liitäntätekniikan. Hyödy luotettavista ja pitkäikäisistä liitännöistä esimerkiksi näissä käyttökohteissa:

5G-reitittimet
Kamerajärjestelmä
Ohjaus
Taajuusmuuttajat
Energiavarastot
Lamppu
Näyttöruutu
Teholähde
Invertterit

Teknologiat


Palvelut


Tuote-etikettien automaattinen skannaus

Tehokkaat logistiikkaprosessit Yksinkertaista tavaran vastaanottoa ja tavaroiden luovutusta

Tuemme automatisoituja logistiikkaprosessejasi tuote-etiketeillä, jotka näyttävät tärkeimmät tiedot, kuten tuotenumeron, määrän, valmistuspäivän, erän ja alkuperämaan, yksinkertaisesti skannauskoodina. Kun koodit skannataan automaattisesti, vähennät logistiikkahenkilöstön manuaalista työmäärää ja lisäät tuottavuutta saapuvien ja lähtevien tavaroiden käsitelyssä.