ArcZero-sarjan DC-pistoliittimet

DC-pistoliittimet

Phoenix Contactin DC-pistoliittimet voidaan kytkeä ja irrottaa turvallisesti kuormituksen alaisena. ArcZero-sarja suojaa luotettavasti vaarallisilta valokaarilta. Liitettävyys kuormituksen aikana mahdollistaa valittujen komponenttien täydellisen irtikytkemisen ja takaa siten hyvän järjestelmäkäytettävyyden. Pienjännitepistokkeiden iskunkestävyys mahdollistaa DC-pistoliitännät myös ääriolosuhteissa.

Go to Product Detail Page for item 1453450
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Connector
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Connector
1453450

Connector, Range of articles: ArcZero, color: black, number of positions: 3, min. conductor cross-section: 1.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 800 VDC, rated current: 20 A, Connection method: Screw connection, min. cable diameter: 8 mm, max. cable diameter: 21 mm, Maximum load when disconnecting: 16 kW, scope: DC grid

Go to Product Detail Page for item 1437019
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Connector
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Connector
1437019

Connector, Range of articles: ArcZero, color: black, number of positions: 3, min. conductor cross-section: 1.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 400 VDC, rated current: 20 A, Connection method: Screw connection, min. cable diameter: 8 mm, max. cable diameter: 21 mm, Maximum load when disconnecting: 8 kW, scope: DC grid

Edut

  • Turvallinen: innovatiivinen DC-pistoliitin voidaan irrottaa ja liittää turvallisesti myös kuormituksen alaisena.Se suojaa käyttäjiä luotettavasti valokaarelta.
  • Irtoliitäntöjen nopea irrottaminen: työkaluton lukitusmekanismi takaa käyttäjille turvallisen ja joustavan käsittelyn.
  • Huoltoystävällinen: uusi DC-pistoliitin mahdollistaa aikaa säästävän huollon tai liitettyjen laitteiden vaihdon ja vähentää seisokkiajat minimiin.
  • Vankka rakenne: iskunkestävä tasavirtapistoliitin on suunniteltu käytettäväksi myös äärimmäisissä olosuhteissa.
  • Pitkäikäisyys: liittämiskertojen suuri määrä tekee ArcZerosta erityisen kestävän ja taloudellisen.
Maksuton näyte
Testaa ArcZero-sarjan DC-pistoliittimiä

Haluatko testata ArcZero-sarjan huipputehokkaita tasavirtapistoliittimiä? – Tilaa heti oma näytteesi. Autamme sinua tasavirtapistoliittimen valinnassa ja suunnittelussa. Saat asiantuntevaa ohjausta liittimien käyttöön sovelluksessasi.

Tilaa maksuton näyte
ArcZero​-sarjan tasavirtapistoliittimet

Tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti

Tarjoamme sovellukseesi sopivat tasavirtapistoliittimet. Phoenix Contactin ArcZero-sarjan tasavirtapistoke suojaa luotettavasti valokaarelta kehittyneen sisäisen rakenteensa ansiosta. ArcZeroa tarjotaan standardoidulla pistokekoolla, joka täyttää luotettavasti seuraavat käyttöolosuhteet.

Ominaisuudet

Nimellispoikkipinta 1,5 mm² ... 6 mm²
Nimellisjännite 400 V / 800 V
Nimellisvirta 20 A
Kotelointiluokat IP66 / IP68 (2 m / 2 h) / IP69 / IK 08
Kansainväliset hyväksynnät DIN EN 61984, IEC TS 62735-1
Liitäntäkerrat 500 (nimelliskuormalla)
Tasavirtapistoliittimien tuoteluettelo
DC-pistoliittimet suojaksi valokaarilta tasavirtasovelluksissa

Mitä erityistä Phoenix Contactin ArcZero DC-pistoliittimissä on? ​

Tasasähkösovellukset ovat yhä suositumpia markkinoilla, koska ne tuovat mukanaan monia etuja, kuten muuntohäviöiden pienentämisen. Kuitenkin tähän asti kuormituksen alaisena leikkaaminen on aiheuttanut vaarallisen valokaaren. Näin ei kuitenkaan ole Phoenix Contactin ArcZero-sarjan DC-pistoliittimien kohdalla. Ne suojaavat luotettavasti valokaarelta ja mahdollistavat siten turvallisen liittämisen ja irrottamisen kuormituksen alaisena.

Näin voit turvallisesti sammuttaa järjestelmän valitut osat, kun haluat vaihtaa osia tai huoltaa laitetta, kun taas muu järjestelmä pysyy toiminnassa. Käyttökatkokset ovat menneisyyttä tämän korkean käytettävyyden ansiosta.

ArcZero-sarjan DC-pistoliittimet: varma suojaus vaarallisilta valokaarilta

Lisäarvo yksityiskohtaisesti

ArcZero-sarjan tasavirtapistoliittimet mahdollistavat turvalliset DC-pistoliitännät
Kenttäkaapelointi DC-pistoliittimellä valokaaren estämiseksi
ArcZero-sarjan DC-liitäntätekniikka
ArcZero-sarjan DC-pistoliittimet
ArcZero-pistoliittimet
ArcZero-sarjan tasavirtapistoliittimet mahdollistavat turvalliset DC-pistoliitännät

Turvallinen liittäminen ja irrottaminen kuormituksen alaisena on ensimmäistä kertaa mahdollista. Erityisominaisuus piilee DC-pistoliittimen sisällä. Suoraan pistokkeeseen rakennettu innovatiivinen elektroniikka sammuttaa valokaaren aktiivisesti. Tämä ratkaisu suojaa käyttäjää, kun hän huoltaa laitteita käytön aikana.

DC-pistoliittimien tuoteluettelo
Kenttäkaapelointi DC-pistoliittimellä valokaaren estämiseksi

Tasavirtapistoliitin on hyvä valinta myös kenttäkaapeloinnissa. Käsin irrotettavan lukituksen ansiosta pistoliitäntä voidaan irrottaa helposti ilman lisätyökaluja. Tämä ratkaisu on erityisen helppokäyttöinen asennuksen ja huollon yhteydessä.

DC-pistoliittimien tuoteluettelo
ArcZero-sarjan DC-liitäntätekniikka

Jos laite on vaihdettava huollon yhteydessä, se voidaan tehdä tulevaisuudessa yksinkertaisesti kuormituksen alaisena. Säästyt koko järjestelmän irtikytkemiseltä. Tämä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja, parempaa järjestelmäkäytettävyyttä ja entistä suurempaa tehokkuutta. Turvallisuus on taattuna ilman kompromisseja.

DC-pistoliittimien tuoteluettelo
ArcZero-sarjan DC-pistoliittimet

Iskunkestävä tasavirtapistoliitin on suunniteltu käytettäväksi myös äärimmäisissä olosuhteissa. Korkeat kotelointiluokat aina IP69:ään asti varmistavat virranjakelun. Vaativatkaan ympäristöolosuhteet eivät ole ongelma. Jopa IK08-luokan iskunkestävyyden ansiosta ArcZero on lujatekoinen ratkaisu myös korkeisiin mekaanisiin vaatimuksiin.

DC-pistoliittimien tuoteluettelo
ArcZero-pistoliittimet

Liitäntäkertojen suuri määrä tekee ArcZero-sarjasta erityisen kestävän ja taloudellisen. Jotta pitkäaikaisesti vakaa ja häiriötön yhteys on varmistettuna, kosketuspisteiden laatu on testattu etukäteen laajasti sertifioidussa laboratoriossa.

DC-pistoliittimien tuoteluettelo
ArcZero-tasavirtapistoliittimet

ArcZero on vuoden 2025 tuote

Useita palkintoja Phoenix Contactin tasavirtaliittimille: ArcZero on päässyt voittajien palkintokorokkeelle. Elektronik-lehden ja elektroniknet.de-verkkopalvelun lukijat äänestivät tasavirtapistoliittimet "Sähkömekaniikka ja passiiviset komponentit" -luokan voittajaksi vuosina 2024 ja 2025.

Turvallisesti tulevaisuuteen tasavirtapistoliittimen avulla

Siirtyminen vaihtovirtaverkoista tasavirtaverkkoihin on yhä tärkeämpää. Tuoteasiantuntija Andreas Beck kertoo haastattelussa, miten ArcZero-sarjan pistoliitin voi helpottaa tätä muutosta ja mitä etuja se tarjoaa.

Tasavirtapistoliittimet on hyväksytty kahden standardin DIN EN 61984 ja IEC TS 62735-1 mukaisesti. Tämän ansiosta sitä voidaan käyttää lukuisissa sovelluksissa, esimerkiksi IIoT-sovelluksissa tai datakeskuksissa.

Usein kysytyt kysymykset

Henkilö, jonka pään päällä on kysymysmerkki – Usein kysytyt kysymykset DC-pistoliittimistä
Henkilö, jonka pään päällä on kysymysmerkki – Usein kysytyt kysymykset DC-pistoliittimistä
Henkilö, jonka pään päällä on kysymysmerkki – Usein kysytyt kysymykset DC-pistoliittimistä
Henkilö, jonka pään päällä on kysymysmerkki – Usein kysytyt kysymykset DC-pistoliittimistä
Henkilö, jonka pään päällä on kysymysmerkki – Usein kysytyt kysymykset DC-pistoliittimistä
Henkilö, jonka pään päällä on kysymysmerkki – Usein kysytyt kysymykset DC-pistoliittimistä
Henkilö, jonka pään päällä on kysymysmerkki – Usein kysytyt kysymykset DC-pistoliittimistä

Pistoliitin kestää IK08-luokan iskuja jopa -25 °C:n lämpötilassa. Voima on verrattavissa keskikokoisen vasaran iskuun, joka kohdistuu pistoliittimeen noin 1 metrin korkeudelta.

Henkilö, jonka pään päällä on kysymysmerkki – Usein kysytyt kysymykset DC-pistoliittimistä

Kyllä, esimerkiksi kaapeleiden aiheuttamat mekaaniset kuormitukset on siepattava 50 cm:n etäisyydelle asti pistoliittimen jälkeen nippusiteellä. Tällöin tulee ottaa huomioon myös kaapelin taivutussäde.

Henkilö, jonka pään päällä on kysymysmerkki – Usein kysytyt kysymykset DC-pistoliittimistä

Kaapelin on aina täytettävä sovelluksen vaatimukset. Tarkista siis kaapelin datalehdestä, hyväksyykö kaapelinvalmistaja kaapelinsa haluttuun sovellukseen. Kaapelia valittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tasajännitteen tasoon ja siihen, käytetäänkö kaapelia sisätiloissa vai ulkona.

Henkilö, jonka pään päällä on kysymysmerkki – Usein kysytyt kysymykset DC-pistoliittimistä

ArcZero-pistoliitintä voidaan käyttää enintään 20 A:n ja 400 V:n tai 800 V:n ryhmäjohtojen ja jakeluvirtapiirien liittämiseen. Jotta 400 tai 800 V:n jännite voidaan eristää turvallisesti kuormituksen alaisena, pistoliittimen sisällä olevien potentiaalien välille tarvitaan suuria etäisyyksiä. Etäisyydet estävät käyttäjiä saamasta sähköiskua.

Henkilö, jonka pään päällä on kysymysmerkki – Usein kysytyt kysymykset DC-pistoliittimistä

Kaikissa sarjan tuotteissa on johdinsuojasangalla varustettu ruuviliitäntätekniikka.

Henkilö, jonka pään päällä on kysymysmerkki – Usein kysytyt kysymykset DC-pistoliittimistä

Kyllä, pistoliitin on saavuttanut kulumisrajansa, ja se on vaihdettava.

Sopii useille teollisuudenaloille


Työntekijät kävelevät teollisuuslaitoksessa, jota käytetään tasavirralla

Tasasähköverkot teollisuudessa

Teollisuuden tasavirtaverkoista on tulossa yhä tärkeämpiä matkalla kohti kestävämpää tuotantoa. Phoenix Contact on sitoutunut tasavirtatekniikan turvalliseen käyttöön ja tutkii yhdessä muiden yritysten kanssa kokonaisvaltaisia tasavirtaan perustuvia älyverkkoja. Katso, miksi tasavirta on tulevaisuuden teollisuuden energiajärjestelmä ja miten se liittyy kestävään kehitykseen.