Asiakaskohtaiset ratkaisut Asiakaskohtaisilla ratkaisuillamme löydät aina sovellukseesi sopivan tuotteen, vaikka tuote ei kuuluisikaan valikoimiimme. Asiakaspalvelumme vastaa vaatimuksiisi, oli sitten kyse pienistä muutoksista vakiotuotteisiin tai kokonaan uudesta tuotteesta. Meillä on teknistä asiantuntemusta, ja suunnittelemme kanssasi ratkaisun askel askeleelta.

Keskustelutilanne, jossa asiakkaalla on tuote kädessään

Tutustu tuotteiden räätälöintiin ja kehittämiseen liittyvään monimuotoisuuteen

Tarvitset sitten tuotteen tai sovelluksen, järjestelmän, ratkaisun tai palvelun: sinun toiveesi ratkaisevat. Joskus tarvitaan vain pieni muutos, toisinaan taas täysin uusi konsepti. Hyvä tietää: Phoenix Contactin Solution Centerissä tukenasi on aina kokeneita asiantuntijoita. He kehittävät yhteistyössä kanssasi juuri sopivan ratkaisun. Valitse useista eri vaihtoehdoista.

Edut

  • Henkilökohtainen palvelu – vain yksi yhteyshenkilö koko projektivaiheen aikana
  • Erittäin joustavat ratkaisut kaikkiin sovelluksiin
  • Kokeneet asiantuntijamme huolehtivat nopeasta ja luotettavasta käsittelystä
  • Nopea yleiskatsaus ja ensimmäiset tulokset – prototyypin nopea toimitus
  • Tarkka suunnittelu ja projektivalvonta takaavat toimitusaikataulussa pysymisen

Konfigurointi


Phoenix Contactin tuotekonfiguraattori

Mukauta vakiotuotteita

Joustavuutta. Hyödy vakiotuotteiden monipuolisesta asiakaskohtaisesta muokkaamisesta: voit valita omaan liitäntätekniikkaasi esimerkiksi eri väriversioita, napamerkintöjä, koodauksia, merkintöjä tai osakytkentöjä – koteloissa erityisiä läpivientejä tai lasermerkittyjä käyttölaitteita. Samoin voit varustaa ylijännitesuojan ja suodattimen jännite- ja kytkentäversioilla – tai esimerkiksi I/O-järjestelmiä merkityillä liittimillä. Konfiguraattorimme tukevat sinua siinä – nopeasti, intuitiivisesti ja 24/7-käyttöoikeudella konfiguraatioosi ratkaisutunnuksen avulla.

Kalustus


Kokoonpanot oikealla liitäntätekniikalla

Komponenttien kokoaminen

Kalusta koteloita, kaapeleita, liitinkoteloita tai -kiskoja sopivalla liitäntätekniikalla. Voit suunnitella itse haluamasi version tai käyttää esivalmisteltuja malleja. Myös kattavat kokoonpanopalvelut merkintöineen ovat mahdollisia. Lisäksi kytkentärasiat voidaan varustaa valmiiksi ylijännitesuojalla ja erilaisilla komponenteilla.

Myös räätälöidyt kalustusratkaisut ovat mahdollisia.

Sinulla on nämä mukautusmahdollisuudet

Kalustus konfiguraattorin kautta
Tuotetietosivu, jossa on koottava tuote
Työntekijä tekemässä yksilöllistä kalustusta tilauksen mukaan
Kalustus konfiguraattorin kautta

Tuotteesta riippuen jotkut konfiguraattorit tarjoavat myös räätälöintiä konfigurointiprosessissa, mukaan lukien konfiguraattorit kytkentäkaappiasennusta, liitäntä- tai laiteliitäntätekniikkaa, teholähteitä, ylivirtasuojia ja ylijännitesuojausta varten.

Konfiguraattorit
Tuotetietosivu, jossa on koottava tuote

Voit myös koota kyseisiä tuotteita tuotetietosivun sivun kautta. Avaa tätä varten haluamasi tuotetietosivu. Napauta "Konfigurointi". Tämän jälkeen voit valita haluamasi kaapelipituuden tai sopivan liitäntätekniikan. Aseta sitten koottu tuote ostoskoriin – valmis.

Työntekijä tekemässä yksilöllistä kalustusta tilauksen mukaan

Tarvitsetko täysin yksilöllistä ratkaisua, jonka täytyy olla täsmälleen sovellukseesi räätälöity? – Myös se on mahdollista. Ota meihin yhteyttä. Otamme sinuun yhteyttä.

Tiedustele yksilöllistä kalustusratkaisua

Asiakaskohtainen kokoonpano


Henkilö valmistaa liitinkiskoa ja asentaa siihen sillan

Liitinkiskopalvelu Yksilölliset liitinkiskot 1 kappaleen tilausmäärästä alkaen

Saat yksilöllisesti konfiguroidut liitinkiskot juuri oikeaan aikaan projekteihisi. Liitinkiskon valmistuksemme mahdollistaa tilaushuippujen joustavan hallinnan ja vähentää henkilöstön työmäärää. Valmiiksi kootut, merkityt ja lisätarvikkeilla varustetut liitinkiskot tarvitsee ainoastaan asentaa paikoilleen ja liittää.

Uusien tuotteiden kehittäminen


Yksilöllisten uusien tuotteiden kehittäminen Phoenix Contactilla

Yksilölliset uudet tuotteet laitesuunnitteluusi

Onko sinulla erityisvaatimuksia ja tarvitset toiveidesi mukaan räätälöidyn uuden tuotteen? – Phoenix Contactin tietotaito on tukenasi suunnittelusta, tuotannosta ja laadunvalvonnasta toteutukseen asti. Voit suunnitella yksilöllisesti esimerkiksi laiteliitäntätekniikkaa tai koteloita. Hyödynnä kattavaa tukeamme ideasta sarjavalmistukseen asti.

Sovellus- ja ratkaisukonseptipalvelujen työntekijät

Sovellusten ratkaisukonseptit

Onko sinulla jonkinlainen ajatus, mutta et oikein tiedä, miten toteuttaisit sen? – Kerro yhteydenottoasi koskeva aihe. Voit luottaa meihin koko sovelluksesi tai järjestelmäsi elinkaaren ajan: analysoimme sovelluksesi, määrittelemme toimenpiteet ja laadimme ratkaisukonseptin. Neuvomme sinua teknisessä erittelyssä, laadimme toiminnallisen määrittelyn, huolehdimme tietotaidon siirrosta ja hoidamme hyväksyntöjen hallinnan sekä testaukset.

Ratkaisukonseptisi dokumentoidaan ja sitä tarkistetaan jatkuvasti. Kehitykseen ja toimitukseen sisältyy palveluja, kuten CAD-malleja, piirustuksia, näytteitä, testejä, design-in-tukea, ylijännite- ja EMC-suojausta tai EPLAN-makroja.