Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Asiakaskohtaiset piirikorttiliitännät

Asiakaskohtaiset piirikorttiliitännät

Nopea reitti räätälöityyn ratkaisuun: kattavan tuotevalikoimamme lisäksi toimitamme monipuolisia, asiakaskohtaisia ratkaisuja vakiotuotteiden ja kalustettujen tuotteiden kokoonpanosta aina täysin uusiin tuotteisiin asti. Lähes kaikki on mahdollista.

Saat lisätietoja tuotteista ottamalla meihin yhteyttä

Edut

  • Räätälöidyt ratkaisut piirikorttiliitäntöjä varten
  • Laajennettu valikoima tarjoaa vielä enemmän joustavuutta
  • Nykyaikaiset valmistusprosessit, useat tuotantoyksiköt eri puolilla maailmaa ja paikalliset varastot takaavat varmat toimitukset
  • Konfiguraattorissa on lukemattomia yhdistelmävaihtoehtoja, yli 6 000 tuoteversiota 150 tuoteperheestä heti saatavilla
  • Konfiguraattori piirikorttiliittimille, piirikorttipistoliittimille ja -perusosille

Konfiguraattorit Konfiguroi tuoteversiosi nopeasti ja intuitiivisesti vakiotuotteiden pohjalta.

Piirikorttiliittimet helppoon liitäntään piirikortilla
Konfiguroitavat SPT modular -sarjan piirikorttiliittimet
Joustavat johdinliitännät piirikorttipistoliittimillä
Perusosat varmaan kiinnitykseen piirikortilla ja liitäntä pistoliittimeen
Suurvirtaläpivientiliittimet suurille virroille seinämän läpi
Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten
Piirikorttiliittimet helppoon liitäntään piirikortilla

Kokoa haluamasi versio piirikorttiliittimistä. Valitse laajasta valikoimastamme haluamasi tuote värin, painatuksen ja koodauksen mukaan.

Piirikorttiliittimien konfigurointi
Konfiguroitavat SPT modular -sarjan piirikorttiliittimet

Konfiguroi liitäntälohkoratkaisusi SPT modular -sarjan modulaarisista piirikorttiliittimistä ja lisää se konfiguroinnin lopuksi ostoskoriin. Saat automaattisesti oman tuotenumeron ja tiedon toimitusajasta.

Yksilöllisten liitäntälohkojen konfigurointi
Joustavat johdinliitännät piirikorttipistoliittimillä

Löydä oikea pistoliitin ja konfiguroi se eri värien, painatusten tai koodausten mukaan. Pääset räätälöityyn tuotteeseen vain muutamalla napautuksella.

Piirikorttipistoliittimien konfigurointi
Perusosat varmaan kiinnitykseen piirikortilla ja liitäntä pistoliittimeen

Perusosat tarjoavat helposti asennettavat liitännät piirikortin ja pistoliittimen välille. Konfiguraattori tarjoaa lukuisia perusosaversioita värien, painatusten ja koodausten mukaan.

Piirikorttien perusosien konfigurointi
Suurvirtaläpivientiliittimet suurille virroille seinämän läpi

Sovita suurvirtaläpivientiliittimet niin, että suuria virtoja voidaan siirtää optimaalisesti seinämän läpi sovellukseesi. Hyödynnä siinä lukuisia mahdollisuuksia yksilölliseen lohkojen muodostamiseen, kiinnitykseen ja merkintään.

Suurvirtaläpivientiliittimien konfigurointi
Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten

Määritä kaapeliliitännät signaalin, datan ja tehon siirtoa varten IP6x-ympäristöissä tai kytkentäkaappia varten. Vapaasti valittavat johdinpituudet ja johtimien päät mahdollistavat yksilölliset valmiskaapelit.

Kaapeleiden ja johtimien konfigurointi

Neljä vaihetta valmiiseen kokoonpanoon

Kuvakaappaus piirikorttiliitäntöjen tuotekonfiguraattorista: Tuotetyypin valinta
Kuvakaappaus piirikorttiliitäntöjen tuotekonfiguraattorista: tuotteiden konfigurointi
Kuvakaappaus piirikorttiliitäntöjen tuotekonfiguraattorista: CAD-tietojen lataaminen
Kuvakaappaus piirikorttiliitäntöjen tuotekonfiguraattorista: Tarjouspyyntö
Kuvakaappaus piirikorttiliitäntöjen tuotekonfiguraattorista: Tuotetyypin valinta

Määritä tekniset ominaisuudet, kuten liitäntätapa tai napaluku, ja valitse sopiva piirikorttiliitin, -pistoliitin tai perusosa.

Kuvakaappaus piirikorttiliitäntöjen tuotekonfiguraattorista: tuotteiden konfigurointi

Valitse tuoteväri, painatus ja koodaus yksilölliselle ratkaisullesi.

Kuvakaappaus piirikorttiliitäntöjen tuotekonfiguraattorista: CAD-tietojen lataaminen

Lataa suunnittelutiedot 2D- ja 3D-muodossa suoraan CAD-ohjelmassa käytettäviksi.

Kuvakaappaus piirikorttiliitäntöjen tuotekonfiguraattorista: Tarjouspyyntö

Lähetä tarjouspyyntö online-konfiguraattorin kautta. Toimitamme tarjouksen yksilölliselle konfiguraatiollesi kolmen työpäivän kuluessa.

Valintamahdollisuutesi konfiguroinnissa


Piirikorttiliittimet eri värivaihtoehtoina

Värivaihtoehdot

Phoenix Contact tarjoaa räätälöityyn johdinliitäntään seuraavia väriversioita vakioehdoin. Myös määritetyt kirjasinkorkeudet ja erilaiset painatussuunnat ovat mahdollisia, samoin muut värit tilauksesta.

Yleiskatsaus piirikorttiliittimien ja -pistoliittimien väriversioista

Taulukko, jossa on yleiskatsaus piirikorttiliittimien ja -pistoliittimien väriversioista

*pienet värierot mahdollisia / *slight color variations possible

Piirikorttiliitäntöjen painatus

Painatus

Phoenix Contactilta on saatavana haluamaasi sovellukseen asentamista varten yksilöllisesti painatettuja piirikorttiliittimiä ja -pistoliittimiä ja perusosia. Tuotteet voidaan merkitä yksilöllisesti standardoidulla merkintämenetelmällä. Jokainen liitäntänapa voidaan merkitä yksilöllisesti. Jokaisessa tuotesarjassa on määritetyt kirjasinkorkeudet. Tilauksesta myös monimutkaisemmat painatukset ovat mahdollisia.

Piirikorttiliitäntöjen koodaus

Koodaus

Virhekytkentöjen estämiseksi Phoenix Contactilta on saatavana koodattuja pistokkeita ja perusosia. Koodaus suoritetaan koodausprofiilin, koodausosan tai koodaustapin avulla tai irrottamalla koodausnokka. Jokainen liitäntänapa voidaan tällöin koodata räätälöidysti. Vertikaalisissa perusosissa koodaukset ovat mahdollisia myös piirikorttiin.

Valmiskaapelit

Kokoa kaapelisi eri kaapelipituuksista ja poikkipinnoista sopivalla liitäntätekniikalla. Voit suunnitella itse haluamasi version tai käyttää esivalmisteltuja malleja. Myös kattavat kokoonpanopalvelut merkintöineen ovat mahdollisia.

Uudet tuotteet

Tarvitsetko täysin yksilöllisen kotelo- tai liitäntäratkaisun? Uuden tuotteen, joka on kehitettävä tyhjästä? Tuemme sinua sertifioidun kehitysprosessimme mukaisesti ensimmäisestä neuvottelusta ja suunnittelusta sarjavalmistukseen ja logistiikkaan asti.

Työntekijä ja asiakas sekä 3D-malli räätälöidystä uudesta tuotteesta

Asiakaskohtaiset uudet tuotteet laitesuunnitteluusi

Phoenix Contactilla tarvitsemasi tuote käy läpi luotettavan kehitysprosessin riippumatta siitä, tarvitsetko apua sen rakenteeseen tai monimutkaisiin sähkömekaanisiin järjestelmäratkaisuihin liittyvissä asioissa. Toimimme tasavertaisena kumppaninasi aina ensimmäisestä yhteydenotosta sarjatuotantoon asti ja siitä eteenpäin, jotta voimme muuttaa ideasi teknisiksi ratkaisuiksi ja kehittää niitä.