PLC (ohjaukset) ja I/O – älykäs automatisointi

PLC (ohjaukset) ja I/O

Löydä sopivat PLC:t (ohjaukset) ja I/O:t IP20- ja IP65/67-kotelointiluokissa, joko järjestelmänä tai etä-I/O-asemana monenlaisiin Ethernet-verkkoihin. Ohjelmoi IEC 61131-3 -standardin mukaisilla tai korkean tason kielillä ja tee järjestelmästäsi turvallinen tulevaisuutta varten. PLCnext Technologyn avulla voit ottaa käyttöön uusimmat trendit, kuten tekoälyn, tai kehittää älykkäästi kestäviä ratkaisuja aurinkoenergia-alalla.

Avoinna tulevaisuudelle

Automaatioala on muuttumassa. Taloudellisten ja teknisten järjestelmien digitalisaatio, verkottuminen ja globalisaatio luovat markkinoille uusia vaatimuksia. Kestävien automaatiojärjestelmien valmistajien on annettava asiakkailleen mahdollisuus täyttää nykyaikaisten IoT-sovellusten vaatimukset. Siksi Phoenix Contact tarjoaa uraauurtavia PLC- ja I/O-järjestelmiä ja PLC-ohjelmistoja. Yksittäisestä komponentista kokonaiseen järjestelmään – kytkentäkaappeihin ja kenttäasennukseen. Laitteistojen automatisointi ammattimaisesti: hajautetusta vesihuollosta erittäin monimutkaisiin autoteollisuuden maalauslinjoihin.

Phoenix Contact SPS-messuilla

Vieraile osastollamme SPS 2026 -messuilla

Tule tapaamaan meitä 24.–26.11.2026 messuosastolla 310, hallissa 9, ja koe, kuinka avoimet ekosysteemit, teollinen tekoäly ja kokonaisvaltainen tietoturva turvaavat teollisen automaation tulevaisuuden.

Uudet tuotteet

Logo Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Tehokkaat ja joustavat ohjausratkaisut

Virtual PLCnext Control tarjoaa automaatioon lisää skaalattavuutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta. OCI-säiliössä olevana ohjelmistona ne mahdollistavat saumattoman integroinnin, yhdistävät OT- ja IT-turvallisuuden ja lisäävät ohjausratkaisun laitteistoriippumattomuutta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Avoimeen PLCnext Technology -ekosysteemiin perustuva järjestelmäarkkitehtuuri
  • IEC 61131-3 -standardin mukainen ohjelmointi ja korkean tason kielet, kuten C++, C# ja Matlab
  • PROFINET-ohjain ja/tai -laite
  • Konfigurointi Web Based Management -toiminnolla
  • Virtual PLCnext Control OCI-säiliössä

Edut

  • Ohjelmistopohjainen ohjausjärjestelmä, jossa on PLCnext Technologyn avoin arkkitehtuuri
  • Helppo skaalaus ja mukauttaminen uusiin vaatimuksiin ilman fyysistä jälkiasennusta
  • Suora yhteys IT-järjestelmiin, pilvipalveluihin ja IIoT-alustoihin datavetoisia sovelluksia varten
  • Minimoi investointikustannukset, koska erityistä laitteistoa ei tarvita
  • Maksimaalinen kyberturvallisuus säiliöpohjaisen teknologian avulla

PLCnext Technology -ekosysteemi

PLCnext Technology - enhance your automation thinking

PLCnext Technology yhdistää IT- ja OT-maailman Valmista sovelluksesi IIoT:hen ja Industry 4.0:aan

PLCnext Technology on teollisuuden automaation ekosysteemi, joka koostuu avoimesta laitteistosta, modulaarisesta suunnitteluohjelmistosta, maailmanlaajuisesta yhteisöstä ja digitaalisesta ohjelmistojen markkinapaikasta. Digitalisaatio ja globalisaatio asettavat teollisuuden automaatiolle uusia vaatimuksia. Avoimen automaatiojärjestelmän räätälöity suunnittelu on siinä yhtä tärkeää kuin joustava, modulaarinen laajentaminen.

IEC61131-3 -standardin mukaisen PLC-järjestelmien vakio-ohjelmoinnin lisäksi myös rinnakkainen ohjelmointi ja ohjelmointikielien, kuten C/C++, C# tai MATLAB® Simulink®, yhdistely on mahdollista reaaliaikaisesti PLCnext Controlin avulla. Nopeuta sovelluksen kehittämistä maksuttomalla PLCnext Engineerin perusversiolla. Tai hyödynnä tuttua ohjelmointiympäristöä – sinä päätät!

Helppo pilvi-integrointi, mahdollisuus käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa ja jatkuvasti kasvavaa PLCnext-yhteisön tietotaitoa - hyödynnä yhteistyön uusia muotoja. Tästä seuraavat ratkaisusovellukset, ohjelmistomoduulit, Runtime-järjestelmät ja toimintolaajennukset ovat saatavana PLCnext Storesta, ja ne säästävät valtavasti aikaa ja kustannuksia sovelluksen suunnittelussa. Siten PLCnext Technology on optimaalinen ekosysteemi nykyaikaisen automaation haasteisiin.

Ohjaustekniikka

PLC-järjestelmät, PLC-laajennukset, I/O-järjestelmä ja ohjelmistot PLCnext Technology -teknologiaa varten

Ohjaustekniikka

Käytä laajaa ohjaustekniikkavalikoimaamme, joka koostuu PLC:istä, toiminnallisista PLC-laajennuksista, I/O-järjestelmästä ja ohjelmistoista, jotta järjestelmästäsi tulisi IIoT- ja teollisuus 4.0 -käyttöön soveltuva PLCnext Technologyn avulla. Avoin ekosysteemi mahdollistaa automaatioprojektien toteuttamisen ilman omistusjärjestelmien rajoituksia. Integroi avoin lähdekoodi ja sovellukset tai verkotu pilviyhteyksien kautta PLCnext Controlin kanssa.

PLCnext Technology mahdollistaa rinnakkaisohjelmoinnin vakiintuneiden työkalujen pohjalta. Näitä ovat Visual Studio, Eclipse, Matlab® Simulink® ja PLCnext Engineer sekä vapaasti valittavissa oleva luodun ohjelmakoodin linkitys. Voit esimerkiksi yhdistää IEC 61131-3:n mukaisia toimintoja C/C++:n, C#:n tai Matlab® Simulink®:n rutiineihin ja yhdistää nämä toiminnot täydelliseksi järjestelmäksi.

Phoenix Contact tarjoaa tähän tarkoitukseen skaalautuvia PLC:itä, joissa on IP20-kotelointiluokka. Pienten sovellusten modulaarisista ohjauksista ja keskitetyistä suurteho-ohjauksista aina PC-pohjaisiin Edge-laitteisiin - tästä tuoteperheestä löytyy aina sopiva ratkaisu projektiisi. Modulaariset ohjaukset tuovat joustavuutta asemien kokoonpanoon. Valitse laajasta I/O-moduulien valikoimasta tai laajenna ohjauksen toimintoja lisäämällä toimintomoduuleja vasemmalle puolelle. Voit myös integroida uusia teknologioita, kuten OPC UA, TSN ja 5G, avoimen Linux-ytimen ansiosta. PLCnext Control tarjoaa näin ollen erityisen korkean tason tulevaisuudenkestävyyden.

Kuvitus Virtual PLCnext Control

Laitteistoriippumaton, skaalautuva Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: joustavan ja kustannustehokkaan teollisuusautomaation tulevaisuus

Uusi Virtual PLCnext Control -tuotevalikoima tarjoaa innovatiivisen ratkaisun nykyaikaiseen teollisuusautomaatioon. Tämä tekniikka mahdollistaa ohjaustehtävien jättämisen pois fyysisistä laitteista ja niiden suorittamisen tehokkailla tietokonearkkitehtuureilla, mikä tarjoaa joustavuutta, skaalattavuutta ja kustannustehokkuutta. Virtual PLCnext Control on OCI-kontin muodossa oleva ohjelmistokoodipaketti, joka tarjoaa tutun ympäristön, jonka toiminnot, käyttö- ja ohjelmointimahdollisuudet ovat tuttuja myös laitteistopohjaisesta PLCnext Controlista. Ratkaisu mahdollistaa saumattoman integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin, yhdistää OT- ja IT-turvallisuuden ja optimoi kustannuksia yhdistämällä useita PLC-instansseja. Helppo ylläpito ja päivitykset sekä kyky siirtää sovelluksia saumattomasti eri laitteistoalustojen välillä tekevät Virtual PLCnext Controlista tulevaisuusvarman ja kustannustehokkaan ratkaisun teollisuusautomaatiolle.

E-julkaisu
E-julkaisu – PLCnext Technology

Tutustu interaktiiviseen PLCnext Technology -e-julkaisuun, josta löydät käyttötapauksia, 3D-laitteita sekä tietoa ekosysteemin neljästä osasta.

Verkkokaupasta löytyvät lisälinkit, videot ja sisältö tarjoavat syvällisemmän katsauksen PLCnext Technology -maailmaan.

E-julkaisu
E-julkaisu – PLCnext Technology
Etä-I/O-järjestelmät

Axioline-tuoteperheen etä-I/O-järjestelmä kytkentäkaappeihin ja kenttäasennukseen

Etä-I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin ja kenttäasennukseen

Valitse omasi kattavasta etä-I/O-järjestelmien valikoimasta kytkentäkaappia varten - myös erityisen nopeaa tietoliikennettä varten. Siten voit toteuttaa esimerkiksi turvasovelluksia Phoenix Contactin PROFIsafe-moduulien avulla tai sovelluksia ilman turvaohjainta SafetyBridge Technology -tekniikan avulla. I/O-järjestelmiämme voi yhdistää monipuolisesti kaikkiin Phoenix Contactin ohjelmoitaviin logiikoihin.

Käytä monipuolisilla toiminnoilla varustettuja lohkorakenteisia I/O-moduuleja kytkentäkaapittomissa ja hajautetuissa automaatiosovelluksissa sekä erittäin kestäviä I/O-moduuleja vaativissa teollisuusympäristöissä. Käyttämällä digitaalisia I/O-moduuleja sekä IO-Link-master-laitteita ja sopivia IO-Link-laitteita voit lisätä sovellukseesi toimintoja.

Latausinfran ohjausjärjestelmät

Sähköisen liikenteen latausinfran ohjausjärjestelmät

CHARX control -sarjan AC- ja DC-latauskontrollerit muodostavat verkottuneiden latausasemien älykkyyden. Skaalattavuutensa, täydellisen liitettävyyden, joustavan kokoonpanon ja integroidun kuormanhallinnan ansiosta ne soveltuvat yksityisiin, kaupallisiin ja julkisiin latauspisteisiin wallboxeista pysäköintihalliin.

Kiinteistöohjaus, jossa on liitettävissä oleva näyttö ja laajennusmoduuli DIN-kiskossa

Rakennusautomaation ohjaukset

Tutustu laajaan kiinteistöohjausvalikoimaamme, joka kattaa sekä klassiset sovellukset että monimutkaiset integrointiprojektit. Käytännössä hyväksi todetut järjestelmämme ovat vakaa ja joustava perusta monenlaiselle rakennusautomaatiolle, kun taas avoimeen PLCnext Technologyyn pohjautuvat uuden sukupolven ohjausjärjestelmät mahdollistavat lisää vapautta, nykyaikaisen liitettävyyden ja maksimaalisen käytettävyyden tulevaisuudessa. Ratkaisumme tukevat monenlaisia tiedonvaihtoprotokollia, mahdollistavat kompaktit asennukset suuren I/O-tiheyden ansiosta ja ovat helposti integroitavissa IoT- ja Smart Building -arkkitehtuureihin. Saat käyttöösi tehokkaan ja mukautuvan alustan, joka sopii optimaalisesti projektiesi vaatimuksiin.