DC-katkaisija
Moottorinkäynnistimet ja elektroniset kytkentälaitteet
Teollisuuden automaation kytkentälaitteet: hybridimoottorinkäynnistimet kytkentäkaappiin tai hajautettuun asennukseen, kotelointiluokka IP67, DC-moottoreiden moottorinkäynnistimet, STO- ja IO-Link-ominaisuuksilla varustetut nopeuskäynnistimet sekä DC-katkaisijat suurille DC-kuormille. Kytkentä, käynnistys ja suojaus – älykkäitä ratkaisuja tehokkaisiin, turvallisiin ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäviin koneisiin ja laitteistoihin.
Hybridimoottorinkäynnistimet Kytke ja kytke moottoreiden pyörimissuuntaa nopeasti ja luotettavasti.
Kompakteilla hybridimoottorinkäynnistimien itsenäisillä versioilla, jotka ovat modulaarisia ja verkotettavia, kytket moottorit turvallisesti ja luotettavasti. Laitteita voidaan käyttää tilanteissa, joissa edellytetään kolmivaiheisten 50 W:n – 3 kW:n asynkronisten moottoreiden pyörimissuunnan vaihtoa ja suojaamista.
Kenttäasennukseen tarkoitetut IP54- ja IP67-kotelointiluokan mallit mahdollistavat hajautetun, joustavan ja modulaarisen asennuksen. Siirrä prosessidata helposti ja verkota laitteita nopeasti IO-Linkillä.
Hybridimoottorinkäynnistimien valikoima koostuu suora- ja suunnanvaihtokäynnistimistä, joita on saatavana erilaisilla toiminnoilla, kuten hätäpysäytyksellä ja moottorisuojalla.
Nopeuskäynnistin CONTACTRON Speed Starter tarjoaa markkinoiden yksinkertaisimman käyttökonseptin laiteluokassa, joka sijoittuu pehmeäkäynnistimen ja taajuusmuuttajien väliin.
Kolmivaihe-oikosulkumoottoreiden joustava ja energiatehokas ohjaus: CONTACTRON Speed Starter edustaa modernia laiteryhmää, joka sijoittuu perinteisen pehmeäkäynnistimen ja taajuusmuuttajan välille. Sen tavoitteena on mahdollistaa vaihtelevien kierroslukujen ja sujuvien moottoritoimintojen käyttö mahdollisimman helposti ja turvallisesti ilman taajuusmuuttajan aiheuttamaa vaivaa, monimutkaisuutta tai parametrointia.
Tarjoamme teille erilaisia itsenäisiä laitteita, joiden teho on enintään 7,5 kW. Irrotettavan IO-Link-moduulin avulla nopeuskäynnistin voidaan liittää verkkoon, parametroida, ohjata ja valvoa. Tämä on erityisen helppoa valmiiksi koottujen toimintomoduulien ansiosta.
Tämä kompakti ratkaisu tarjoaa kaikki tarvittavat toiminnot normaalin käytön, ryömintäkäytön ja pehmokäynnistyksen helppoon käyttöön erilaisilla kierrosluvuilla, on energiatehokas ja sisältää ramppitoiminnon. Turvallinen pysäytys taataan Safe Torque Off (STO) -toiminnolla.
Moottorinkäynnistimet tasavirtamoottoreille Tasavirtamoottoreiden nopea ja luotettava kytkentä
Elektroniset kuormareleet ja suunnanvaihtoreleet varmistavat tasavirtamoottoreiden nopean kytkennän. Suunnanvaihtoreleet muuttavat tasavirtamoottoreiden (24 V / 10 A asti) suunnan ja jarruttavat sitä ilman kulumista. Hyödy helposta johdotuksesta integroidun lukituskytkennän ja kuorman johdotuksen ansiosta.
DC-katkaisija Suojaa, valvo ja kytke DC-kuormia täysin ilman valokaaria
Tasavirtatekniikka on avain tulevaisuuden kestävään energiahuoltoon. Innovatiivinen CONTACTRON ELR HDC -DC-katkaisija yhdistää nykyaikaisten teollisuuden tasasähköverkkojen kuormien suojauksen, valvonnan ja kytkennän erittäin kompaktissa rakenteessa.
Hyödy sovellusta käyttäessäsi kulumattomasta hybriditeknologiasta, intuitiivisesta parametroinnista, dataloggauksesta, verkkokelpoisuudesta ja kestävästä hyötysuhteen kasvusta energian talteenoton ansiosta.
Uudet tuotteet
Monikäyttöinen DC-katkaisija
DC-kuormien suojaus, valvonta ja kytkentä
Hybriditeknologialla varustetun, monikäyttöisen CONTACTRON ELR HDC -DC-katkaisijan avulla voit suojata, valvoa ja kytkeä suuria DC-kuormia. Hyödy sovellusta käyttäessäsi intuitiivisesta parametroinnista, dataloggauksesta, verkkokelpoisuudesta ja kestävästä hyötysuhteen kasvusta energian talteenoton ansiosta.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Leveys: 85 mm
- Käyttövirta: 10 A...55 A
- Tiedonsiirtoliitännät: IO-Link, DIO
- Käyttöjännite: 0 V...810 V
- Suojaus ylivirtaa, yli- ja alijännitettä vastaan
- Intuitiivinen parametrointi clipx ENGINEERillä
- Integroitu esilataus välipiirejä varten
- Kaikkinapainen galvaaninen erotus releellä
Edut
- Valokaarivapaa kytkentä suojaus- ja valvontatoiminnoilla varustetun hybriditeknologian ansiosta DC-verkoissa
- Vain 85 mm leveä rakenne säästää tilaa
- Virtapiikkien välttäminen integroidun esilataustoiminnon ansiosta
- Optimaalinen helppokäyttöisyys clipx ENGINEER -ohjelmalla toimivan intuitiivisen parametroinnin ja IO-Linkin kautta tapahtuvan helpon kommunikoinnin ansiosta
- Kestävä tehokkuuden lisääminen energian talteenoton avulla DC-verkoissa