Prosessiautomaatio

Tuotantolaitosten ja niiden infrastruktuurin automatisointi, sähköistys ja digitalisointi.
Teollisuuslaitos, jossa on putkistoja ja säiliöitä satama-alueella

Prosessijärjestelmien modernisointi tulevaisuuden tarpeisiin

Erittäin monitahoisten prosessiteollisuuden järjestelmien tulee vastata äärimmäisissäkin olosuhteissa jatkuvasti kasvaviin turvallisuutta, käytettävyyttä, luotettavuutta ja tehokkuutta koskeviin vaatimuksiin. Tietojen tarkka tallentaminen, siirtäminen ja käsittely ovat ratkaisevan tärkeitä. Tutustu innovatiivisiin tuotteisiimme ja järjestelmiimme tuotantolaitosten ja niiden infrastruktuurin digitalisointiin, valvontaan ja kestävään nykyaikaistamiseen.

Painopisteaiheet


Teknologiat


Kaksi henkilöä prosessilaitoksessa

Turvallisuus ja avoimuus

Tutustu prosessiautomaatiojärjestelmien sähköistykseen, verkottamiseen ja automaatioon tarkoitettuihin teknologiahuippuihimme, mukaan lukien nykyaikaiset tietoliikennetekniikat, kuten Ethernet-APL.

Tuotteet


Prosessiteollisuudessa käytettävät tuotteet kootaan ja suoritetaan niiden johdotus kytkentäkaappissa

Kattava tuotevalikoima

Tyypillisiin säätö-, seuranta- ja optimointitehtäviin tarjoamme erilaisia liitäntä-, tiedonsiirto- ja automaatiotekniikan tuotteita ja järjestelmiä. Näin pystyt keräämään, siirtämään ja käsittelemään tietoja luotettavasti. Tutustu huipputuotteisiimme:

Push-in-piirikorttiliittimet TWIN-rakenteella

Push-in-piirikorttiliittimet TWIN-rakenteella Vaihda liitäntätekniikkaa muuttamatta piirilevyä tai koteloa saman juotoskuvion ansiosta

Push-in-tekniikalla varustetut SPTH-sarjan piirikorttiliittimet vakuuttavat suuremmilla testausaukoilla ja jopa 4 mm²:n liitäntäkapasiteetilla. TWIN-rakenteen ja identtisen juotoskuvion ansiosta laitevalmistajat voivat joustavasti vaihtaa ruuvi- ja push-in-liitäntätekniikan välillä ilman, että piirikortin layoutia ja laitekoteloa tarvitsee mukauttaa.

Lataa
Räjähdyssuojauksen perusteet

Asiakirja on suunnattu räjähdysvaarallisilla alueilla toimiville järjestelmänrakentajille ja -suunnittelijoille. Siinä käsitellään kansainvälisiä normeja, standardeja ja direktiivejä. Räjähdysvaarallisilla alueilla toimivat sähkölaitteiden haltijat saavat tietoa siitä, mitä räjähdyssuojauskriteereitä heidän järjestelmiensä tulee täyttää. Lisäksi saat teknistä perustietoa ryhmästä I ja ryhmästä II, Ex-vyöhykkeistä, mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikasta ja toiminnallisesta turvallisuudesta.

Lataa esite
Räjähdyssuojauksen perusteet -asiakirjan kansikuva