Redundanssikonseptit prosessiteollisuuteen

Järjestelmäkäytettävyydelle ja järjestelmäturvallisuudelle asetettavat vaatimukset ovat prosessiteollisuudessa usein suuremmat kuin muilla aloilla.Jotta prosessien toiminnallisuus säilyy kaikissa olosuhteissa, tuotantoprosessit rakennetaan kertaalleen tai moninkertaisesti redundanttisiksi.

Neuvomme mielellämme suunnittelusta tuotteen asennukseen saakka.

Ota yhteyttä
Aputehonsyöttö

Hyvä järjestelmäkäytettävyys prosessiteollisuudessa

Tarjoamme redundanssia kaikilla tasoilla alkaen apuenergian redundanttisesta syötöstä redundanttisten verkkojen ja ohjausten kautta aina kokonaiskonsepteihin saakka.

Kaksi miestä sinisissä asuissaan prosessijärjestelmässä

Erittäin käyttövarmat järjestelmät

Jotta voidaan varmistaa ihmisten ja ympäristön suojaaminen sekä välttää kalliit tuotantokatkokset, toimintakykyä koskevat vaatimukset erittäin monimutkaisissa prosessijärjestelmissä ovat erityisen suuret. Siksi yksittäisen komponentin vika ei saa aiheuttaa olennaisen tärkeän toiminnon häiriötä. Tässä yhteydessä puhutaan erittäin käyttövarmoista järjestelmistä. Erityisen rakenteensa avulla järjestelmä kytkee esim. ohjauksen tai verkkojohdon vikaantuessa käyttöön ehjän, redundanttisena toteutetun komponentin. Näin estetään järjestelmän toimintakatkos.

Näitä redundanssikonsepteja käytetään esim. kemian ja lääkealan tuotantojärjestelmissä ja pakkausyksiköissä. Niitä käytetään myös öljy-, kaasu-, elintarvike- sekä Power-to-X-teollisuudessa.

Ilmakuva prosessijärjestelmästä

Edut Hyödynnä järjestelmäredundanssin asiantuntemustamme

  • Kokonaiskonsepti yksilölliseen sovellukseesi suunnittelusta aina tuotteen asennukseen saakka kattavalla tuotevalikoimalla
  • Redundanssitoiminnon sovittaminen järjestelmätyypin yksilöllisiin tarpeisiin
  • Ulkopuolisten laitteiden helppo integrointi käyttämällä redundanssimekanismeja avoimien teollisuusstandardien pohjalta

Redundanttisten prosessijärjestelmien rakenne

Interaktive Image map: Redundanttisten prosessijärjestelmien rakenne
PLC-ohjaukset
Tarjoamme kaikkien teholuokkien PLC-ohjauksia, joilla vastataan asiakkaiden vaatimuksiin.
Lisätietoa PLC-ohjauksista
PLC-ohjaukset
Ethernet-teollisuuskytkimet
Teollisuuteen sopivat perus- ja hallittavat kytkimet.
Katso lisätietoja Ethernet-teollisuuskytkimistä
Ethernet-teollisuuskytkimet
I/O-järjestelmät
I/O-järjestelmämme kotelointiluokissa IP20 ja IP65/67 soveltuvat kaikkiin yleisiin väyläjärjestelmiin ja verkkoihin.
Katso lisätietoja I/O-järjestelmistä
I/O-järjestelmät
VISU+-ohjelmisto
Valitse monipuolinen visualisointiohjelmistomme Visu+, jossa on SCADA-toiminnallisuus.
Lisätietoa ohjelmistosta VISU+ 2 RT-D 128 RED
VISU+-ohjelmisto
Toiminnoiltaan erittäin monipuoliset teholähteet
Tehokkaiden QUINT POWER -teholähteiden SFB-tekniikka ja ilmoitusrajojen ja ominaiskäyrien yksilöllinen konfigurointi tarjoavat parasta järjestelmäkäytettävyyttä.
Katso lisätietoja teholähteistä
Toiminnoiltaan erittäin monipuoliset teholähteet

Redundanttiset teholähteet

Redundanssikonseptit apujännitteensyöttöön.

Teholähde prosessilaitteiston edessä

Maksimaalinen järjestelmäkäytettävyys

Apujännitteen syötön katkeaminen järjestelmän osissa tai yksittäisissä komponenteissa voi aiheuttaa pitkiä ja sen myötä kalliita tuotantokatkoksia. Meiltä on saatavana täysin redundanttisia apujänniteratkaisuja verkosta kaikkiin päätelaitteisiin saakka.

Kaikkien vikatyyppien valvonta redundanttisten teholähdejärjestelmien pohjalta mukaan lukien kaksinkertainen ylijännitesuojaus (Overvoltage Protection, OVP) lisää järjestelmäkäytettävyyttä. Lisäksi teholähteemme ovat suojalakattuja ja niillä on SIL 3 -hyväksyntä ja ATEX/IECEx-hyväksyntä. Yksinkertainen rakenne ilman ylimääräisiä ulkoisia moduuleja säästää kustannuksia ja tilaa kytkentäkaapissa.

Redundanttiset etä-I/O-järjestelmät

Luotettavat ja turvalliset I/O-järjestelmät varmistavat hyvän järjestelmäkäytettävyyden.

Axioline P -I/O-järjestelmä kytkentäkaapissa

Erittäin käyttövarma I/O-järjestelmä Hot Swap -valmiudella

Erittäin käyttövarma Axioline P -I/O-järjestelmä koostuu redundanttisista PROFINET-väyläkoplereista sekä digitaalisista ja analogisista I/O-moduuleista. Axioline P vastaa prosessiteollisuuden vaatimuksiin laajennetuista lämpötila-alueista ja Hot Swap -valmiudella varustetuista luonnostaan vaarattomista I/O-moduuleista, mukaan lukien HART ja NAMUR-standardit. Järjestelmä voidaan liittää alemmalle tasolle DCS-järjestelmiin. Lisäksi PROFIBUS PA -laitteet voidaan integroida verkkoon redundanttisesti.

Lisäksi tarjoamme standardisoidun ratkaisun, joka perustuu I/O-komponenttien PROFINET-redundanssikerrokseen.

Redundanttiset verkot

Luotettavien verkkojen hyvä käytettävyys mahdollistaa erittäin tehokkaan järjestelmän käytön.

Tuotteet teollisuuden tiedonsiirtoon

Viankestävä tiedonsiirto

Redundanttiset verkkorakenteet huolehtivat siitä, että vikatilanteessa tiedonsiirto on edelleen käytettävissä.

Prosessissa käyttämästäsi siirtovälineestä riippumatta tarjoamme sopivia ratkaisuja yksinkertaisesta mediaredundanssista rinnakkaiseen verkkoredundanssiin saakka. Phoenix Contactilta löydät sopivat verkkokomponentit viankestävän tiedonsiirtoratkaisun toteuttamiseen esimerkiksi RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)- tai MRP (Media Redundancy Protocol) -protokollan kautta. Perustana sille ovat tehokkaat Gigabit-kytkimet, modeemit, ohjaukset ja mediamuuntimet.

Redundanttiset ohjausjärjestelmät

Redundanttiset ohjausjärjestelmät vähentävät järjestelmien seisokkiaikoja, toimivat taloudellisesti ja estävät vaarojen syntymistä.

Huipputeho-ohjaukset RFC 4072S ja RFC 4072R

Turvalliset ja redundanttiset huipputeho-ohjaukset

RFC (Remote Field Controller) -tuoteperheen tehokkaissa PLC:issä on diagnostiikkanäyttö, josta voidaan lukea vaivattomasti ohjaus- ja kenttäväyläjärjestelmän tilailmoituksia. Tehokas prosessori käsittelee laajoja automaatiotehtäviä äärimmäisen nopeasti.

Varmista automaatiojärjestelmän keskeytyksetön toiminta redundanttisilla PROFINET-PLC:illä. PLC:t muodostavat AutoSync-tekniikalla redundanttisen järjestelmän automaattisesti.

Safety-version avulla voit integroida olemassa oleviin järjestelmiin jopa SIL 3 -tason turvatoimintoja. PROFIsafe vähentää johdotus- ja asennustöitä.

Järjestelmä prosessiteollisuudessa

Applikatiivinen järjestelmäredundanssi

Sovita redundanssitoiminto järjestelmätyypin yksilöllisiin tarpeisiin. Tarjoamme PLCnext Technology -ohjausalustamme pohjalta redundanssijärjestelmän avoimien ja jokaisen laitevalmistajan saatavilla olevien teollisuusstandardien käyttöä varten.

PLCnext Storessa on saatavana applikatiivinen järjestelmäredundanssi, jonka avulla PLCnext Control -ohjaukset voidaan toteuttaa redundanssikykyisinä.

Visualisointiohjelmisto, jossa SCADA-toiminnallisuus

Valitse monipuolinen visualisointiohjelmistomme Visu+, jossa on SCADA-toiminnallisuus.

Visualisointiohjelmisto VISU+

Ohjelmisto jokaiseen käyttötarkoitukseen

SCADA-toiminnallisuudella varustettu visualisointiohjelmisto sopii kaikkiin sovelluksiin kompaktista kosketuspaneelista teollisuus-PC:hen. Vakiotoimintojen – kuten trendien ja hälytysten hallinta – lisäksi Visu+ tarjoaa monipuolisia toimintoja hälytysten jakoon sekä dataloggerin, jossa on liitäntä ulkoisiin tietokantoihin. Laadukas graafinen raportointi sekä Audit trail -toiminnot FDA 21 CRF:n osan 11 mukaan viimeistelevät toimintovalikoiman.

Visu+ toimii Windows-PC:issä ja Embedded-alustoissa (Windows CE). Phoenix Contactin kosketuspaneelit on varustettu suorituksenaikaisilla komponenteilla Embedded-laitteita varten. OPC Classic -liitäntä ja lukuisat suorat ajurit mahdollistavat Visu+-ohjelmiston liittämisen Phoenix Contactin ja tunnettujen ohjauslaitevalmistajien ohjauksiin.

Mobiiliin käyttöön on saatavana alkuperäinen Visu+ mobile -sovellus iOS- ja Android-käyttöjärjestelmiin. Multitouch-tuki mahdollistaa vaivattoman käytön myös älylaitteissa.

Henkilökohtainen yhteydenotto
Tulemme mielellämme luoksesi!

Ota meihin yhteyttä, niin saat lisätietoa yksilöllisistä redundanssikonsepteista prosessiteollisuutta varten.

Ota yhteyttä
Kaksi miestä keskustelevat tabletin ääressä