Asennuskontaktori ja asennusrele
Kontaktori ja tehorele
Kontaktori on kytkentälaitteena tehoreleen tavoin sähkötekniikan olennainen ja välttämätön osa sähköjärjestelmien ja -koneiden ohjauksessa ja suojauksessa. Kontaktori mahdollistaa suurten virtojen ja jännitteiden kytkemisen, kun taas tehoreleet hoitavat tarkat ohjaustehtävät. Molemmat kytkentälaitteet edistävät merkittävästi nykyaikaisten teollisuussovellusten turvallisuutta ja tehokkuutta.
Tuoteryhmät
Edut
- Suurten kuormitusvirtojen luotettava kytkentä
- Tehokkaat kytkentäkoskettimet ja johdonsuojakatkaisijat takaavat pitkän käyttöiän
- Kestävä hyötysuhteen kasvu alhaisen kelatehon ansiosta
- Hiljainen toiminta hurinattoman kytkentälaitteen ansiosta
- Helppokäyttöinen intuitiivisen käyttöjärjestelmän ansiosta
Kontaktori ja tehorele: Tutustu valikoimaamme sähköjärjestelmien turvallista toimintaa varten
Puolijohdekontaktorit
Puolijohdekontaktoreita on saatavana 1- ja 3-vaiheisiin verkkoihin ja eri teholuokkiin. Tyypistä riippuen niissä on myös kääntötoiminto.
Hyötynä on hyvä järjestelmäkäytettävyys turvallisen ja nopean kytkennän ja kulumattoman elektroniikan ansiosta.
Asennuskontaktorit ja asennusreleet
REG-muotoiset asennuskontaktorit ja -releet tarjoavat luotettavan ratkaisun sähköasennuksiin, joiden nimellisvirta on enintään 63 A ja nimellistulojännite 24 V ja 230 V.
Hurinaton tulopiiri takaa äänettömän toiminnan. Varistori suojaa ylijännitteiltä. Lisäksi galvaaninen erotus takaa turvallisuuden.