Installation contactor (Hum-free); input voltage: 24 V AC/DC; contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact; rated current: 32 A
Asennuskontaktori ja asennusrele
Asennuskontaktorit ja -releet takaavat sähköjärjestelmien korkean luotettavuuden ja tehokkuuden erityisesti rakennusautomaatiossa. Ne on suunniteltu pitkäikäisiksi ja helposti asennettaviksi vastaamaan turvallisesta ja vakaasta ohjauksesta. Ne soveltuvat erinomaisesti asuin-, liike- ja teollisuussovelluksiin. Asennusreleet tarjoavat luotettavuutta pienemmillä kuormilla toimivissa ja asennuskontaktorit suuremmilla kuormilla toimivissa sovelluksissa.
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 24 V AC/DC; contact switching type: 2 N/O contacts; rated current: 32 A
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 230 V AC/220 V DC; contact switching type: 4 N/O contacts; rated current: 32 A
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 230 V AC/220 V DC; contact switching type: 4 N/O contacts; rated current: 40 A
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 24 V AC/DC; contact switching type: 4 N/C contacts; rated current: 40 A
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 230 V AC/220 V DC; contact switching type: 4 N/O contacts; rated current: 63 A
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 230 V AC/220 V DC; contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact; rated current: 32 A
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 230 V AC/220 V DC; contact switching type: 3 N/O contacts, 1 N/C contact; rated current: 63 A
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 24 V AC/DC; contact switching type: 4 N/C contacts; rated current: 20 A
Installation contactor (Hum-free); input voltage: 24 V AC/DC; contact switching type: 4 N/O contacts; rated current: 32 A
Edut
- Ihanteellinen rakennusautomaation kannalta kytkentälaitteiden hurinattoman toiminnan ansiosta
- Suuri joustavuus, koska käyttö on mahdollista erilaisissa sovelluksissa valaistuksesta ja lämmityksestä turvajärjestelmiin
- Pieni leveys säästää tilaa kytkentäkaapissa
- Hallitse kytkentätehtäviä NC- ja NO-koskettimien laajan valikoiman ansiosta
Uudet tuotteet
Asennuskontaktorit ja -releet
Tehokas, luotettava, monipuolinen
Monipuoliset asennuskontaktorit ja -releet kytkevät suuria kuormitusvirtoja luotettavasti ja tehokkaasti. Kelan melupäästöt eliminoidaan hurinattomalla tulopiirillä, joka toimii myös ylijännitesuojana.
Tärkeimmät ominaisuudet
- REG-muotokerroin sähkökeskuksiin
- Nimellisvirta: 16 A...63 A
- Nimellistulojännite: 24 V ja 230 V
- Hurinaton tulopiiri
- Varistori ylijännitesuojaukseen
- Galvaaninen erotus (kela/kosketin)
Edut
- Ihanteellinen rakennusautomaatiossa kytkentälaitteiden hurinattoman toiminnan ansiosta
- Suuri joustavuus, koska käyttö on mahdollista erilaisissa sovelluksissa valaistuksesta ja energianjakelusta AC-latausasemiin.
- Kompakti rakenne säästää tilaa kytkentäkaapissa
- Kytkentätehtävien hallinta NC- ja NO-koskettimien laajan valikoiman sekä yksi- ja kaksiasentoisten versioiden ansiosta
Asennusreleet ja asennuskontaktorit soveltuvat erityisesti rakennusautomaation käyttöön
Asennuskontaktorit ja asennusreleet Luotettava ja tehokas rakennusautomaatiossa
Asennusreleet ja asennuskontaktorit soveltuvat erityisen hyvin rakennusautomaation käyttöön, koska ne tarjoavat useita etuja:
- Luotettavuus: Tuotteet takaavat vakaan kytkentätoiminnan, mikä on automaation kannalta välttämätöntä.
- Energiatehokkuus: Asennuskontaktorit ja -releet auttavat vähentämään energiankulutusta ohjaamalla tarkasti sähkökuormia.
- Kestävyys: Tuotteet on kehitetty pitkäikäisiksi, ja niiden ylläpitotyö ja -kustannukset ovat mahdollisimman pienet.
- Helppo integroitavuus: Tuotteet voidaan integroida helposti olemassa oleviin järjestelmiin, ja ne ovat yhteensopivia nykyaikaisten automaatiotekniikoiden kanssa.