CBL-SC-230UC/20/32A - Installation contactor
1791341

Installation contactor (Hum-free); input voltage: 230 V AC/220 V DC; contact switching type: 2 N/O contacts; rated current: 32 A

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet