Releet ja solid-state-releet DIN-kiskossa

Releet ja solid-state-releet

Tutustu kattavaan valikoimaan releitä ja solid-state-releitä, kytkentäreleitä, sähkömekaanisia releitä, aikareleitä, viestintä- ja logiikkamoduuleja. Innovatiiviset tuotteemme tarjoavat maksimaalisen luotettavuuden ja tehokkuuden teollisuussovelluksiisi. Releillemme ominaista on suuri kytkentäteho, pitkä käyttöikä ja laaja valikoima lisätarvikkeita. Solid-state-releet tarjoavat nopeat kytkentäajat ja ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa on suuri kytkentätaajuus. Logiikkamoduulit tarjoavat joustavia ohjaus- ja automaatioratkaisuja sovelluksiisi. Tiedonsiirtomoduulien avulla voit integroida relejärjestelmän helposti ja joustavasti verkkoosi.

Uudet tuotteet

Erittäin kompakti pakko-ohjattu relemoduuli DIN-kiskossa
Verkkoyhteensopiva etäliittymä PLC-INTERFACE Ethernet-yhdyskäytävä DIN-kiskossa

Erittäin kompaktit pakko-ohjatut relemoduulit

Kuusinapainen push-in-liitäntätekniikalla

Erittäin kompakti RIFLINE complete -relemoduuli kytkee luotettavasti kuuden pakko-ohjatun koskettimen ja push-in-liitäntätekniikan avulla. Hyödy A2-potentiaalinjaosta pistosiltojen kautta tulopuolella ja luotettavasta palautteesta sovelluksessasi.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Push-in-liitäntätekniikka
  • Leveys vain 20,9 mm
  • Relemoduuli, jossa on 6-napainen, pakko-ohjattu rele
  • A2-potentiaalinjako tulopuolen pistosiltojen kautta
  • Luotettava palaute

Edut

  • Tilaa säästävä kytkentä vain 20,9 mm:n leveyden ansiosta
  • Kuusinapaisen releen ansiosta enemmän pakko-ohjattuja koskettimia
  • Relemoduulien helppo ja nopea kaapelointi push-in-liitäntätekniikan avulla
  • Helppo potentiaalinjako pistosilloilla tulopuolella

Verkkoyhteensopiva etärelejärjestelmä

Moniprotokollayhteys ohjaukseen

Modulaarinen etärelejärjestelmä, jossa on joustava kanavien määritys, tukee sinua yksinkertaisissa sovelluksissa, joissa on jopa 56 IO-kanavaa. Hyödy suuresta joustavuudesta ja intuitiivisesta integroinnista yleisten ohjausohjelmistojen yhteensopivuuden ansiosta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Moniprotokollayhteys: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Helppo integrointi ohjauksen ohjelmistoon laitekuvaustiedostojen avulla
  • Yhteensopiva PLC-INTERFACE-rele- ja analogiamoduulien kanssa
  • Lämpötila-alue: -40…+60 °C
  • Kanavien enimmäismäärä: enintään 56 kanavaa

Edut

  • Joustava kanavakokoonpano (DI, DO, AI, AO) ja kompakti rakenne yksinkertaisiin sovelluksiin, joissa on pieni tai kohtalainen määrä kanavia hajautetuissa kytkentäkoteloissa
  • Moniprotokollayhteys innovatiivisen verkkomoduulin ansiosta, jossa on tehokas piirisarja (PROFINET C-luokka ja S2-redundanssi)
  • Intuitiivinen ja nopea integrointi ohjaustasoon vakiintuneiden ohjausohjelmistojen yhteensopivuuden ansiosta

PLC logic ja PLC-INTERFACE -Ethernet-yhdyskäytävä DIN-kiskossa

Logiikka- ja tiedonsiirtomoduulit Yksinkertaisten sovellusten kytkentä ja ohjaus, joissa on pieni tai kohtalainen määrä kanavia

Modulaariset logiikka- ja tiedonsiirtomoduulimme hoitavat IO-signaalien kytkennän ja ohjauksen yksinkertaisissa sovelluksissa, joissa on pieni tai kohtalainen määrä kanavia. Logiikkamoduulien markkinoilla PLC logic -logiikkarelejärjestelmä yhdistää ensimmäistä kertaa logiikka-, interface- ja signaalien kenttätasot yhteen ratkaisuun. Hajautettuihin sovelluksiin modulaarinen etäreleliittymä PLC-INTERFACE-Ethernet-yhdyskäytävä tarjoaa joustavan ja tilaa säästävän ratkaisun, jossa on jopa 56 IO-kanavaa. Integroi releet helposti verkkoon.

 Sähkömekaaniset releet, solid-state-releet DIN-kiskossa

Kytkentäreleet Kaikkiin sovelluksiin – luotettava, turvallinen ja tehokas

Kytkentäreleet ovat välttämätön osa teollisuusautomaatiota, jossa luotettavuus, turvallisuus ja tehokkuus ovat erittäin tärkeitä. Valitse monipuolisesta solid-state-releiden ja sähkömekaanisten releiden valikoimastamme pistoliitettävät versiot tai kokonaismoduulit. Kytkentäreleet, pakko-ohjatut kytkentäreleet, erittäin kompaktit relemoduulit ja räjähdysvaarallisille alueille tarkoitetut releet edistävät myös järjestelmän hyvää käytettävyyttä sovelluksessasi.

Valvontarele DIN-kiskossa

Valvontareleet Parempi järjestelmäkäytettävyys ja lyhyemmät käyttökatkokset

Valvontareleet ovat kustannustehokas ratkaisu tärkeiden sähköisten ja fyysisten järjestelmäparametrien valvontaan. EMD-valvontareleiden avulla voit valvoa yli- ja alijännitettä, yli- ja alivirtaa, vaihevikaa, vaihejärjestystä, vaiheiden epäsymmetriaa, tehokerrointa, pätötehoa, moottorin käämityksen lämpötilaa ja täyttöastetta.

Aikarele DIN-kiskossa

Aikareleet Täydellinen ajoitus: aikareleet ovat taloudellinen vaihtoehto PLC:lle yksinkertaisten aikajaksojen ohjaamiseen

Phoenix Contactin aikareleillä toteutat aikaohjauksia muutamasta millisekunnista useisiin päiviin helposti ja kustannusten suhteen optimaalisesti. Laitteiden asetusten tekeminen on vaivatonta kotelon etupuolella olevilla hallintaelementeillä. Potentiaalivapaat vaihtokosketinlähdöt mahdollistavat nopean vikailmoituksen ja kohdistetun poiskytkennän. Valitse neljästä tuoteperheestä käyttötarkoitukseesi sopiva aikarele.