Modulaarinen etärelejärjestelmä, jossa on verkkoyhteys
PLC-INTERFACE-Ethernet-yhdyskäytävä: Modulaarinen etärelejärjestelmä tukee yksinkertaisia sovelluksia, joissa on enintään 56 IO-kanavaa. Integroi releet helposti verkkoon. Hyödy suuresta joustavuudesta ja intuitiivisesta konfiguroinnista vakiintuneiden ohjausohjelmistojen yhteensopivuuden ansiosta. Skaalattavat moduulit hajautettuun kytkentäkoteloon tarjoavat jopa 65 prosentin tilansäästön, joten ne ovat taloudellinen lisä perinteisiin etä-IO-ratkaisuihin.
Saat lisätietoja tuotteista ottamalla meihin yhteyttä
Edut
- Joustava kanavakokoonpano (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) ja kompakti rakenne yksinkertaisiin sovelluksiin, joissa on pieni tai kohtalainen määrä kanavia hajautetussa kytkentäkotelossa
- Moniprotokollayhteys innovatiivisen verkkomoduulin ansiosta, jossa on tehokas piirisarja (PROFINET C-luokka ja S2-redundanssi)
- Intuitiivinen ja nopea integrointi ohjaustasoon vakiintuneiden ohjausohjelmistojen yhteensopivuuden ansiosta
- Uusia toimintoja ja optimoitu suorituskyky laiteohjelmistopäivitysten ansiosta.
- Kanavien enimmäismäärä: Jopa 56 yksilöllisesti koottavaa kanavaa erillisillä laajennusmoduuleilla
- Helppo toimintojen laajennus olemassa oleviin järjestelmiin PLC-INTERFACE-relejärjestelmän yhteensopivuuden ansiosta
Valmiina tulevaisuutta varten: Yleiskuva etärelejärjestelmästä
Järjestelmävertailu: Kytkentäreleiden hajautettu kytkentä
Järjestelmän vertailu: perinteinen ratkaisu vs. moderni ratkaisu
Perinteinen ratkaisu väyläkoplerilla ja I/O-korteilla verrattuna etärelejärjestelmään
Teollisuusautomaatiossa haasteena on integroida erilaisia signaaleja pieniin, hajautettuihin kytkentäkaappeihin ja liittää ne ylemmän tason ohjauksiin teollisuus-Ethernetin kautta. Monet yritykset käyttävät nykyään tehokkaita etä-I/O-järjestelmiä jopa sovelluksissa, joissa on vain vähän I/O:ita tai jotka ovat yksinkertaisia.
Tarjoamme sinulle taloudellisen ratkaisun, joka on räätälöity juuri näihin vaatimuksiin. Räätälöitävissä oleva etärelejärjestelmämme mahdollistaa kustannustehokkaan ja tilaa säästävän toteutuksen riippumatta siitä, onko kyseessä uusi rakenne vai olemassa olevan PLC-INTERFACE-relejärjestelmän laajennus. Voit luottaa asiantuntemukseemme, jotta signaalinkäsittelystäsi tulee tehokkaampaa ja tulevaisuudenkestävämpää.
Yksi etärelejärjestelmä kaikille vakiosignaaleille
Etärelejärjestelmällä varustettu hajautettu kytkentäkotelo teollisuusympäristössä
Perinteiset kytkentäreleet sekä analogiset I/O:t ja lämpötilatulot
PLC-INTERFACE-Ethernet-yhdyskäytävä tarjoaa sinulle mahdollisuuden optimoida hajautetut sovelluksesi. Etärelejärjestelmämme käsittelee digitaalisia ja analogisia signaaleja sekä tallentaa ja käsittelee tarkkoja lämpötila- ja analogisia arvoja 10-bittisellä resoluutiolla (arvoalue 0...1 000). Koe yksinkertaisten sovellusten automatisoinnin tulevaisuus PLC-INTERFACE-Ethernet-yhdyskäytävän avulla.
Edut yhdellä silmäyksellä:
- Monipuolinen signaalinkäsittely: Tukee digitaalista IN/OUT:ia kytkentäreleenä ja analogista IN/OUT:ia.
- Tarkka analogisten arvojen käsittely: 10-bittinen resoluutio tarkkoja mittauksia varten.
- Tilansäästö: Vähentää tilantarvetta jopa 65 prosenttia.
- Monimutkaisuuden vähentäminen: Yksinkertaistettu järjestelmäarkkitehtuuri ja vähemmän kytkentätyötä.
- Mukautettu kanavien määritys: Tarjoaa suuren joustavuuden sovelluksessasi.
PLC-INTERFACE: Relejärjestelmä sovellukseesi Tutustu PLC-INTERFACE-järjestelmän monipuolisuuteen ja etuihin
Axioline-tuoteperheen etä-I/O-järjestelmä kytkentäkaappeihin ja kenttäasennukseen
Etä-I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin ja kenttäasennukseen
Valitse omasi kattavasta etä-I/O-järjestelmien valikoimasta kytkentäkaappia varten - myös erityisen nopeaa tietoliikennettä varten. Siten voit toteuttaa esimerkiksi turvasovelluksia Phoenix Contactin PROFIsafe-moduulien avulla tai sovelluksia ilman turvaohjainta SafetyBridge Technology -tekniikan avulla. I/O-järjestelmiämme voi yhdistää monipuolisesti kaikkiin Phoenix Contactin ohjelmoitaviin logiikoihin.
Käytä monipuolisilla toiminnoilla varustettuja lohkorakenteisia I/O-moduuleja kytkentäkaapittomissa ja hajautetuissa automaatiosovelluksissa sekä erittäin kestäviä I/O-moduuleja vaativissa teollisuusympäristöissä. Käyttämällä digitaalisia I/O-moduuleja sekä IO-Link-master-laitteita ja sopivia IO-Link-laitteita voit lisätä sovellukseesi toimintoja.