Etärelejärjestelmä
Logiikka- ja tiedonsiirtomoduulit
Modulaariset logiikka- ja tiedonsiirtomoduulimme hoitavat IO-signaalien kytkennän ja ohjauksen yksinkertaisissa sovelluksissa, joissa on pieni tai kohtalainen määrä kanavia. Logiikkamoduulien markkinoilla PLC logic -logiikkarelejärjestelmä yhdistää ensimmäistä kertaa logiikka-, käyttöliittymä- ja signaalien kenttätasot yhteen ratkaisuun. Hajautettuihin sovelluksiin, joissa yhteydet ylemmän tason ohjausjärjestelmään, tarjoaa modulaarinen etäreleliittymä PLC-INTERFACE-Ethernet-yhdyskäytävä joustavan ja tilaa säästävän ratkaisun, jossa on jopa 56 IO-kanavaa. Integroi releet helposti verkkoon.
Tuoteryhmät
Edut
- Joustava kanavakokoonpano (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) ja kompakti rakenne yksinkertaisiin sovelluksiin, joissa on pieni tai kohtalainen määrä kanavia hajautetussa kytkentäkotelossa
- Moniprotokollayhteys innovatiivisen verkkomoduulin ansiosta, jossa on tehokas piirisarja (PROFINET C-luokka ja S2-redundanssi)
- Intuitiivinen ja nopea integrointi ohjaustasoon vakiintuneiden ohjausohjelmistojen yhteensopivuuden ansiosta
- Hyvä käytettävyys logiikka- ja tiedonsiirtomoduulien pistokytkettävien kytkentäelementtien ansiosta
- Joustava yhdistelmä: konfiguroi kukin kanava erikseen sovelluksen vaatimusten mukaan
- Push-in-liitäntätekniikka ja anturi- tai toimilaitejohdotuksen erikoisversiot tekevät johdotuksesta tehokasta
Logiikkamoduulit Yhdistä releisiin ja analogisiin moduuleihin logiikkatoiminnot ja helppokäyttöinen ohjelmisto
Logiikkamoduulien markkinoilla logiikkarelejärjestelmä PLC logic yhdistää ensimmäistä kertaa logiikka-, interface- ja signaalien liitäntätasot yhteen ratkaisuun. Näin I/O-signaaleja voidaan kytkeä ja ohjata vain yhdellä kompaktilla järjestelmällä. Yhdistä logiikkamoduuli tarpeen mukaan sopiviin rele- ja analogiamoduuleihin. Modulaarinen rakenne mahdollistaa useita käyttökohteita.
Tiedonsiirtomoduulit Etärelejärjestelmä verkkoyhteydellä: Hajautettu ratkaisu yksinkertaisiin sovelluksiin, joissa on pieni tai kohtalainen määrä kanavia.
PLC-INTERFACE-Ethernet-yhdyskäytävä: Modulaarinen etärelejärjestelmä tukee yksinkertaisia sovelluksia, joissa on enintään 56 I/O-kanavaa. Integroi releet helposti verkkoon. Hyödy suuresta joustavuudesta ja intuitiivisesta konfiguroinnista vakiintuneiden ohjausohjelmistojen yhteensopivuuden ansiosta. Skaalattavat moduulit hajautettuun kytkentäkoteloon tarjoavat jopa 65 prosentin tilansäästön, joten ne ovat taloudellinen lisä perinteisiin etä-I/O-ratkaisuihin.