Tehokas energianseuranta on ISO 50001 -standardin mukaisen energianhallinnan perusta. Hyödynnä energianseurannan tuotevalikoimamme optimaalista yhteentoimivuutta ja helppokäyttöisyyttä. Energiamittarimme, energialaskurimme, virtamuuntajamme ja mittausmuuntimemme kattavat kaikki energiatietojen keruun sovellukset. Edistykselliset viestintä- ja ohjelmistoratkaisut auttavat energiatietojen integroinnissa, visualisoinnissa ja analysoinnissa.
Vain kolme vaihetta energiamittaukseen intuitiivisesti konfiguroitavilla energiamittareilla
Kustannuspaikkakohtainen energiatietojen laskenta energiamittareilla laskutusta varten
Energiatietojen visualisointi ja analysointi energianhallintaohjelmiston avulla
Laaja virtamuuntajavalikoima ensimmäistä asennusta tai helppoa jälkiasennusta varten
Laaja mittausmuuntimien valikoima täyttää monenlaiset virta- ja jännitemittaustekniikan vaatimukset
Tuotteet ja palvelut tulevaisuuden älykkääseen energianhallintaan
Energiatehokkuus on todellinen taloudellinen menestystekijä. Energianhallintajärjestelmän on siksi oltava helppo toteuttaa. Innovatiivisen, yhdenmukaisen anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut tietojen integraatioon, jälkikäsittelyyn ja valmisteluun.
Energiaseurannan tiedonsiirtoliitännät
Energianhallintaohjelmisto
Energianhallintaohjelmistomme ja -palvelumme on räätälöity erityisesti energiapäälliköiden tarpeisiin, ja ne tukevat sinua energiatietojen seurannassa ja analysoinnissa ISO 50001 -standardin mukaisesti.
PLCnext Control Edge computingia varten yhdistävät luotettavien teollisuus-PC:iden kestävyyden avoimeen PLCnext Technologyyn ja tarjoavat siten mahdollisuuden rakentaa älykkäitä IoT-Edge-ratkaisuja.
Rogowski-kelaan PACT RCP perustuvat jälkiasennukseen tarkoitetut virtamuuntajat mittaavat jopa 4 000 A:n vaihtovirtoja ja muuttavat ne AC-toisiovirraksi tai AC-mV-signaaliksi käytössä olevasta mittausmuuntimesta riippuen.
PACT-muuntajaperheeseen kuuluvat ensiasennukseen tarkoitetut virtamuuntajamme tarjoavat täydellisen valikoiman vaihtovirtojen muuntamiseen aina 4 000 A:n vaihtovirtaan asti.
Monikäyttöiset EMpro-energiamittarit keräävät energiatiedot ja tarjoavat useita vaihtoehtoja näiden tietojen välittämiseen ylemmän tason ohjaus- ja hallintajärjestelmiin.
Tutustu kattavaan energiaseurantavalikoimaamme tulevaisuuden energianhallintaa varten
Energiamittarit ovat energianvalvonnan tuotevalikoimamme ydin. Käytä EMpro-energianmittareita tulevaisuuden energianhallintaan: Voit ottaa käyttöösi energiatiedot paikalliseen verkkoosi mistä tahansa selaimesta integroidun REST-rajapinnan kautta. Tai pääset EMpron avulla suoraan pilvipalveluun. Käytä mittaus- ja komponenttitietoja mistä päin maailmaa tahansa ja hyödynnä muita älypalveluita esineiden internetissä.
Energian- ja tehonmittaustekniikka
Olipa kyse monimutkaisesta energiamittauksesta, yksinkertaisesta kustannuspaikkalaskutuksesta tai aurinkopaneelijärjestelmän suorituskyvyn seurannasta: energian ja tehon mittaukseen tarkoitetut tuotteemme tallentavat kaikki energiaseurannan kannalta merkitykselliset sähköiset muuttujat.
AC-energiamittarit laskutusta varten
DC-energiamittarit laskutusta varten
Monikäyttöiset energiamittarit
IoT-yhteensopivat energiamittarit ja valinnaiset älykkäät palvelut Proficloud.io:ssa
Aurinkopaneelipiirien valvontajärjestelmä SOLARCHECK on suunniteltu erityisesti aurinkopaneelijärjestelmien virtojen ja jännitteiden valvontaan.
Ensiasennukseen tai nopeaan ja helppoon jälkiasennukseen: kattavalla virtamuuntajien valikoimalla jopa 4 000 A AC:n vaihtovirrat voidaan muuntaa alhaisiksi toisiovirroiksi:
Pistokkeelliset virtamuuntajat, kokoojakiskon virtamuuntajat ja mittausvirtamuuntajat
Rogowski-kelaan perustuva virranmittaus jälkiasennukseen
Helppoa energianhallintaa: innovatiiviset, keskenään yhteensopivat anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut tietojen integraatioon, jälkikäsittelyyn ja valmisteluun.