Window-type current transformer, 400 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 10 VA rated power
PACT current transformers offer a complete product range for converting high alternating currents into 1 A and 5 A secondary currents. PACT RCP current transformers based on the Rogowski coil are the perfect replacement current transformer for retrofit installations. The handy Rogowski coil can be conveniently installed even where space is too tight for a split core current transformer, without having to remove any system parts.
LisätietojaWindow-type current transformer, 400 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 10 VA rated power
Split-core current transformer, primary current: 0 ... 100 A AC, secondary current: 0 ... 1 A AC, rated power: 0.2 VA, length of signal cable: 3 m
Split-core current transformer, primary current: 0 ... 50 A AC, secondary current: 0 ... 1 A AC, rated power: 0.2 VA, length of signal cable: 3 m
Split-core current transformer, primary current: 0 ... 20 A AC, secondary current: 0 ... 1 A AC, rated power: 0.2 VA, length of signal cable: 2 m
Bus-bar current transformer, 100 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 2.5 VA rated power
The optional holding device ensures the Rogowski coil is securely seated on busbars with a thickness of 10 ... 15 mm. During installation, the coil housing is pushed onto the flange of the holding device and snaps in automatically.
Set consisting of one 1 A measuring transducer and one Rogowski coil with signal line. Length of Rogowski coil: 450 mm, diameter: 140 mm. Length of signal line: 3 m. The Rogowski coil measures the AC current of busbars and power lines.
Window-type current transformer, 800 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 10 VA rated power
Window-type current transformer, 250 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 10 VA rated power
450 mm long Rogowski coil. The measuring coil diameter when installed is 140 mm. The Rogowski coil is used for AC current measurement for busbars and power lines.
Uudet avattavat virtamuuntajat PACT SCP mahdollistavat uusien mittauspisteiden nopean jälkiasennuksen kentällä: irrota kotelo, aseta se sähköjohtimien ympärille ja sulje kotelo napsauttamalla. Erityisen kätevää on suora liitäntä EMpro-energiamittareihin.
Rogowski-kelan pohjalta toimiva PACT RCP -virtamuuntaja voidaan asentaa helposti myös paikkaan, joka on liian ahdas avattavasydämiselle virtamuuntajalle. Yleiskäyttöisellä virranmittausjärjestelmällä voidaan mitata jopa 4 000 ampeerin vaihtovirtoja. Hyödynnä nopean asennuksen edut - järjestelmän osia ei tarvitse purkaa.
Virranmittaus ulkokäyttöön: UV-suojattu Rogowski-kela
Ulkokäyttöön tarkoitetussa Rogowski-kelassa on UV-suojattu kotelo ja UV-suojatut johtimet. Ne varmistavat oikean suojauksen pitkäaikaiseen ulkoasennukseen.
PACT-virtamuuntajia on tarjolla kokonainen tuoteperhe suurten vaihtovirtojen muuntamiseen 1 A:n ja 5 A:n toisiovirroiksi. Push-in-liitännällä varustetut versiot helpottavat johdotusta. Virranmittaukseen on saatavissa muuntosuhteeltaan, tarkkuusluokaltaan ja nimellisteholtaan erilaisia PACT-virtamuuntajia.