Mittauslaitedirektiivi MID Measuring Instruments Directive

Kytkentäkaappi, jossa on EMpro-suoravirranmittaus ja MID-energiamittari

MID-mittauslaitedirektiivissä esitetään yhtenäiset, EU:n laajuiset määräykset mittauslaitteiden myynnistä ja käyttöönotosta. Mittauslaitteet ovat tärkeitä kaupalle, kuluttajille ja teollisuudelle, sillä ne takaavat mittausten tarkkuuden ja edistävät liiketoimien läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta.

Lainsäädäntötausta Mitä MID-direktiivissä säädellään?

MID-direktiivi 2014/32/EU astui voimaan 20.4.2016, ja sen edeltäjä on direktiivi 2004/22/EY. Tämän myötä EU- ja EFTA-valtiot (+ Turkki) ovat velvollisia siirtämään tämän direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön.

Mitä MID-direktiivissä säädellään?
Artiklanosissa 1 - 54 määritetään velvollisuudet liikealan toimijoille, jotta lakisääteisen käytön vähimmäisvaatimukset täyttyvät. EU:n alueella erilaisia mittauslaitetyyppejä, mm. sähkömittareita pätöenergian osalta, on säädelty yhtenäisesti MID-direktiivin voimaantulosta lähtien. Olennaiset vaatimukset kuvataan MID-direktiivin liitteessä I.

Olennaisissa vaatimuksissa kuvataan mm. laitteiden vakaudelle, toistettavuudelle ja merkinnälle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi voimassa ovat muissa liitteissä esitetyt erityisvaatimukset. Sähkömittareiden osalta niihin kuuluu, että pätöenergia on ilmoitettava yksiköissä kWh tai MWh.

Rakennus ulkopuolelta

Käyttöalueet Kotitaloudet, yritykset ja kevyt teollisuus

MID-direktiivi muodostaa yhtenäiset periaatteet laskutustarkoituksiin. Yhtenäiset standardit koskevat ensikalibrointia valmistusprosessissa, markkinoille saattamista ja ensimmäistä käyttöönottoa. Sen jälkeen kansallinen lainsäädäntö koskee kalibroinnin voimassaoloaikaa ja uudelleenkalibrointimaksuja. MID-sähkömittarit auttavat pätöenergian laskutuksessa kotitalouksissa, yrityksissä ja kevyessä teollisuudessa.

Huomio: MID ei koske laskutusta raskaassa teollisuudessa tai lois- ja näennäisenergian laskutusta!

Kytkentäkaappi, jossa on erityyppisiä mittauslaitteita

Tuotealue Mitä tuotteita MID-direktiivi säätelee

Direktiivin säätelemiin kymmeneen mittauslaitetyyppiin kuuluvat mm. kaasu-, lämpö- ja vesimittarit sekä sähkömittarit pätöenergian osalta.

Mittauslaitetyyppi 'energiamittari pätöenergian osalta' kattaa erilaisia toteutusmuotoja. Mittaustekniikka voi olla toteutettu elektronisena (sis. näytön) tai sähkömekaanisena (Ferraris-mittari).

Lisäksi sähkömittaria voidaan käyttää ulkoisella mittausmuuntimella varustettuna tai ilman sitä. Tärkeää: MID-direktiivi ei säätele mittausmuuntimia!

Pykälä-logo

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmä Valmistajilla on erilaisia mahdollisuuksia

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmissä tehdään yleensä ero moduuliyhdistelmien B+D, B+F tai H1 välillä. Eri menetelmien tulokset ovat keskenään vastaavia, ja menetelmien toteuttamisesta huolehtii valmistaja. Moduuli B: EU-tyyppitarkastus (tyyppi on direktiivin mukainen), moduuli D: tuotantoprosessin laadunhallintajärjestelmä (sarjatuotanto, lopputuote), moduuli F: lopputuotteen ensikalibrointi, moduuli H1: kattava laadunhallintajärjestelmä (täydennettynä suunnittelun katselmuksella). Katselmuksia ja testauksia suorittavat ilmoitetut laitokset.

MID-merkintä Miten vaatimusten mukaiset laitteet voidaan tunnistaa?

Interaktiivinen kuvakartta: MID-energiamittari
MID-merkintä
Vasemmalta oikealle: CE-merkintä, metrologiamerkintä ja kiinnittämisen vuosiluku [Mxx], ilmoitetun laitoksen tunnusnumero [xxxx] ja tyyppitarkastustodistuksen numero.