Suojareleet luotettavaan verkon suojaukseen

Suojareleet

Laajan suojaustekniikan tuotevalikoimamme mahdollistaa verkon varman käytettävyyden 10–110 kV:n jännitealueilla. Suojaus- ja ohjauslaitteita voidaan käyttää mm. yksittäis- ja kaksoiskokoojakiskoissa, tähti-, rengas- ja silmukkaverkoissa. Tällöin laitteita voidaan käyttää eristetyissä, kompensoiduissa, kankeissa ja matalaohmisesti maadoitetuissa verkoissa.

Saat lisätietoja tuotteista ottamalla meihin yhteyttä

Suojareleet luotettavaan verkon suojaukseen

Edut yhdellä silmäyksellä Digitaaliset suojareleet älykkääseen verkkosuojaukseen

  • Kattavat suojaus-, ohjaus- ja mittaustoiminnot kompaktissa rakenteessa
  • Selkeä laitepaneeli ja yksinkertaiset parametrointivaihtoehdot tekevät käytöstä intuitiivista
  • Akuton rakenne ja äärimmäisen vähäinen virrankulutus takaavat pitkän käyttöiän
  • Täyttää IT-turvallisuudelle asetetut vaatimukset BDEW-asiakirjan mukaan

Yleiskatsaus suojaustekniikastamme Sähköverkkojen suojaus, valvonta ja ohjaus

Suojarele, laitteen etuosa
Mies tekemässä käyttöönottoa DIGICOM-käyttöohjelmiston kanssa ohjauskeskuksessa
Avoin kytkentäkotelo, jossa suojarele
Suojarele, laitteen etuosa

Suojareleiden etuosat tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja eri tilojen visualisointiin.
Näytöt voidaan konfiguroida yksilöllisesti, ja niissä on riittävästi tilaa järjestelmän grafiikan, mittausarvotaulukoiden ja virtuaalisten LED-valojen näyttämiseen.
Lukuisat navigointi- ja käyttöpainikkeet mahdollistavat helpon ohjaamisen paikan päällä. Etupuolen USB-huoltoliitäntä mahdollistaa helpon yhdistämisen suojareleeseen.

Mies tekemässä käyttöönottoa DIGICOM-käyttöohjelmiston kanssa ohjauskeskuksessa

Laiteparametrien määrittäminen on helppoa ja nopeaa käyttöohjelmiston avulla. Siten esimerkiksi vaiheittaisen käyttöönoton aikana otetaan huomioon kyseisten asetusten väliset suhteet, ja ne näytetään harmaina.
Yleisten laiteasetusten lisäksi parametroidaan myös liitännät primääritekniikkaan sekä suojaustoiminnot.
Asennuksessa I/O-matriisien ohella myös editorit auttavat logiikan ja visualisoinnin luomisessa.
Suora tiedonsiirto ohjausjärjestelmään tai ylemmän tason ohjaustekniikkaan on mahdollista erilaisten tiedonsiirtovaihtoehtojen kautta.

Avoin kytkentäkotelo, jossa suojarele

Kattava palveluvalikoimamme auttaa sinua digitalisaatiossa ja verkkojesi optimaalisessa uudistamisessa ja laajentamisessa. Optimoimme toimitusvarmuuden hyvin saatavilla olevien ja teknisesti kehittyneiden tuotteiden ja ratkaisujen avulla. Olemme apunasi suunnittelusta toteutukseen saakka.

Mikä suojarele on minulle sopivin?


KOMBISAVE+-tuoteperheen suojarele seinämässä

KOMBISAVE+ – älykäs verkkosuoja

KOMBISAVE+-tuoteperheen digitaaliset suojareleet sopivat hyvin käytettäviksi jakeluverkossa. Näillä laitteilla voidaan suojata yksittäis- ja kaksoiskokoojakiskoilla varustetuissa kytkentälaitteistoissa moottoreita, muuntajia, kaapeleita ja johtoja.
Laitteissa on paljon toimintoja ylivirtasuojista QU-suojiin, distanssisuojiin, johdon differentiaalisuojiin, synkronointitarkastukseen ja automaattiseen uudelleenkytkentään.

POWERSAVE – muuntovirtasyötetty verkkosuoja

POWERSAVE – muuntovirtasyötetty verkkosuoja

POWERSAVE on kompakti ja tehokas suojarele, jossa on
täydellinen valikoima suoja-, ohjaus- ja mittaustoimintoja. Valinnaisen,
integroidun tehonhallinnan ansiosta johdonsuojakatkaisijan suoraa laukaisua varten
laiteratkaisu riippuu ulkoisesta jännitteensyötöstä. Yhdistetyt
energianhallinta- ja distanssisuojausjärjestelmät tekevät suojareleestä korvaamattoman suojan sähkökatkosten aikana.

Suojareleiden vertailu

Löydä sopiva järjestelmä luotettavaan suojaustekniikkaan muutamalla vaiheella.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Suojaustoiminto
Ylivirtasuojaus ja moottorin suojaus ✔ ✔
Lähtösuojaus distanssisuojalla, maasulun paikantaminen ja kenttäohjaus ✔ ✔
Muuntajan differentiaalisuojaus kenttäohjauksella ✔ -
Johtimen differentiaalisuojaus distanssisuojalla, maasulun paikantaminen ja kenttäohjaus ✔ -
Laitteen ominaisuudet
Integroitu tehonhallinta (akut, virtamuuntaja) - ✔
Virta-/jännite-/anturitulojen maksimimäärä 8 / 5 / 0 4 / 3 / 3
Vapaasti parametroitavat toimintopainikkeet/merkkilamput 4 / 0 3 / 2
Binääritulojen ja -lähtöjen maksimimäärä 22 / 23 8 / 8
Lisätietoja
Suojareleet yksityiskohtaisesti

Lisätietoja, kuten suojareleiden teknisiä tietoja tai tietoa käyttö- ja vika-analyysiohjelmistosta on esitteessä.

Näytä esite
Työntekijä käyttää käyttö- ja vika-analyysiohjelmistoa kannettavalla tietokoneella