Kytkentäkaappien valmistajat kokevat, että heidän prosessiensa taloudellisuuteen kohdistuu erityisiä vaatimuksia. Ulkoisiin olosuhteisiin, kuten tavarantoimittajien toimituskykyyn ja hinnoitteluun tai ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen, ei useinkaan voida vaikuttaa lainkaan tai vain rajoitetusti. Tämä on toisin omassa tuotannossa. Siinä voidaan usein saavuttaa huomattavia tehokkuushyötyjä optimoimalla prosesseja, käyttämällä yhtenäisiä ohjelmistoja ja käyttöliittymäratkaisuja aina tuki- tai automaattityökaluihin, merkintäjärjestelmiin ja apuohjelmaratkaisuihin asti.
Kytkentäkaappiasennus
Tutustu kytkentäkaappiasennuksesi tehokkuuspotentiaaliin
Kytkentäkaappiasennuksessa on valtavasti mahdollisuuksia tehokkuuden lisäämiseen. Jokainen yksittäinen prosessivaihe suunnittelusta valmiiseen kytkentäkaappiin tarjoaa mahdollisuuden parantaa prosesseja ja säästää aikaa ja kustannuksia. Tutustu modulaarisiin ja skaalautuviin ratkaisuihimme tehokkaaseen kytkentäkaappiasennukseen. Lisäksi Phoenix Contact tarjoaa innovatiivisia tuotteita kaikkiin kytkentäkaapin toiminnallisiin alueisiin. Näin voimme tukea sinua koko kotelon rakentamisen ajan. Tutustu tarkemmin yksittäisten prosessivaiheiden mahdollisuuksiin tai hanki yleiskatsaus tuotteisiimme, ratkaisuihimme ja palveluihimme.
Prosessikonsultointi Kumppanuuteen perustuva ja kestävä prosessin optimointi
Phoenix Contactin kumppanuuteen perustuva lähestymistapa tarjoaa yksilöllisiä konsultointipalveluja kytkentäkaappiasennuksen arvoketjun optimoimiseksi käytännönläheisten lean-tuotantomenetelmien avulla. Ne mahdollistavat merkittävät säästöt nopeasti toteutettavien prosessimuutosten kautta samanaikaisesti pienin taloudellisin kustannuksin. Neuvonta perustuu monivuotiseen kokemukseen näistä menetelmistä ja koostuu kattavasta valikoimasta erilaisia neuvontatoimia ja työntekijöiden koulutuksia.
Palvelut Luotettava tuki mittatilaustyönä
Olemme tukenasi koko kytkentäkaappien valmistusprosessin ajan. Hyödynnä yksilöllisiä palvelupaketteja ja räätälöityjä tuotepalveluja, jotka on räätälöity tarpeidesi ja prosessiesi mukaan. Asiantunteva huoltohenkilöstömme tukee sinua palveluilla, kuten ohjelmistojen ja laitteiden asennuksella ja käyttöönotolla, käyttökoulutuksella sekä huolto- ja korjauspalveluilla. Näin varmistamme prosessiesi häiriöttömän kulun ja helpotamme päivittäistä työtäsi.
Jatkuva intohimo työhön lisää tehokkuutta kytkentäkaappiasennukseen
Tämä vie kytkentäkaappiasennusta eteenpäin
Koko maailma puhuu uhkaavasta ammattitaitoisten työntekijöiden puutteesta. Paikoitellen, alasta riippuen, pätevistä työntekijöistä on jo nyt pulaa. Asiantuntijat arvioivat, että vuoteen 2030 mennessä työvoimasta puuttuu maailmanlaajuisesti yli 80 miljoonaa työntekijää. Tämä kohdistuu erityisen voimakkasti kytkentäkaappiasennukseen. Autamme asiakkaitamme tekemään tuotannostaan tulevaisuudenkestävää ja tehokasta: digitaalisesti tuetut työnkulut ja valmistusasiakirjat lyhentävät läpimenoaikoja ja auttavat välttämään virheitä.
Suunnittelun ja valmistuksen optimoidulla yhteistyöllä voidaan merkittävästi lyhentää tuotantoaikoja kytkentäkaappiasennuksessa. Tämän edellytyksenä ovat yhtenäinen tiedonkulku, täydelliset tuotetiedot ja saumattomat järjestelmärajapinnat. Suunnitteluohjelmistomme varmistaa nämä digitaaliset ja saumattomat prosessit suunnittelusta ja hankinnasta valmistukseen saakka. Yhtenäinen tiedonkulku ja älykkäät toiminnot lisäävät merkittävästi tehokkuutta ja tarjoavat yksilöllistä ja kätevää prosessitukea.
Riippumatta siitä, onko kytkentäkaappien valmistuksesi pitkälle standardoitu vai valmistatko yleensä eräkokoa 1, voit hyödyntää potentiaaliasi kustannustehokkuuden ja joustavuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Olipa kyse sitten prosessia tukevista apujärjestelmistä, ergonomisista käsityökaluista ja automaattityökaluista, helppokäyttöisistä merkintäratkaisuista tai saumattomista ohjelmistoratkaisuista, tuemme sinua koko prosessin ajan modulaarisesti yhdisteltävillä ja yksilöllisesti skaalautuvilla konsepteilla.
All Electric Societyn edellyttämä energiaverkon laajentaminen ja nykyaikaistaminen näkyy siinä, että tarvitaan 16 miljoonaa kilometriä uutta, digitalisoitua verkkoinfrastruktuuria. Kytkentäkaapit ovat välttämättömiä tällaisen verkon kehittämisen toteuttamiseksi. Oletamme, että vuoteen 2030 mennessä on valmistettava ja asennettava noin 5,5 miljoonaa kytkentäkaappia pelkästään tätä verkon laajennusta varten. Phoenix Contact on asettanut tavoitteekseen tehdä kytkentäkaappien rakentamisesta mahdollisimman tehokasta, jotta voit hallita ja palvella myös tulevaisuudessa kasvavaa tilaustilannetta.
Tuotteet ja ratkaisut tehokkaaseen kytkentäkaappiasennukseen
Liitäntä
Tuotesuosituksemme takaavat turvalliset ja kestävät liitokset kaikissa sovelluksissa:
Merkintä
Tuotesuosituksemme yksinkertaiseen ja kestävään teollisuuden merkintään kaikilla käyttöalueilla:
Kokoonpano ja asennus
Tuotesuosituksemme tuotannon optimoimiseksi sekä järjestyksen ja selkeyden lisäämiseksi työpaikalla:
Ohjelmistot
Kytkentäkaappiasennukseen tarkoitetut ohjelmistoratkaisumme digitaalisiin ja saumattomiin prosesseihin suunnittelusta ja hankinnasta tuotantoon asti. Yhtenäinen tiedonkulku, älykkäät toiminnot sekä suorituskykyiset ECAD-liitännät lisäävät merkittävästi tehokkuutta.
Suunnittelu-, merkintäohjelmistomme lisäksi valikoimaan kuuluu myös työntekijän avustusohjelmistoja liitinrimojen kokoonpanoon ja puoliautomaattiseen johtimen valmisteluun.