Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Kalustus
Digitaalisten valmistusasiakirjojen ja apujärjestelmien käyttö mahdollistaa paitsi DIN-kiskojen tehokkaan kalustamisen myös joustavamman henkilöstön käytön. Ohjelmiston tukemien ohjeiden avulla käyttäjä oppii tuntemaan järjestelmän hyvin lyhyessä ajassa.
Kytkentäkaapeissa DIN-kiskojen kokoonpanolle on ominaista komponenttien suuri monimuotoisuus ja projektien vaihtelevuus. Prosessin optimoimiseksi digitaaliset valmistusasiakirjat johdetaan suoraan suunnittelusta, joten järjestelmäkatkoksista johtuvat virhelähteet vähenevät. Lisäksi intuitiiviset työpistejärjestelmät ohjaavat yksittäisiä tuotantovaiheita ohjelmiston tukemana, minkä ansiosta myös perehdytetyt työntekijät voivat kalustaa monimutkaisia liitinkiskoja.
Tehokkaan kalustuksen edut
Projektitietojen suora siirto suunnittelusta säästää aikaa
Ohjelmistolla tuettu valmistus tekee käytettävissä olevan henkilöstön käytöstä joustavaa
Virheiden vähentäminen pick-by-light-keräilyjärjestelmän ja täydellisten, ohjelmistolla tuettujen tuotantodokumenttien avulla
Tuottavuuden kasvu ergonomisen työpisteen suunnittelun, komponenttien jäsennellyn sijoittelun ja modulaarisesti laajennettavien lisätarvikkeiden ansiosta
clipx BASIC line -työpistejärjestelmillä voit luoda helposti oman räätälöidyn työpisteen tehokasta ja ergonomista työskentelyä varten. Skaalattavuutensa ansiosta lisätarvikkeet voidaan integroida olemassa oleviin työpisteisiin tai yhdistää ergonomisiin perustyöpisteisiin. Tämä mahdollistaa työpisteiden mukauttamisen tarpeidesi mukaan. Modulaarisen järjestelmän ansiosta työpistejärjestelmät voidaan milloin tahansa räätälöidä joustavasti erityisiin tarpeisiin tai laajentaa esimerkiksi ohjelmistolla.
Korkeussäädettävän työpöydän lisäksi perustyöasema on varustettu pidikkeellä esimerkiksi kirjoitusalustan tai näytön kiinnittämistä varten. Yläosassa on runsaasti tilaa, ja siinä on neljä hyllyä, joilla voidaan pitää valmiina tarvittavia materiaaleja ja komponentteja DIN-kiskojen kalustusta varten. Työpisteen ergonominen muotoilu, korkeussäätö ja helposti käsillä olevat materiaalit mahdollistavat miellyttävän työskentelyn.
Kokoa tehokas työpiste DIN-kiskojen kalustusta varten nopeasti ja helposti. Skaalattavuutensa ja modulaarisuutensa ansiosta perustyöasemaan voidaan yhdistää erilaisia lisätarvikkeita tarpeiden mukaan. Modulaarinen lipasjärjestelmä, joka koostuu erilaisista lipastyypeistä, hyllynjakajista ja avonaisista säilytyslaatikoista, takaa räätälöidyn ja kokoonpanoon soveltuvan materiaalien toimittamisen. Näin voit varustaa työpisteen nopeasti ja joustavasti erilaisilla komponenteilla ja materiaaleilla. Lippaasta on saatavana eri versioita, jotka soveltuvat hyvin erilaisiin kokoonpanotehtäviin. Pyörivä kiinnityslaite DIN-kiskojen kiinnittämiseen antaa vakautta kokoonpanon aikana ja varmistaa ergonomisen ja mukavan työskentelyn.
Digitaalisten valmistusasiakirjojen ja apujärjestelmien käyttö mahdollistaa paitsi liitinkiskojen valmistuksen tehostamisen myös henkilöstön joustavamman käytön. Työpistejärjestelmäämme voidaan siis laajentaa joustavasti ohjelmistolla ja pick-by-light-keräilyjärjestelmällä. clipx ENGINEER assemble -apuohjelmistomme ottaa kaikki tarvittavat tiedot suoraan suunnittelusta ja mahdollistaa intuitiivisen liitinkiskojen kokoonpanon vaiheittaisten ohjeiden ja suoran pick-by-light-keräilyjärjestelmän ohjauksen avulla. Tämä ohjelmistolla tuettu prosessi vähentää virhelähteitä ja hakuaikoja, jolloin myös vähän koulutetut työntekijät voivat koota monimutkaisia liitinkiskoja.
Apujärjestelmä nopeuttaa huomattavasti tuotantoprosesseja, koska liitinkiskot voidaan nyt valmistaa erillään muusta kytkentäkaapista. Lyhyemmät hakuajat ja parempi ergonomia lisäävät tuottavuutta merkittävästi.
Tehokas liitinkiskon valmistus clipx ENGINEER assemble -ohjelmiston avulla
Tehosta liitinkiskon valmistusta clipx ENGINEER assemble -apuohjelmistolla. Maksullisena lisäosana clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistoon se tarjoaa kaikki tarvittavat tuotantotiedot selkeästi järjestetyssä muodossa kokoonpanoa varten. Hyödy huomattavasta ajansäästöstä suunnitteluprosessin tietojen suoran siirron ja tuotantotietojen johdonmukaisen toimittamisen ansiosta. Apuohjelmiston intuitiivinen käyttöliittymä opastaa käyttäjää liitinkiskon kokoonpanossa, mukaan lukien lisätarvikkeet ja merkinnät, ja tarjoaa selkeät vaiheittaiset ohjeet ja visuaaliset apuvälineet. Tämä vähentää läpimenoaikaa ja hakuaikoja sekä vähentää virheitä.
Katso video, josta saat tietoa apuohjelmistosta ja sovelluksen aktivoinnista.
Opi toteuttamaan kaikkien kytkentäkaappien komponenttien merkinnät tehokkaasti ja intuitiivisesti. Kokonaisvaltainen MARKING system -järjestelmävalikoima tarjoaa käyttäjäystävällisiä ratkaisuja kaikkiin vaatimuksiin ja sovelluksiin.