Perustyöasema on varustettu pidikkeellä esimerkiksi kirjoitusalustan tai näytön kiinnittämistä varten, ja se voidaan sijoittaa joustavasti korkeussuunnassa. Työtason alla on myös ulosvedettävä laatikko. Alaosassa on tilaa erilaisten DIN-kiskojen tai jopa 2 metrin pituisten johtokourujen säilytykseen. Rungossa olevat pidikkeet takaavat kiinni pysymisen. Työpisteen yläosassa on myös toinen laskutaso.
Modulaariset työpistejärjestelmät
Kytkentäkaappiasennuksen tehokkaisiin prosesseihin
clipx BASIC line -työpistejärjestelmillä voit luoda helposti oman räätälöidyn työpisteen tehokasta ja ergonomista työskentelyä varten. Modulaarinen järjestelmä mahdollistaa mukauttamisen tai laajentamisen milloin tahansa tarpeidesi mukaan. Täydennä työasemaa lisätarvikkeillamme tai käytä niitä työasemiemme kanssa prosessin nopeaa optimointia varten.
Tutustu eri prosessivaiheisiin tarkoitettuihin työpistejärjestelmiimme.
Edut
- Räätälöity varustelu ja työpisteiden laajentaminen modulaarisilla, skaalattavilla lisätarvikkeilla
- Nopea prosessin optimointi ja tehokkuuden lisääminen helposti toteutettavan konseptin ansiosta
- Lisääntynyt tuottavuus ergonomisen muotoilun ja komponenttien jäsennellyn sijoittelun ansiosta
- Optimoitu kytkentäkaappiasennuksen tuotantoprosesseihin vuosien prosessikonsultoinnista saadun kokemuksen ansiosta
Räätälöity varustus
Skaalattavuutensa ansiosta lisävarusteet voidaan integroida olemassa oleviin työpisteisiin tai yhdistää ergonomisiin perustyöpisteisiin. Tämä mahdollistaa työpisteiden mukauttamisen tarpeidesi mukaan. Modulaarisen järjestelmän ansiosta työpistejärjestelmät voidaan milloin tahansa räätälöidä joustavasti erityisiin tarpeisiin tai laajentaa esimerkiksi ohjelmistolla.
Nopea prosessien optimointi
Modulaariset työpistejärjestelmät tarjoavat helposti toteutettavia ja yksilöllisesti räätälöityjä työpisteratkaisuja kytkentäkaappiasennuksen tuotantoprosessien optimoimiseksi. Joustava konfigurointi ja mukauttaminen mahdollistavat ergonomiset ja järjestyksessä olevat työpisteet, jotka parantavat työnkulkua. Näin jo pienellä vaivalla voidaan lisätä tehokkuutta nopeasti.
Tuottavuuden kasvu
Ergonomisesti suunniteltuja työpistejärjestelmiä voidaan käyttää tarpeen mukaan, joten ne tarjoavat mahdollisuuden optimoida tuotantoprosesseja pitkällä aikavälillä. Tarvittavien komponenttien hyvä järjestys mahdollistaa tehokkaan materiaalin toimittamisen. Paremman ergonomian lisäksi tuottavuus paranee, koska hakuajat lyhenevät ja virheet vähenevät.
Käytännössä hyväksi havaittu
Erityisesti kytkentäkaappiasennukseen suunnitellut työpistejärjestelmät perustuvat vuosien kokemukseen ja asiantuntemukseen prosessikonsultoinnista ja menestyksekkääseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Olemme luoneet näistä hyväksi havaituista ja testatuista ratkaisuista "standardin", joka on suunniteltu optimaalisesti kytkentäkaappiasennuksen prosesseja varten ja joka voidaan silti räätälöidä tarpeidesi mukaan.
Kytkentäkaappiasennuksen tehokkaiden prosessien perusta
Skaalattavat työpisteratkaisut clipx BASIC linen avulla
Työpistejärjestelmä mekaanista käsittelyä varten
Täydennä perustyöasemaa sopivilla lisätarvikkeilla ja työkaluilla nopeasti ja helposti. Profiili- ja kiskoleikkureillamme voit katkaista DIN-kiskoja ja johtokouruja paitsi nopeasti ja tarkasti myös lastuamatta ja purseettomasti. Optimoitu vipusuhde helpottaa työskentelyä. Runkoon helposti kiinnitettävä juomapidike pitää työpisteesi siistinä ja järjestyksessä. Näin saat pienellä vaivalla optimoidun ja siistin työpisteen manuaalista mekaanista käsittelyä varten.
Tehosta mekaanista käsittelyä työpistejärjestelmän laajennuksen avulla. Kaikki valmistusasiakirjat ja tilaukset ovat milloin tahansa nähtävissä monitorin kautta. Tietojen toimittaminen digitaalisesti auttaa vähentämään virheitä ja lyhentämään läpimenoaikoja. Rei'itettyjen DIN-kiskojen manuaaliseen katkaisuun käytettävän nollaleikkauslohkon käyttö säästää vielä enemmän aikaa. Nollaleikkauslohko mahdollistaa nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset vain yhdellä säädöllä ja ilman aikaa vieviä toistuvia mittauksia. THERMOMARK ROLL 2.0 -lämpösiirtotulostimellamme voit merkitä käsitellyt DIN-kiskot ja johtokourut etiketeillä suoraan työpisteessä. Siten valmiit tilaukset voidaan järjestää selkeästi tilausten erilaisuudesta huolimatta.
Työpistejärjestelmä kalustusta varten
Korkeussäädettävän työpöydän lisäksi perustyöasema on varustettu pidikkeellä esimerkiksi kirjoitusalustan tai näytön kiinnittämistä varten. Yläosassa on runsaasti tilaa, ja siinä on neljä hyllyä, joilla voidaan pitää valmiina tarvittavia materiaaleja ja komponentteja DIN-kiskojen kalustusta varten. Työpisteen ergonominen muotoilu, korkeussäätö ja helposti käsillä olevat materiaalit mahdollistavat miellyttävän työskentelyn.
Kokoa tehokas työpiste DIN-kiskojen kalustusta varten nopeasti ja helposti. Skaalattavuutensa ja modulaarisuutensa ansiosta perustyöasemaan voidaan yhdistää erilaisia lisätarvikkeita tarpeiden mukaan. Modulaarinen lipasjärjestelmä, joka koostuu erilaisista lipastyypeistä, hyllynjakajista ja avonaisista säilytyslaatikoista, takaa räätälöidyn ja kokoonpanoon soveltuvan materiaalien toimittamisen. Näin voit varustaa työpisteen nopeasti ja joustavasti erilaisilla komponenteilla ja materiaaleilla. Lippaasta on saatavana eri versioita, jotka soveltuvat hyvin erilaisiin kokoonpanotehtäviin. Pyörivä kiinnityslaite DIN-kiskojen kiinnittämiseen antaa vakautta kokoonpanon aikana ja varmistaa ergonomisen ja mukavan työskentelyn.
Digitaalisten valmistusasiakirjojen ja apujärjestelmien käyttö mahdollistaa paitsi liitinkiskojen valmistuksen tehostamisen myös henkilöstön joustavamman käytön. Siksi työpistejärjestelmämme on joustavasti laajennettavissa ohjelmistolla ja pick-by-light-keräilyjärjestelmällä. Työntekijälle suunniteltu clipx ENGINEER assemble -apuohjelmistomme ottaa kaikki tarvittavat tiedot suoraan suunnittelusta ja mahdollistaa intuitiivisen liitinkiskojen kokoonpanon vaiheittaisten ohjeiden ja suoran pick-by-light-keräilyjärjestelmän ohjauksen avulla. Tämä ohjelmistotuettu prosessi vähentää virhelähteitä ja hakuaikoja, jolloin myös perehdytetyt työntekijät voivat koota monimutkaisia liitinkiskoja.
Työpistejärjestelmä johtimen valmistelua ja johdotusta varten
Perustyöpiste on varustettu käytännöllisellä ja lukittavalla työkalulaatikolla, jossa on vetolaatikot, joissa säilytät kaikki tarvittavat työkalut aina käden ulottuvilla. Taitettavat sivupöydät tarjoavat tarvittaessa lisätyötilaa, ja ne voidaan sijoittaa pois tilan säästämiseksi, kun niitä ei käytetä. Työpisteen yläosassa on myös hyllyt, jotka tarjoavat ihanteellista laskutilaa tarvittaville materiaaleille, kuten kaapeleille ja johtimille. Jarrullisten rullapyörien ansiosta siirrettävä asema voidaan siirtää vaivattomasti valmistettavan kytkentäkaapin luo tai muuhun paikkaan, mikä takaa maksimaalisen joustavuuden.
Skaalattavuutensa ja modulaarisen rakenteensa ansiosta perustyöasemaan voidaan yhdistää joustavasti erilaisia lisävarusteita. Monitorin lisäksi voidaan asentaa esimerkiksi DIN-kiskoja, jotka toimivat avoimien säilytyslaatikoiden pidikkeinä. Laatikot ovat täydellisiä pienten osien säilyttämiseen järjestyksessä ja käden ulottuvilla. Johdotuksen parempaa järjestystä varten suosittelemme asentamaan johdinjarrun. Johdinjarrun avulla voit järjestellä poikkipinnaltaan 0,5-6 mm²:n johtimia selkeästi ja vaivattomasti. Siihen voidaan merkitä johdinpoikkipinta, ja se on helppo asentaa, koska se on yhteensopiva NS 35 -DIN-kiskojen kanssa. Nopea pääsy johtimiin ja merkintämahdollisuus lyhentävät hakuaikoja ja minimoivat samojen poikkipintojen sekoittumisriskin. Roskakori lisää järjestystä.
Jos haluat tehostaa johdotusprosessia, voit laajentaa työpistejärjestelmää helposti automaattityökaluilla ja tulostusjärjestelmillämme sekä apuohjelmistolla. Näin voit valmistella suuren määrän johtimia johdotusta varten nopeasti ja helposti paikan päällä. E.FOX S 10 -kuorinta-automaatilla voit käsitellä helposti ja tehokkaasti poikkipinnoiltaan ja eristeiltään erilaisia johtimia. THERMOMARK E.WIRE -tulostimella voit tulostaa ja kiinnittää kaapelimerkintöjä automaattisesti vain yhdessä vaiheessa. Apuohjelmisto antaa tarvittavat tiedot selkeästi ECAD-järjestelmästä vietyjen tietojen perusteella ja opastaa työntekijöitä vaihe vaiheelta käsittelyprosessin läpi. Automaattityökalujen ja tulostusjärjestelmien suora ohjaus auttaa myös lisäämään tehokkuutta.
Liikuteltava työpöytä kokoonpanoa ja johdotusta varten
Liikuteltava kokoonpanopöytä tarjoaa joustavan ja vakaan työtason asennuslevyjen ja kytkentäkaappien kokoonpanoa ja johdotusta varten. Korkeutta voidaan säätää portaattomasti – myös kuormitettuna. Voit myös kallistaa työtasoa ja mukauttaa kokoonpanopöydän tarpeisiisi. Integroitu laskutila luo tilaa esimerkiksi laatikoille, työkaluille tai muille materiaaleille. Näin voit työskennellä ergonomisesti, tehokkaasti ja selkääsi rasittamatta.
Rullapyörillä ja käytännöllisillä kahvoilla varustettu kokoonpanopöytä on helppo siirtää haluttuun paikkaan. Se toimii myös työkappaleiden kuljettamisessa ja mahdollistaa asennuslevyjen ja kytkentäkaappien turvallisen kuljettamisen koko kokoonpanoprosessin ajan. Kokoonpanovaunu vakuuttaa myös silloin, kun sitä ei käytetä. Kompaktin rakenteensa ansiosta se voidaan sijoittaa pois ja säästää näin tilaa.
Istuitpa tai seisoitpa: korkeuden ja kallistuksen säädön ansiosta kokoonpanopöytä mukautuu täydellisesti työskentelytapoihisi. Näin voit suorittaa eri työvaiheet mukavasti ja ergonomisesti eri asennoissa. Tuloksena ovat tehokkaammat prosessit, paremmat työolot ja kestävä tuottavuuden kasvu. Toinen etu on erilaisten päällysrakenteiden helppo käsiteltävyys. Muuttuvat työkappaleet tai kokoonpanokonseptit voidaan ottaa nopeasti ja kiinnittää turvallisesti – ilman pitkiä valmisteluaikoja. Tämä lisää joustavuuttasi ja auttaa sinua sopeutumaan muuttuviin tuotanto- ja kokoonpanovaatimuksiin. Hyödy liikuteltavasta, räätälöitävästä ratkaisusta, joka voidaan integroida saumattomasti erilaisiin tuotantokonsepteihin ja joka mahdollistaa selkää säästävän työskentelyn eri asennoissa.
Projektivaunu
Projektivaunun avulla sinulla on käden ulottuvilla monipuolinen työkalu valmistusta varten. Vaunua voidaan käyttää tilausten keräilyyn ja kuljetukseen. Se voi toimia myös tilapäisesti lisäsäilytystilana kokoonpanotyöpisteessä, mikä parantaa järjestystä ja tehokkuutta. Modulaarisen rakenteensa ansiosta projektivaunu voidaan mukauttaa joustavasti erityistarpeisiisi. Ergonominen muotoilu ja yhteensopivuus lippaiden ja avoimien säilytyslaatikoiden kanssa helpottavat lastausta ja purkamista ja tuovat lisäksi lukuisia käyttömahdollisuuksia. Rullapyörillä ja kätevillä kahvoilla varustettua vaunua on helppo siirtää myös täyteen lastattuna.
Lisätarvikkeet yksityiskohtaisesti
Parempi järjestys johdotuksessa: johdinjarrun avulla voit järjestellä poikkipinnaltaan 0,5-6 mm²:n johtimia kokoonpanotyöpisteissä selkeästi ja vaivattomasti. Merkintämahdollisuuden ansiosta voit merkitä niihin kyseisen johdinpoikkipinnan. Johdinjarru voidaan lukita nopeasti DIN-kiskoon ja tarvittaessa irrottaa. Se on myös helppo kiinnittää muihin pintoihin, kuten puuhun, ja se voidaan sijoittaa joustavasti.
Edut yhdellä silmäyksellä:
- Keräilyyn kuluu vähemmän aikaa kokoonpanossa, koska johtimet ovat nopeasti saatavilla
- Joustavien kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta johtimiin on helppo päästä käsiksi
- Yhteensopivuus NS 35 -DIN-kiskojen kanssa helpottaa asennusta
- Selkeät kokoonpanotyöpisteet johtimien valmistelussa ja johdotuksessa järjestyksessä olevien johtimien ansiosta
- Merkintämahdollisuus vähentää samojen poikkipintojen sekoittumisriskiä
Hyllynjakajista syöttöjärjestelmiin: modulaarisen lipaskotelon avulla voit varustaa kokoonpanotyöpisteesi nopeasti ja joustavasti erilaisilla komponenteilla. Lippaasta on saatavana eri versioita, jotka soveltuvat hyvin erilaisiin kokoonpanotehtäviin. Lipas on helppo asentaa napsauttamalla se asennusprofiileihin.
Edut yhdellä silmäyksellä:
- Räätälöity materiaalin toimittaminen tarpeiden ja käytön mukaan moduulijärjestelmän ansiosta
- Tarvittavien komponenttien ja määrien kohdennettu otto valikoivan valmistelun avulla
- Kokoonpanoa varten järkevästi ulottuvilla olevat osat ja komponentit parantavat ergonomiaa
- Keräilyyn kuluu vähemmän aikaa kokoonpanossa, koska komponentit ovat kätevästi tarjolla
- Vähemmän virheitä, koska komponentit ja johtimet ovat järjestyksessä
Nopeat, tarkat nollaleikkaukset ilman mittaamista: kun rei'itettyjä DIN-kiskoja katkaistaan käsin, nollaleikkauslohko mahdollistaa nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset vain yhdellä säädöllä ja ilman aikaa vievää, toistuvaa mittausta. Nollaleikkauslohkon lieriösokka ja magneetit takaavat varman pidon, jolloin nollaleikkauslohko on helppo asettaa DIN-kiskoon. Liukusäätimellä voidaan säätää erilaisia nollaleikkausolosuhteita vaivattomasti.
Edut yhdellä silmäyksellä:
- Toistettavat ja laadukkaat nollaleikkaukset rei'itetyille DIN-kiskoille vain yhdellä säädöllä
- Aikaa säästyy, ja virheet vähenevät, koska toistuvaa mittausta ja merkintää ei enää tarvita
- DIN-kiskojen katkaisuprosessi nopeutuu, koska nollaleikkauksissa säästyy aikaa
- Liukusäädin nopeuttaa säätöä erilaisiin nollaleikkausolosuhteisiin
Ergonomisella asennuslaitteellamme voit valmistaa liitinkiskot kätevästi ja turvallisesti. DIN-kisko kiinnitetään paikalleen ruuvattavilla liitinsarjoilla, joten sinulla on molemmat kädet vapaina komponenttien asentamiseen. Kierto- ja liukutoiminnon ansiosta asennuslaitetta voidaan kääntää ja säätää joustavasti. Mitta-asteikon avulla voit mitata luotettavasti absoluuttiset mitat ja komponenttien väliset suhteelliset etäisyydet. Yksittäisten liitinkiskojen lisäksi useita pieniä liitinkiskoja voidaan myös asentaa rinnakkain.
Edut yhdellä silmäyksellä:
- Parempi ergonomia ja turvallinen työskentely liitinkiskoja asennettaessa
- Helppo ja turvallinen kiinnitys DIN-kiskoon ruuvikiinnitteisillä liitinsarjoilla
- Aikaa säästyy, koska samanaikaisesti voidaan valmistaa useita liitinkiskoja
- Kiertotoiminnon ansiosta liitinmerkintöjen kiinnitys käy kätevästi
- Optimaaliset työskentelyolosuhteet keskeisellä näkymällä liukutoiminnon ansiosta
Ihanteellinen lisä kokoonpanotyöasemaan: yhdessä clipx ENGINEER -kokoonpano-ohjelmistomme kanssa pick-by-light-järjestelmä takaa nopean ja virheettömän materiaalin poiston ilman aikaa vievää etsimistä. Irrotuslokeron selkeät valomerkit osoittavat oikean komponentin. Määrän näyttö antaa tietoa tarvittavasta kappalemäärästä. Työntekijäsi tunnistavat heti, mitä komponenttia tarvitaan ja missä määrin. Modulaarisen rakenteensa ansiosta järjestelmää voidaan laajentaa joustavasti.
Edut yhdellä silmäyksellä
- Lisääntynyt tuottavuus tarkan materiaalin poiston ansiosta
- Nopea pääsy nopeuttaa kokoonpanoprosessia
- Virheiden minimointi selkeän visuaalisen opastuksen avulla
- Säästää aikaa, koska tuotteiden etsiminen ei ole enää tarpeen
- Helppo perehdytys intuitiivisen käytön ansiosta