Teholähteet DIN-kiskoon

Teholähteet

Teholähteet syöttävät tehoa sovellukseesi luotettavasti. Valitse laajasta laitevalikoimasta tarpeidesi mukaan paras teholähde sovellukseesi. Olipa kyseessä sitten seinämäasennukseen sopiva tai 19'' telineeseen asennettava teholähde: löydä täydellinen teholähde sovellukseesi.

Teholähteet DIN-kiskoa varten

Teholähteet DIN-kiskoa varten

DIN-kiskoon tarkoitetut teholähteemme tarjoavat erityisen hyvän järjestelmäkäytettävyyden kytkentäkaapin DIN-kiskossa.

QUINT POWER-, TRIO POWER-, UNO POWER- ja STEP POWER -tuoteperheet on räätälöity toiminnoiltaan ja rakenteeltaan vastaamaan eri teollisuudenalojen vaatimuksia.

Teholähteet telineasennusta varten

Teholähteet telineasennusta varten

Telineasennukseen tarkoitetut teholähteemme tarjoavat tehokasta suorituskykyä 19 tuuman koossa.

TRIO POWER, jonka teho on 20 kW, mahdollistaa kaksisuuntaisen tehon muuntamisen eri sovellusalueilla.

Teholähteet seinämäasennukseen

Teholähteet seinämäasennukseen

Seinämään asennettavat teholähteemme voidaan asentaa joustavasti kytkentäkaapin seinämään. Erilaiset asennusvaihtoehdot mahdollistavat käytön yksilöllisten vaatimusten mukaan.

Kompaktissa kotelossa oleville kestäville TRIO POWER -teholähteille on ominaista korkea suorituskyky ja kattavat toiminnot.

IP67-kotelointiluokan teholähteet

IP67-kotelointiluokan teholähteet

IP67-kotelointiluokan mukaiset teholähteemme ovat juuri oikeat laitteet hajautettuun tehonsyöttöön kentällä.

Säänkestävillä koteloilla teholähteet takaavat järjestelmän hyvän käytettävyyden myös ankarissa ympäristöolosuhteissa.

Ilmainen lippusi
Vieraile osastollamme SPS 2026 -messuilla

Tule tapaamaan meitä 24.–26.11.2026 messuosastolla 310, hallissa 9, ja koe, kuinka avoimet ekosysteemit, teollinen tekoäly ja kokonaisvaltainen tietoturva turvaavat teollisen automaation tulevaisuuden.

Varaa ilmainen lippusi
Phoenix Contact SPS-messuilla
E-julkaisu
Koko tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

Teholähderatkaisumme varmistavat parhaan järjestelmäkäytettävyyden. Tutustu teholähteisiin, DC/DC-muuntimiin, redundanssimoduuleihin ja keskeytymättömiin UPS-teholähteisiin, jotka sopivat eri alojen vaatimuksiin.

Avaa e-julkaisu
Esite teholähdejärjestelmistä