Teholähteet DIN-kiskoon

Teholähteet DIN-kiskoon

Erilaisten toimintojen, teholuokkien ja rakenteiden ansiosta DIN-kiskoon asennettavat teholähteemme ovat oikea kumppani sovellukseesi. Maksimoi järjestelmän käytettävyys laadukkailla ja teknisesti johtavilla teholähteillä. Valitse tuoteperheistämme tarpeisiisi sopivat tuotteet.

QUINT POWER -teholähteet

QUINT POWER -teholähteet

QUINT POWER – erittäin monipuoliset toiminnot

QUINT POWER -virtalähteemme soveltuvat erityisen hyvin järjestelmän maksimaalisen käytettävyyden varmistamiseen. Staattisen ja dynaamisen vahvistuksen ja SFB-tekniikan ansiosta ne soveltuvat kaikkiin kuormitustilanteisiin ja tasavirtasulakkeiden tyyppeihin.

  • Tulo AC tai DC: 1-vaiheinen, 3-vaiheinen
  • Lähtö DC: teho jopa 1 000 W
  • Jännitteet: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
  • Ennakoiva toiminnan valvonta
TRIO POWER -teholähteet

TRIO POWER -teholähteet

TRIO POWER – luja rakenne ja vakiotoiminnot

Kiinteät TRIO POWER -kytkentävirtalähteet soveltuvat erityisesti koneenrakennuksen dynaamisiin kuormitustilanteisiin. AC/DC-virtalähteitä on saatavana lisävarusteena integroidulla monikanavaisella laitesuojauksella.

  • Tulo AC: 1-vaiheinen, 3-vaiheinen
  • Lähtö DC: teho jopa 1 000 W
  • Jännitteet: 12, 24, 48, 72 V DC
  • Lisävarusteena integroitu laitesuojaus: neljä ja kahdeksan kanavaa
UNO POWER -teholähteet

UNO POWER -teholähteet

UNO POWER – perustoiminnot kompaktilla rakenteella

UNO POWER -kytkentävirtalähteet tarjoavat erittäin suuren tehotiheyden. AC/DC-virtalähteet soveltuvat erinomaisesti tehonsyöttöön kuluttajille jopa 960 W:n vakiokuormituksella.

  • Tulo AC: 1-vaiheinen
  • Lähtö DC: teho jopa 960 W
  • Jännitteet: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
STEP POWER -teholähteet

STEP POWER -teholähteet

STEP POWER – rakennusautomaatiota varten

STEP POWER -virtalähteet soveltuvat erinomaisesti teollisuus- ja kotitalouksien rakennusautomaatioihin. Hajautetuissa sovelluksissa AC/DC-verkkovirtalähteet ovat mahdollisimman energiatehokkaita, koska niiden tyhjäkäyntihäviöt ovat pienet ja hyötysuhde korkea.

  • Tulo AC tai DC: 1-vaiheinen
  • DC-lähtö: teho jopa 120 W
  • Jännitteet: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC