Jotta tavalliset sulakeautomaatit voidaan laukaista magneettisesti ja siten nopeasti, teholähteiden pitää antaa lyhytaikaisesti moninkertainen nimellisvirta.
QUINT POWER -teholähde laukaisee vakiomalliset sulakeautomaatit luotettavasti ja nopeasti SFB-tekniikan (Selective Fuse Breaking) avulla jopa 6-kertaisella nimellisvirralla 15 ms:n ajaksi. Vialliset virtapiirit katkaistaan selektiivisesti, vika rajoitetaan, ja tärkeät järjestelmäosat pysyvät toiminnassa.
Primary-switched QUINT POWER power supply with selectable output characteristic curve, SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, and NFC interface, input: 1-phase, output: 24 V DC/5 A. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).