TRIO DC UPS with integrated power supply, DIN rail mounting, Push-in connection, output: 24 V DC / 5 A
DC-UPS ja integroidulla kapasiteetilla varustettu DC-UPS
DC-UPS-teholähde varmistaa keskeytymättömällä tehonsyötöllä järjestelmäsi parhaan käytettävyyden. DC-UPS toimittaa edelleen tehoa sovellukseesi luotettavasti silloinkin, kun syöttöverkko ei ole käytössä. Se ehkäisee järjestelmän häiriöitä ja seisokkeja. Tärkeät prosessit voivat jatkua. Valitse UPS-ratkaisu, jossa on sopiva akkumoduuli tai integroitu kapasiteetti.
TRIO DC UPS with integrated power supply, DIN rail mounting, Push-in connection, output: 24 V DC / 10 A
QUINT DC UPS, IQ Technology, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 20 A, charging current: 5 A
TRIO DC UPS with integrated power supply and capacitor, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, USI (Universal Service Interface), DIN rail mounting, input: 230 V AC, input:1-phase, output: 24 V DC / 5 A / 3 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
Uninterruptible power supply with IQ Technology and integrated battery for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/5 A, battery: lead AGM 1.2 Ah, including mounted universal DIN rail adapter UTA 107/30
TRIO DC UPS with integrated power supply and capacitor, with maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, USI (Universal Service Interface), DIN rail mounting, input: 230 V AC, input:1-phase, output: 24 V DC / 10 A / 6 kJ incl. mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
TRIO DC UPS with integrated power supply, USB (Modbus/RTU), DIN rail mounting, Push-in connection, input: 1-phase, output: 24 V DC / 5 A
Uninterruptible power supply with integrated power supply unit, 2 A, in combination with MINI-BAT/24/DC 0.8 AH or 1.3 AH
QUINT DC UPS, IQ Technology, DIN rail mounting, Screw connection, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A, charging current: 3 A
QUINT UPS with IQ Technology, USB communication interface (Modbus/RTU), for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC / 10 A, charging current: 3 A
Uudet tuotteet
IQ-tekniikalla varustettu DC-UPS
Älykäs QUINT DC UPS varmistaa IQ-tekniikalla varustetun akunhallintajärjestelmän ja erittäin tehokkaan akkulaturin avulla erinomaisen käyttövarmuuden. Integroidun Ethernet-liitännän ansiosta UPS on helppo integroida teollisuusverkkoon.
Ethernet-liitäntä on yhteensopiva seuraavien kanssa:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Saat yksilöllisen, keskeytymättömän ratkaisun yhdistämällä UPS-moduulejamme teholähteisiimme ja akkumoduuleihimme.
Integroidulla energiavarastolla varustettu DC-UPS
Integroidulla energiavarastolla varustettu DC-UPS kattaa jopa useiden minuuttien jaksoittaiset katkokset. Integroidun liitäntänsä ansiosta se on helppo integroida teollisuuden verkkoihin. Kapasiteettimoduuli yhdistää elektronisen kytkentäyksikön ja energiavaraston samaan koteloon ja säästää siten erittäin paljon tilaa. Energiavarastoina käytetään huoltovapaita kaksikerroksisia kondensaattoreita. Sovelluksesta riippuen saatavana on 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ tai 16 kJ moduuleja tiedonsiirtoliitännällä varustettuna tai ilman.
Integroidulla teholähteellä varustettu DC-UPS
TRIO DC UPS yhdistää keskeytymättömän tehonsyötön ja integroidun teholähteen, mikä säästää tilaa kytkentäkaapissa. Vankka ratkaisu tarjoaa kattavat toiminnot, kuten signaloinnin, diagnostiikan, yhteyden IPC- ja PLC-ohjauksiin sekä kylmäkäynnistystoiminnon kompaktissa kotelossa. Työkaluttoman johdotuksen ja push-in-tekniikan ansiosta käsittely ja käyttöönotto ovat erittäin helppoja. TRIO DC UPS takaa erityisen korkean luotettavuuden dynaamisen boostin ja älykkään akun lataustoiminnan ansiosta. Valitse oikea TRIO-akkumoduuli tarvittavan toiminta-ajan mukaan ja kokoa räätälöity kokonaisjärjestelmä vaivattomasti.
DC-UPS, jossa on integroitu teholähde ja kapasitiivinen energiavarasto
TRIO3-CAP DC-sovelluksiin on huoltovapaa ratkaisu, jonka käyttöikä on kymmenkertainen kriittisten kuormien tehonsyöttöön. 3-in-1-laitteessa yhdistyvät teholähde, keskeytymätön UPS-teholähde (UPS) ja energiavarasto samassa kotelossa. Tämä säästää tilaa ja asennusaikaa. Erityiset tehonsyöttötilanteet, kuten kuorman käynnistys tai ylikuormitus, voidaan hoitaa luotettavasti integroidun tehostustoiminnon ansiosta. Dynaaminen boost tarjoaa jopa 150 % tehon 5 sekunnin ajaksi, kun taas energiavarastosta saatava CAP-tehonlisäys tarjoaa jopa 350 % tehon 350 ms:n ajaksi. Verkkovikojen kattamiseen tarvittava energia varastoidaan kaksikerroksisissa kondensaattoreissa, jotka kestävät vähintään 500 000 lataus- ja purkaussykliä.
Integroidulla akulla varustettu DC-UPS
Kompakti, integroidulla akulla varustettu DC-UPS on erityisen tilaa säästävä. Siksi se on helppo yhdistää jälkikäteen jo olemassa oleviin järjestelmiin. Lisäksi DC-UPS-teholähde on erittäin helppokäyttöinen, sillä sen akku voidaan vaihtaa ilman työkaluja laitteen ollessa käynnissä sekä integroidun tietoliikenneliitännän ansiosta.