Korkea käytettävyys sähkökatkosten aikana

Integroidulla teholähteellä varustettu DC-UPS
Henkilö seisoo tuotantohallissa ja pitää UPS-teholähdettä kameraan päin

Keskeytymättömiä UPS-teholähteitä käytetään sähkökatkon sattuessa ylläpitämään virtaa ja sammuttamaan järjestelmät asianmukaisesti. Phoenix Contactin uusi TRIO DC UPS maksimoi järjestelmän käytettävyyden. Yhdistetty hakkuriteholähde, jossa on integroitu teholähde, yhdistää eri tekniikat ja ominaisuudet, kuten merkinannon, diagnostiikan, liitäntätekniikan, kylmäkäynnistystoiminnon ja paljon muuta, samaan kompaktiin koteloon.

Edut

  • Tilaa säästävä, koska UPS ja teholähde on yhdistetty samaan kompaktiin koteloon
  • Helppo käsitellä, koska johdotus push-in-liitäntätekniikalla ei vaadi työkaluja
  • Vankka ja luotettava dynaamisen boostin ja älykkään akun lataustoiminnan ansiosta
  • Suora diagnostiikka moniväristen LEDien ja merkinantokoskettimien ansiosta selkeää tilanäyttöä varten
  • Älykäs parametrointi ja seuranta rajapintaliitännän kautta (USB-C ja RS-485)
TRIO UPS liitännällä

Ei pelkoa käyttökatkoista Integroidulla teholähteellä varustettu DC-UPS-yhdistelmä

Keskeytymättömät UPS-teholähteet tuovat erittäin suurta luotettavuutta ja joustavuutta.
Yksilöllisten vaatimusten täyttämiseksi UPS-moduuleista on saatavana eri malleja, sekä liitännällä varustettuna että ilman liitäntää.

Yhdistelmälaitteille on ominaista integroitu teholähde. Tämä säästää tilaa kytkentäkaapissa ja minimoi käyttöönottoon kuluvan ajan.

Tarvitsitpa sitten ratkaisua liitännällä tai ilman liitäntää, TRIO DC UPS -laitteemme takaavat vakaan ja jatkuvan tehonsyötön kriittisille sovelluksillesi.
Tutustu suorituskyvyn ja monipuolisuuden täydelliseen yhdistelmään.

Vankka integroidulla teholähteellä varustettu UPS Edut yksityiskohtaisesti

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

Phoenix Contactin TRIO UPS yhdistää teholähteen ja UPSin samaan kompaktiin koteloon. Useita laitteita voidaan asentaa suoraan vierekkäin ilman tehonhäviötä. Samoista mitoista huolimatta TRIO UPS tarjoaa enemmän tehoa kuin edeltäjänsä.

TRIO UPS

TRIO UPS tarjoaa dynaamisen boostin 150 %:lla nimellisvirrasta ja dynaamisen akun boostin jopa 400 %:lla nimellisvirrasta hetkellisesti. Tehokas laturi takaa nopean latauksen. Pt 1000 -lämpötila-anturi mahdollistaa älykkään, lämpötilasta riippuvan latauksen mittaamalla lämpötilan suoraan akusta.

TRIO UPS

Lisäksi push-in-liitäntätekniikalla asennustyö on yhdistelmälaitteen ansiosta mahdollisimman pieni, koska teholähdettä ja UPSia ei tarvitse johdottaa erikseen. Toiminta-ajan asetus ja akun kapasiteetin valinta tehdään suoraan laitteessa. DC-lähtöjännite voidaan asettaa potentiometrillä.
Lisäksi nollaus akun vaihdon jälkeen tai kylmäkäynnistys akusta on mahdollista napin painalluksella.

TRIO UPS

Phoenix Contactin TRIO UPS tarjoaa diagnostiikan toimintatilasta moniväristen LEDien ja hälytyskoskettimien avulla. Akun tila näkyy myös selkeästi, mukaan lukien toiminnot, kuten "State of Health" (SOH). POWER MANAGEMENT SUITE -konfigurointiohjelmiston (PMS) kautta parametroitavissa olevat signaalilähdöt mahdollistavat yksilöllisen räätälöinnin valvontaa varten.

TRIO UPS

TRIO UPS tarjoaa älykkään parametroinnin ja seurannan monipuolisten liitäntöjen avulla. Ruuvattavan USB-C-liitännän ansiosta se soveltuu myös vankkoihin käyttökohteisiin. POWER MANAGEMENT SUITE -konfigurointiohjelmisto mahdollistaa liitännän teollisuustietokoneisiin konfigurointia ja valvontaa varten. RS-485-liitäntä mahdollistaa helpon integroinnin Modbus/RTU-verkkoihin.

Interaktiivinen kuvakartta: TRIO UPS ja TRIO-akkumoduuli
Sulakkeenpidin
Pysäköintiasennolla varustettu sulakkeenpidin mahdollistaa turvallisen kuljetuksen ja varastoinnin.
Pitkät toiminta-ajat
Joustava akkuvalikoima (2–110 Ah) ja yhteensopivuus myös PB- ja WTR-akkujen kanssa takaa pitkät toiminta-ajat.
Lämpötilanmittaus
Ympäristön lämpötilan tallennus ja ulkoisen lämpötilanmittauksen liitäntä mahdollistavat älykkään, lämpötilasta riippuvan akun lataustoiminnan.
Valmiskaapelit
Valmiskaapelit mahdollistavat helpon liitännän suoraan akkumoduuliin.
Tiedonsiirto
Parametrointi ja seuranta valinnaisen RS-485- ja USB-C-liitännän kautta.
Akkukäynnistys
Suora kylmäkäynnistys akun kautta laitteessa olevan painikkeen avulla
Suora diagnostiikka
Eri tilojen ilmaisua varten tuotteen tila näytetään kolmella LEDillä, joissa käytetään eri värejä.