Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Akkumoduulit
Akkumoduulit ovat ihanteellinen lisä modulaariseen keskeytymättömien UPS-teholähteiden järjestelmäämme luotettavan tehonsyötön takaamiseksi laitteistoosi. Akkumoduuleilla on erilaisia ominaisuuksia, kuten pitkä käyttöikä, pitkä puskuriaika, huoltovapaus tai käyttömahdollisuus äärimmäisissä ympäristölämpötiloissa. Laajasta valikoimastamme löytyy aina oikea akku tarpeisiisi.
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 1.2 Ah
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 110 Ah
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 1.2 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), lead AGM, VRLA technology, 24 V DC, 0.8 Ah.
Edut
- Nopea asennus akkumoduulien automaattisen tunnistuksen ja ilman työkaluja tapahtuvan vaihdon ansiosta käytön aikana
- Jatkuva tiedonvaihto QUINT-sarjan UPS-teholähteen kanssa, jatkuva valvonta ja älykäs hallinta varmistavat parhaan mahdollisen käytettävyyden
- Tekniikan ja ympäristöolojen mukaan optimoidut latausominaisuudet takaavat erittäin pitkän käyttöiän
- Välitön saatavuus, sillä kaikki akkumoduulit lähtevät varastostamme optimaalisesti ladattuina
Uudet tuotteet
UPS-järjestelmään sopivat akkumoduulit
Litium-akkumoduulit Litium-rautafosfaattiteknologialla varustetut akut
UPS-akut, joiden kapasiteetti on jopa 716 Wh, ovat täydellinen lisä QUINT4 UPS -moduuleihin.
- Toiminta-aika 1 A:lle jopa 27 tuntia tai 40 A:lle jopa 41 minuuttia, käyttöikä 10 vuotta
- 6 kertainen syklinkestävyys lyijy-AGM-tekniikkaan verrattuna
- Suuri energiatiheys ja pieni paino
- Lämpötila-alue: -20 °C ... +60 °C (716 Wh: -15 °C ... +55 °C)
PB-akkumoduulit AGM-lyijyteknologialla varustetut akut
UPS-akut, joiden kapasiteetit ovat 1,2–110 Ah, täydentävät täydellisesti QUINT-sarjan UPS-moduuleja.
- Toiminta-ajat 1 A:lle jopa 110 tuntia tai 40 A:lle jopa 132 minuuttia
- Käyttöikä +20 °C:ssa: 8 vuotta
- AGM-lyijyteknologia (Absorbent Glass Mat)
- Lämpötila-alue: 0 °C ... +40 °C
TRIO-akkumoduulit AGM-lyijyteknologialla varustetut akut
Akkumoduulit, joiden kapasiteetti on 1,2–12 Ah, ovat täydellinen lisä TRIO-sarjan UPS-moduuleihin.
- Toiminta-aika: 1 A jopa 11 tuntia tai 40 A jopa 8 minuuttia
- Käyttöikä, kun lämpötila on +20 °C: 6 vuotta
- Lämpötila-alue: -20 °C...+50 °C
- Helppo käsitellä esiasennettujen kaapeleiden ja sulakkeenpitimien ansiosta
VRLA/WTR-akkumoduulit AGM-puhdaslyijyteknologialla varustetut akut
AGM-puhdaslyijyteknologialla varustetut UPS-akut soveltuvat käytettäviksi äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.
- Enimmäistoiminta-aika 1 A jopa 26 tuntia tai 40 A jopa 29 minuuttia
- Käyttöikä +20 °C:ssa: 12 vuotta
- Lämpötila-alue: -25 °C...+60 °C
- Pitkä varastointikestävyys alhaisen itsepurkautumisnopeuden ansiosta
Kondensaattorienergiavarastot
Kondensaattorienergiavarastot takaavat pisimmän mahdollisen käyttöiän. Ne toimivat täysin ilman huoltoa yli 20 vuotta ja yli 500 000 latausjaksoa.
- Ne puskuroivat 20 A:n kuormitusvirtoja 30 s:n ajan tai jopa useita minuutteja
- Huoltovapaat kaksikerroksiset kondensaattorit
- Kestävät lämpötiloja -40...+60°C
Akkumoduuliemme vertailu
Valitse erilaisista energiavarastotyypeistä.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
| Lämpötila | |||
| Lataus | -10 °C ... +55 °C (716 Wh: -5 °C ... +55 °C) | -25 °C ... +60 °C | 0 °C ... +40 °C |
| Purku | -20 °C ... +60 °C (716 Wh: -15 °C ... +55 °C) | -25 °C ... +60 °C | -20 °C ... +50 °C |
| Käyttöikä | |||
| +20 °C:ssa | 10 vuotta | 12 vuotta | 6/8/10 vuotta |
| +50 °C:ssa | 2 vuotta | 1,5 vuotta | 1 vuosi |
| Latausjaksoja | |||
| 80 %:n purkautumissyvyydellä | 1 600 | 400 | 250 |
| 50 %:n purkautumissyvyydellä | 2 200 | 650 | 450 |
| Paino | |||
| Paino | 380 - 680 g/Ah | 820 g/Ah | 600 - 1400 g/Ah |