QUINT AC UPS, IQ Technology, Panel mounting, input: 230 V AC, output: 230 V AC / 1500 VA.
AC-UPS DIN-kiskoon
DIN-kiskoon tarkoitettu AC UPS varmistaa jännitekatkosten tai -vaihtelujen sattuessa järjestelmän hyvän viankestävyyden ja käytettävyyden. AC-UPS tuottaa lähdössä puhdasta siniaaltoa ja toimittaa AC-kulutuslaitteille keskeytymätöntä vaihtovirtaa. Valitse sovellukseesi optimaalinen AC-UPS, jossa on sopiva akkumoduuli.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Panel mounting, input: 230 V AC, output: 230 V AC / 2500 VA. At least 2x 1133819 are required for operation.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Panel mounting, input: 120 V AC, output: 120 V AC / 1500 VA.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Panel mounting, input: 120 V AC, output: 120 V AC / 2500 VA. At least 2x 1133819 are required for operation.
Uninterruptible power supply with IQ technology for DIN rail mounting. Input: 120/230 V AC, output: 120/230 V AC/1 kVA. Provides information regarding the state of charge, remaining runtime, and service life of the rechargeable battery module at any time, thereby increasing system availability.
QUINT AC UPS, IQ Technology, DIN rail mounting, input: 120 V AC / 230 V AC, output: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. output: 120 V AC / 500 VA. output: 230 V AC / 500 VA.
1AC/1AC/750 VA uninterruptible power supply with integrated battery, lead AGM, VRLA technology, 24 V DC, 4 Ah for 230 V AC applications.
1AC/1AC/750 VA uninterruptible power supply with integrated battery, lead AGM, VRLA technology, 24 V DC, 4 Ah for 120 V AC applications.
Uudet tuotteet
Vaihtovirtakuormien syötön jatkuminen ilman verkkovirtaa
Suurten vaihtovirtakuormien puskurointi 5 kVA:iin asti
Syötä vaihtovirtakuormille tehoa luotettavasti uudella QUINT HP -UPS-teholähteellä ja siihen sopivalla seinäasennettavalla energiavarastolla. UPS antaa jatkuvasti tietoja akkumoduulin varaustilasta, jäljellä olevasta käyttöajasta ja käyttöiästä. Kaikki parametrit voidaan hakea ohjelmiston kautta.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Verkkotopologia VFI-SS-111
- Teho: 1,5 kVA ja 2,5 kVA
- Paikka tiedonsiirtokortteja varten
- Lämpötila-alue: -25...+60 °C
- Laaja merkinanto LEDien ja digitaalisten I/O:iden kautta
Edut
- Puhdas sinikäyrä normaali- ja akkukäytössä
- Rinnankytkettävissä tehon lisäämiseksi ja redundanttisuuden toteuttamiseksi tai
3-AC-järjestelmää varten - Käynnistys energiavarastosta, mahdollista myös ilman verkkovirtaa
- Tiedonsiirtoalusta: Com.board, jossa on USB- tai sarjaliitäntä
- Kompakti rakenne aktiivisen jäähdytyksen ansiosta
- LED-piktogrammi antaa selkeän yleiskuvan järjestelmästä
HP-UPS akkumoduulilla
Suuritehoinen AC-UPS jopa 2,5 kVA:n tehoille
Seinään asennettava QUINT-sarjan HP-UPS, jossa on IQ-tekniikka ja siihen sopiva ulkoinen akkumoduuli, takaa parhaan järjestelmäkäytettävyyden. Puhtaalla siniaallolla varustettu online-topologia syöttää vaihtovirtakuormille luotettavasti täydellistä jännitettä 1,5–2,5 kVA:n tehoilla.
QUINT-sarjan HP-UPS-teholähteessä on kytkentäpaikka, johon voidaan liittää valinnaisesti saatavissa olevia tiedonsiirtokortteja, kuten USB ja RS232/RS485. UPS:n lataustila sekä toiminta-aika ja akkumoduulin käyttöikä ovat milloin tahansa nähtävissä ohjelmiston kautta. Sähkökatkoksen sattuessa QUINT-sarjan HP-UPS varmistaa keskeytymättömän siirtymisen puskurikäyttöön ja takaisin. Verkon tulo- ja lähtöjännitteet ovat synkronisia.
IQ-tekniikalla varustettu älykäs AC-UPS
IQ-tekniikalla varustettu AC-UPS
IQ-tekniikalla varustettu AC-UPS varmistaa parhaan käyttövarmuuden. Älykäs UPS valvoo ja optimoi akkumoduulisi.
IQ-tekniikan ansiosta pysyt selvillä akkumoduulin lataustilasta ja jäljellä olevasta käyttöajasta sekä saat hyvissä ajoin varoituksen häiriöistä. Lisäksi maksimoit akkumoduulin käyttöiän ja voit siirtää kaikki tärkeät tiedot tietokoneelle ja ylemmän tason ohjauksiin.
Integroidulla akulla varustettu TRIO-sarjan AC-UPS
Integroidulla akulla varustettu AC-UPS
Integroidulla akulla varustettu AC-UPS säästää tilaa kytkentäkaapissa, ja se on erityisen helppo jälkiasentaa olemassa oleviin järjestelmiin.
AC-UPS yhdistää UPS-teholähteen ja akkumoduulin samaan koteloon ja takaa erityisen pitkät toiminta-ajat integroidun VRLA-akkumoduulin avulla. Kylmäkäynnistystoiminto BAT-START mahdollistaa käynnistyksen akkumoduulista myös ilman verkkovirtaa (120 V / 230 V). Lisäksi AC-UPS-teholähteessä on integroitu USB-liitäntä ylemmän tason ohjauksiin liittämistä varten. Liitetyt teollisuus-PC:t voidaan sammuttaa helposti integroidun USB-liitännän kautta.
Akkumoduulit
Täydennä modulaarinen UPS-järjestelmäsi sopivalla akkumoduulilla ja saavuta siten paras käyttövarmuus. Pitkä käyttöikä, pitkä toiminta-aika tai vaativat ympäristöolosuhteet – valikoimassamme on oikea akkumoduuli AC-UPS-järjestelmääsi.
Akkumoduulit