Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

QUINT-HP-UPS/120AC/2.5KVA/PT - Uninterruptible power supply
1136813

QUINT AC UPS, IQ Technology, Panel mounting, input: 120 V AC, output: 120 V AC / 2500 VA. At least 2x 1133819 are required for operation.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Pure sine wave in normal and battery operation
Can be switched in parallel for increased performance, redundancy, or for a 3 AC system
Startup from the energy storage system possible, even without mains input
Communication platform: Com.board with USB or serial interface
Compact design with active cooling