Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Ratkaisut ajoneuvojen tuotantoon
Tuotannon tehokkuuden lisääminen, kestävyyden parantaminen, kyberturvallisuuden parantaminen.
Pysyäksemme kilpailukykyisinä tuotantojärjestelmien ja -prosessien on erityisesti autoteollisuudessa aina oltava teknisesti korkealla tasolla. Tämä tarkoittaa, että automaatioaste, monimutkaisuus ja verkottuminen ovat suurimmillaan. Voit luottaa meihin luotettavana kumppanina, jolla on kattava teknologinen osaaminen ja palvelut tuotannon tehokkuuden lisäämiseksi, kestävyyden parantamiseksi ja kyberturvallisuuden parantamiseksi ajoneuvojen tuotannossa.
Tiedonkeruusta tekoälyyn
Turvallisesta verkottumisesta ja automaatiosta tekoälyyn
Yksi painopisteemme on jo vuosikymmenien ajan ollut ajoneuvojen tuotanto, jota varten kehitämme edelleen päivittäin ratkaisuja digitalisointiin, verkottumiseen ja turvalliseen automaatioon. Kaikkien järjestelmien älykäs verkottaminen nykyaikaisten viestintä- ja turvallisuusstandardien mukaisesti sekä ihmisen ja koneen välinen turvallinen yhteistyö ovat olennaisen tärkeitä. Hyödy asiantuntemuksestamme ja tee tuotantoprosesseistasi joustavampia ja varmempia järjestelmän seisokkeja vastaan. Tee tehtaastasi älykkäämpi tekoälyavusteisen tietojen arvioinnin avulla ja luo joustavampia tuotantoprosesseja hyödyntämällä tietoja paremmin, jotta voit toimia pitkällä aikavälillä taloudellisemmin ja kestävämmin.
Luotettavat komponentit ja palvelut ovat tuotantolaitosten ja -prosessien korkean toiminnallisen turvallisuuden perusta.
Ohjauksiemme avulla tuotannon materiaalivirtaa voidaan ohjata joustavasti ja reagoida nopeasti muutoksiin vaihtelevilla markkinoilla.
Tietojesi turvallisuus on olennaisen tärkeää. TÜV-sertifioidut IEC 62443 -standardin mukaiset 360°-turvaratkaisumme varmistavat, että ilkivallasta johtuvat laitoksen pysäytykset ja siten tietojen menetys estetään ja että ajoneuvojen tuotanto on jatkuvasti suojattu.
Kestävän kehityksen suuntaviivat, ekosäännökset, hiilijalanjälki – paranna ympäristötasapainoasi yhdessä meidän kanssamme. Ole taloudellinen ja ekologinen käyttämällä uusinta teknologiaa.
Maailmanlaajuinen autoteollisuus on muutoksessa, ja sitä leimaavat uudet tekniikan suuntaukset, jotka koskevat kaikkia tuotannon alueita. Aina turvallinen infrastruktuuri ja kaikkien järjestelmien älykäs verkottaminen moderneilla tiedonsiirtostandardeilla ovat perusedellytyksiä, kun puhutaan älykkäästä tehtaasta. Tekoälyn ja tehokkaan tietojen hallinnan avulla voidaan yhdistää keskenään taloudelliset ja ekologiset tavoitteet.
Tuotantojärjestelmän digitalisointi
Hanki lisäarvoa heti käytettävissä olevilla ratkaisuilla
Kasvavat infrastruktuurit ja lisääntyvä digitalisaatioaste tarjoavat optimaalisia mahdollisuuksia toteuttaa lisäarvoa järjestelmäsi olemassa olevilla tiedoilla, kuten esimerkiksi lisätä tuottavuutta. Tämä edellyttää muun muassa tietojen oikeanlaista käsittelyä ja luvattomalta pääsyltä suojattuja verkkoja. Tätä varten Phoenix Contact on testannut ja koestanut omassa tuotannossaan sopivia ratkaisuja ja tarjoaa nyt Proof-of-Conceptin mukaisia ratkaisuja digitaalisen tehtaan digitaaliseen tulevaisuuteen.
Vuosikymmenten aikana olemme jo toteuttaneet lukuisia sovelluksia monilla eri aloilla tunnetuille asiakkaillemme. Anna ajoneuvojen tuotannon käyttötapausten puhua puolestaan.
Korinvalmistuksessa mitä erilaisimpia korimalleja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ilman keskeytyksiä ja vaikutuksia tahtiaikaan. Phoenix Contactin erittäin tiedonsiirtokykyinen automaatioratkaisu mahdollistaa optimaalisen tietovirran ja varmistaa valmistuksen korkean tuottavuuden, joustavuuden ja laadun. Phoenix Contactin verkkotuotteet ja ohjaukset käyttävät hyväksyttyjä IT-standardeja. Se on etu integroinnissa suunnitteluprosesseihin ja takaa nopean tuotannon.
Korkea tuottavuus ja tahtiajat ohjausjärjestelmän reaaliaikaisen kommunikaation ansiosta
Avoimet standardit teollisuuden tiedonsiirrossa varmistavat hyvän integroitavuuden ja riippumattomuuden
Automaatioratkaisun helppo integrointi suunnitteluprosessiin avoimien liitäntöjen kautta
Prässäämö on pitkäikäinen ja suuri investointi. Sen tehtävänä on puristaa ja stanssata suurella nopeudella ja tarkkuudella erilaisista metalleista valmistettuja korinosia. Tärinänkestävyydelle asetettujen fysikaalisten vaatimusten lisäksi tekniset ratkaisut vaativat erittäin luotettavaa ja turvallista tiedonsiirtoa. Phoenix Contactin luotettavat turvaratkaisut IEC 62443 -standardin mukaisesti ja etähuoltokonseptit sekä yksilölliset ratkaisut koneturvallisuuteen varmistavat tietoturvallisuuden.
Kestävät tuotteet, joilla on suuri iskun- ja tärinänkestävyys, takaavat häiriöttömän toiminnan
Turvallinen tiedonsiirto IEC 62443 -standardin mukaisten tietoturvakonseptien avulla
Kustannuksia säästävät ja tehokkaat huoltokonseptit digitaalisten ratkaisujen avulla järjestelmän hajautettuun käyttöön
Ohjauksesta ja verkosta riippumaton turvakonsepti varmistaa koneturvallisuuden
Kuljetuksen, käsittelyn ja maalauksen pitää monilla alueilla olla keskeytyksetöntä ja pitkälle automatisoitua. Maalausprosessissa käytetään lukuisia aineita mitä erilaisimmissa olosuhteissa. Laadun ja näiden aineiden tehokkaan käytön edellyksinä ovat tietojen avoimuus ja joustava teollisuuden tiedonsiirtotekniikka. Phoenix Contactin automaatiotekniikka tukee näitä monimuotoisia tehtäviä aina prosessitekniikkaan saakka.
Koko ajoneuvojen tuotannossa oikeiden materiaalien on oltava oikeaan aikaan oikeiden valmistusprosessien käytettävissä. Etenkin laajan versiovalikoiman vuoksi käytettävyydelle ja tietojenkäsittelylle liikkuvissa järjestelmissä asetetaan erittäin korkeita vaatimuksia. Phoenix Contactin ratkaisut mahdollistavat visualisoinnin edullisen suunnittelun sekä logistiikkaprosessien selektiivisen ohjattavuuden. Digitalisointiratkaisumme tukevat materiaalien luotettavaa kuljetusta.
Selektiivisesti toimiva visualisointiassistentti alentaa suunnittelukustannuksia
Käyttölaitteiden lähes kulumaton ja häviötön kytkentä
Hajautetun automaatiotekniikan integrointi järjestelmägeometriaan mahdollistaa tilaoptimoidun valmistuksen
Nopea käyttöönotto avoimien liitäntöjen ja helpon parametroinnin ansiosta
Kokoonpanovaiheessa kori ja voimansiirto yhdistetään ns. marriage pointissa. Lisäksi istuimet, kojetaulu, pyörät ja lasit asennetaan ihmisen ja koneen yhteistyöllä. Lopuksi testattu auto lähtee myyntiin. Phoenix Contactin automaatioratkaisut parantavat ergonomiaa ja helpottavat käsittelyä komponenttien manuaalisessa asennuksessa. Ne varmistavat täsmälliset logistiikka- ja asennusprosessit nopeilla, luotettavilla tietovirroilla.
Vakiotuotteiden käyttö helpottaa huoltoa ja varaosien varastointia
Asennusprosessien visuaalinen tuki varmistaa laadun
Tietojen edullinen esikäsittely prosesseja säätävissä ohjauksissa
Ratkaisut autoteollisuudelleYouTube
Ratkaisuja kaikille tuotannon alueille
Turvallisuuden ja joustavien prosessien yhdistäminen keskenään on perusedellytys menestyksekkäälle tuotannolle. Koko tuotantoprosessissa vaaditaan kestäviä, avoimia ja yhtenäisiä automaatioratkaisuja. Erittäin tärkeitä ovat turvallinen tiedonsiirto, toiminnallinen koneturvallisuus, täydellinen diagnostiikka sekä hyvä käytettävyys ja käsittelynopeus.
Autoteollisuuden kumppani – maailmanlaajuisesti
Autoteollisuus edellyttää maailmanlaajuista saatavuutta ja palvelua. Phoenix Contactilla on toimipisteitä ja tytäryhtiöitä yli 140 maassa ympäri maailmaa. Asiantuntijamme ovat tiiviisti verkostoituneet yli kansallisten rajojen ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme, tiedeyhteisön ja PNO:n kaltaisten teollisuusverkostojen kanssa.
Olemme autoteollisuuden kumppani.
"Suuria autoteollisuuden projekteja ei useinkaan toteuteta vain yhdessä maassa, vaan niitä hallinnoivat useat kansainväliset projektiryhmät asiakkaan ja Phoenix Contactin puolella. Tehtäväni on varmistaa sujuva viestintä, jotta kaikilla sidosryhmillä on aina selkeä käsitys projektin nykytilanteesta."
"Säännöllinen paikan päällä tapahtuva koulutus teknisten tiimien kanssa on yksi suosikktehtävistäni. Henkilökohtainen tiedonvaihto suoraan asiakkaan luona tuotteista, ratkaisuista ja uusista teknologioista on minulle erittäin tärkeää, jotta voin vastata suoraan kysymyksiin ja haasteisiin."
"Asiakkaamme Audin kanssa toteuttamassamme hankkeessa pystyin antamaan teknisen asiantuntemukseni ratkaisusuunnittelijana suoraan paikan päällä Meksikossa. Avoin viestintä paikallisella kielellä, projektien suora valvonta paikan päällä ja henkilökohtainen yhteydenpito tehtaalla työskentelevien ihmisten kanssa ovat mielestäni olennaisen tärkeitä projektin onnistumisen kannalta."
"Innovatiivisen autoteollisuuden haasteisiin vastaamiseksi tuotteet on aina räätälöitävä yksilöllisten vaatimusten mukaan. Minulle on erityisen tärkeää, että asiakkaat ovat mukana kaikissa kehitysvaiheissa, jotta voimme ottaa palautteen suoraan käyttöön."
"Autoteollisuuden avainasiakaspäällikkönä olen ensimmäinen yhteyshenkilö asiakkaan ja Phoenix Contactin välisessä viestinnässä. Palvelu sekä kumppanuuteen ja luottamukseen perustuva keskustelu ovat tässä etusijalla."
Tehokkaat tuotteet autonvalmistukseen
Pitkäaikainen kokemus ja alakohtaisten vaatimusten tunteminen tekevät erinomaisista tuotteista vakuuttavia ratkaisuja.
Älykkäästi yhdisteltyinä tuotteista tulee järjestelmiä monipuolisiin toimintoihin, kuten ohjaus, etävalvonta tai mittausarvojen keruu. Alan tietotaito, pitkäaikainen kokemus ja alakohtaisten vaatimusten huomioiminen takaavat innostavat teollisuusratkaisut.